ED-17 SERIES ロータリー エンコーダ センサ  1
  • 製品タイプ ロータリー アブソリュート エンコーダ
  • インタフェース SSI
  • 電気接続 5 ピン ヘッダ
  • 入力電圧 4.75 – 5.25
  • 出力レベル (低) 2.5
  • ハウジングの材料 プラスチック
  • フランジ 金属
  • シャフト 金属
  • エンクロージャ デザイン IP52
  • シャフト シール IP52
  • 使用温度 -40 – 85
  • ベアリング寿命 (シャフト回転) 30 M
  • 最大動作速度 3000
  • シャフト装荷 (アキシャル) 20
  • シャフト装荷 (ラジアル) 10
  • パッケージ 25.4 x 25.4 x 13.2 mm
  • 1回転あたりのパルス 512
  • ベアリングのタイプ ボール
  • 角度範囲 360
ED-20 SERIES ロータリー エンコーダ センサ  1
  • 製品タイプ ロータリー インクリメンタル エンコーダ
  • インタフェース 直交
  • 電気接続 5 ピン ヘッダ
  • 入力電圧 4.75 – 5.25
  • 出力レベル (高) 4.85
  • 出力レベル (低) .4
  • ハウジングの材料 プラスチック
  • フランジ 金属
  • シャフト 金属
  • エンクロージャ デザイン IP52
  • シャフト シール IP52
  • 使用温度 -40 – 85
  • ベアリング寿命 (シャフト回転) 30 M
  • 最大動作速度 3000
  • シャフト装荷 (アキシャル) 20
  • シャフト装荷 (ラジアル) 10
  • パッケージ 直径 31.75 x 21.62 mm
  • 1回転あたりのパルス 200
  • ベアリングのタイプ ボール
  • 角度範囲 360
ED-21 SERIES ロータリー エンコーダ センサ  1
  • 製品タイプ ロータリー アブソリュート エンコーダ
  • インタフェース アナログ電圧
  • 電気接続 3 ピン ヘッダ
  • 入力電圧 4.75 – 5.25
  • 出力レベル (高) 4.5
  • 出力レベル (低) .5
  • 出力レベル (低) 4
  • 出力レベル (高) 20
  • ハウジングの材料 プラスチック
  • フランジ 金属
  • シャフト 金属
  • エンクロージャ デザイン IP52
  • シャフト シール IP52
  • 使用温度 -40 – 85
  • ベアリング寿命 (シャフト回転) 30 M
  • 最大動作速度 3000
  • シャフト装荷 (アキシャル) 20
  • シャフト装荷 (ラジアル) 10
  • パッケージ 直径 31.75 x 21.62 mm
  • ベアリングのタイプ ボール
  • 角度範囲 360
KMT36H 電磁センサ  1
  • 製品タイプ 磁気角度センサ
  • 通常の動作電圧 5
  • 通常の平均電流 1.6
  • センシング範囲 0 – 360
  • 使用温度 -40 – 150
  • 信号出力 受動アナログ
  • 通常の信号振幅 11
  • パッケージ TDFN2.5x2.5
M150 ケーブル作動式位置センサ  1
  • 製品タイプ ミニテスト シリーズ
  • 出力信号 分圧器 (電位差)
  • ハウジングの材料 アルミニウム
  • 使用温度 (°F) -40 – 185
  • 使用温度 -40 – 85
  • 解像度 連続アナログ
  • IP 定格 IP50
  • 危険な領域の認可 いいえ
  • 幅広いストローク範囲 38.1
  • 精度 1
  • 修復性 .02
  • エンコーダ ドライブ いいえ
  • 測定ケーブル ナイロンコーティング ステンレス鋼
MLP 線形変位センサ - ポテンショメーター  1
  • エンクロージャの材質 AL
  • 製品タイプ ポテンショメーター
  • 抵抗 1.25
  • 最大入力電圧 42
  • 動作ワイパー電流 (最大) 10
  • 重量 24
  • エンクロージャ デザイン 円筒形
  • 幅広いストローク範囲 12.5
  • 修復性 .01
  • 使用温度 -30 – 150
  • 耐久年数 (サイクル) 25M
  • 振動 (最大) 10 g ~ 2000 Hz
  • 動作速度 400
  • 解像度 ほぼ無限
  • シーリング IP67
  • パッケージ 直径 .37
  • 線形性 .5
MT2A ケーブル作動式位置センサ  1
  • 製品タイプ ミニテスト シリーズ
  • 出力信号 分圧器 (電位差)
  • ハウジングの材料 アルミニウム
  • 使用温度 (°F) -65 – 255
  • 使用温度 -54 – 124
  • 解像度 連続アナログ
  • IP 定格 IP50
  • 危険な領域の認可 いいえ
  • 幅広いストローク範囲 76.2 – 762
  • 精度 .15
  • 修復性 .02
  • エンコーダ ドライブ いいえ
  • 測定ケーブル ナイロンコーティング ステンレス鋼
MT2E ケーブル作動式位置センサ  1
  • 製品タイプ ミニテスト シリーズ
  • 出力信号 インクリメンタル エンコーダ
  • ハウジングの材料 アルミニウム
  • 使用温度 (°F) 32 – 158
  • 使用温度 0 – 70
  • 解像度 13 ppmm
  • IP 定格 IP50
  • 危険な領域の認可 いいえ
  • 幅広いストローク範囲 762
  • 精度 .04
  • 修復性 .02
  • エンコーダ ドライブ いいえ
  • 測定ケーブル ナイロンコーティング ステンレス鋼
MT3A ケーブル作動式位置センサ  1
  • 製品タイプ ミニテスト シリーズ
  • 出力信号 分圧器 (電位差)
  • ハウジングの材料 アルミニウム
  • 使用温度 (°F) -40 – 250
  • 使用温度 -40 – 121
  • 解像度 連続アナログ
  • IP 定格 IP67
  • 危険な領域の認可 いいえ
  • 幅広いストローク範囲 76.2 – 762
  • 精度 .15
  • 修復性 .02
  • エンコーダ ドライブ いいえ
  • 測定ケーブル ナイロンコーティング ステンレス鋼
MTA ケーブル作動式位置センサ  1
  • 製品タイプ ミニテスト シリーズ
  • 出力信号 分圧器 (電位差)
  • ハウジングの材料 アルミニウム
  • 使用温度 (°F) -67 – 212
  • 使用温度 -55 – 100
  • 解像度 連続アナログ
  • IP 定格 IP50
  • 危険な領域の認可 いいえ
  • 幅広いストローク範囲 127
  • 精度 .4
  • 修復性 .02
  • エンコーダ ドライブ いいえ
  • 測定ケーブル ナイロンコーティング ステンレス鋼
RVIT-Z 角度位置センサ - RVDT/RVIT  1
  • センサのタイプ RVIT
  • 電気接続 多様
  • 供給電圧 10 – 28
  • Input Current (Max) 18
  • 出力のタイプ 1 – 4 VDC
  • 角度付きのセンシング範囲 ±60
  • 重量 多様
  • 取り付け プリント基板
  • 使用温度範囲 -25 – 85
  • 認定 RoHS
  • 非線形性 ±.5