925663-1 コネクタ端子  1
  • コネクタ システム 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 動作電圧 250
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子結線面のめっき材質 プリティン
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子の定格電流 (最大) 28
  • 端子径 3.56
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 2.5 – 4.5
  • Wire Size 14 – 10
  • Wire Size 2.1 – 5.3
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 2.6 – 4.5
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 500
926902-3 コネクタ端子  1
  • コネクタ システム 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧 600
  • 端子構成 分割
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子嵌合面のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子結線面のめっき材質 プリティン
  • 端子の分類 電力
  • 端子のベース材質 CuSn4
  • 端子の定格電流 (最大) 19
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 16 – 13
  • Wire Size 1.5 – 2.5
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 3.3 – 5.1
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 Power
  • VDE 試験済み はい
  • 認証/規格 CSA
  • UL 定格 認可済み
  • UL ファイル番号 E28476
  • CSA ファイル番号 LR 7189
  • CSA 定格 認定
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1000
927860-2 コネクタ端子  1
  • コネクタ システム 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 動作電圧 250
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子結線面のめっき材質 プリティン
  • 端子のベース材質 銅錫
  • 端子の定格電流 (最大) 28
  • 端子径 3.56
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 2.1 – 3.1
  • Wire Size 17 – 13
  • Wire Size 1 – 2.5
  • 全長 20
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 2.1 – 3.1
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 2500
  • コメント ロック ランスなし
794606-2 コネクタ端子  1
  • コネクタ システム 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子結線面のめっき材質 なし
  • 端子の分類 電力
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子の定格電流 (最大) 5
  • 端子嵌合面のめっき厚 .38
  • 端子径 1.57
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 24 – 20
  • Wire Size .2 – .5
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 .89 – 1.52
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 Power
  • 認証/規格 CSA
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 15000
61117-7 コネクタ端子  1
  • コネクタ システム 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • バレルのタイプ オープン バレル
  • 動作電圧 250
  • 材質 真鍮
  • 端子形状 丸形
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子の分類 電力
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子の定格電流 (最大) 15
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • 端子径 2.13
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 20 – 14
  • Wire Size .5 – 2.27
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 3.3
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • マルチ クリンプ用 いいえ
  • 回路用途 Power
  • 用途 商用メイテンロック
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 5000
1586537-1 コネクタ端子  1
  • コネクタ システム 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧 600
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子嵌合面のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子結線面のめっき材質 ティン
  • 端子の分類 電力
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子の定格電流 (最大) 11.2
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 16
  • Wire Size 1.3 – 1.4
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 3.3
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 Power
  • 用途 キャップ ハウジング
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 7000
770835-3 コネクタ端子
  • コネクタ システム 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧 600
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子結線面のめっき材質 はんだめっき
  • 端子の分類 電力
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子の定格電流 (最大) 9.5
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • 端子径 .99
  • 下地材の厚さ 1.27
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 30 – 26
  • Wire Size .05 – 1.2
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 .89 – 1.27
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 Power
  • 用途 プラグまたはキャップ ハウジング
  • VDE 試験済み はい
  • 認証/規格 CSA
  • UL 定格 認可済み
  • UL ファイル番号 E28476
  • CSA ファイル番号 LR 7189
  • CSA 定格 認定
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 10000
  • コメント 製品型番が -1 で終わる HDM アプリケータは、T または G ターミネータと組み合わせて AMPOMATOR CLS 装置で使用します。また、-2 は AMP-O-LECTRIC モデル K 装置で使用し、-3 は AMP-O-LECTRIC モデル G 装置で使用します。
770903-6 コネクタ端子  1
  • コネクタ システム 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧 600
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子結線面のめっき材質 はんだめっき
  • 端子の分類 電力
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子の定格電流 (最大) 11.2
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • 端子径 .99
  • 下地材の厚さ 1.27
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 22 – 18
  • Wire Size .3 – .9
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 1.5 – 2.39
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 Power
  • 用途 プラグまたはキャップ ハウジング
  • VDE 試験済み はい
  • 認証/規格 CSA
  • UL 定格 認可済み
  • UL ファイル番号 E28476
  • CSA ファイル番号 LR 7189
  • CSA 定格 認定
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 4500
  • コメント 製品型番が -1 で終わる HDM アプリケータは、T または G ターミネータと組み合わせて AMPOMATOR CLS 装置で使用します。また、-2 は AMP-O-LECTRIC モデル K 装置で使用し、-3 は AMP-O-LECTRIC モデル G 装置で使用します。
794058-3 コネクタ端子  1
  • コネクタ システム 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧 600
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子結線面のめっき材質 はんだめっき
  • 端子の分類 電力
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子の定格電流 (最大) 9.5
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • 端子径 1.8
  • 下地材の厚さ 1.27
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 30 – 26
  • Wire Size .05 – 1.2
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 .89 – 1.52
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 Power
  • 用途 プラグ ハウジング
  • VDE 試験済み はい
  • 認証/規格 CSA
  • UL 定格 認可済み
  • UL ファイル番号 E28476
  • CSA ファイル番号 LR 7189
  • CSA 定格 認定
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1000
925662-1 コネクタ端子  1
  • コネクタ システム 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 動作電圧 250
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子嵌合面のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子結線面のめっき材質 プリティン
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子の定格電流 (最大) 28
  • 端子径 3.56
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 2.5 – 4.5
  • Wire Size 14 – 10
  • Wire Size 2.1 – 5.3
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 2.6 – 4.5
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 実装方法
  • パッケージ数量 500
926986-2 コネクタ端子  1
  • コネクタ システム 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 動作電圧 250
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子結線面のめっき材質 プリティン
  • 端子の分類 電力
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子の定格電流 (最大) 28
  • 端子径 3.56
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.2 – 2.39
  • Wire Size 20 – 15
  • Wire Size .5 – 1.5
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 1.2 – 2.4
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 Power
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 2500
350552-2 コネクタ端子
  • コネクタ システム 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • 動作電圧 600
  • 端子構成 単線
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子の分類 電力
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子の定格電流 (最大) 19
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • 下地材の厚さ 1.27
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 20 – 14
  • Wire Size .5 – 2
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 3.3 – 5.1
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 Power
  • 用途 ユニバーサル メイテンロック プラグまたはソケット ハウジング
  • VDE 試験済み はい
  • 認証/規格 CSA
  • UL 定格 認可済み
  • UL ファイル番号 E28476
  • CSA ファイル番号 LR 16455
  • CSA 定格 認定
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1000
350707-7 コネクタ端子  1
  • コネクタ システム 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • 動作電圧 600
  • 端子構成 分割
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子の分類 電力
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子の定格電流 (最大) 19
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • 下地材の厚さ 1.27
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 20 – 14
  • Wire Size .5 – 2
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 3.3 – 5.08
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 Power
  • 用途 ユニバーサル メイテンロック プラグまたはソケット ハウジング
  • VDE 試験済み はい
  • 認証/規格 CSA
  • UL 定格 認可済み
  • UL ファイル番号 E28476
  • CSA ファイル番号 LR 16455
  • CSA 定格 認定
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1000
61518-1 コネクタ端子  1
  • コネクタ システム 電線対基板
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 動作電圧 250
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子嵌合面のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子結線面のめっき材質 ティン
  • 端子の分類 電力
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子の定格電流 (最大) 15
  • 端子径 2.13
  • プリント基板に対する結線方法 はんだタブ
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • マルチ クリンプ用 いいえ
  • 回路用途 Power
  • 用途 ピン (キャップ) ハウジング
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1000
  • コメント 最大ボード厚 .062 - ボード穴のサイズ .057 +/- .003 に対応します。
770672-6 コネクタ端子
  • コネクタ システム 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • 動作電圧 600
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子結線面のめっき材質 金フラッシュ
  • 端子の分類 電力
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子の定格電流 (最大) 19
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76 – .91
  • 下地材の厚さ 1.27
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 30 – 26
  • Wire Size .05 – .12
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 .81 – 1.45
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 Power
  • 用途 ユニバーサル メイテンロック プラグまたはキャップ ハウジング
  • VDE 試験済み はい
  • 認証/規格 CSA
  • UL 定格 認可済み
  • UL ファイル番号 E28476
  • CSA ファイル番号 LR 7189
  • CSA 定格 認定
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1000
1-794217-0 コネクタ端子  1
  • コネクタ システム 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧 600
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子の分類 信号
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子の定格電流 (最大) 10.5
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • 下地材の厚さ 1.27
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 30 – 26
  • Wire Size .05 – 1.5
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 .89 – 1.27
  • 使用温度範囲 -20 – 105
  • 回路用途 Signal
  • 用途 プラグ ハウジング
  • VDE 試験済み はい
  • 認証/規格 CSA
  • UL 定格 認可済み
  • UL ファイル番号 E28476
  • CSA ファイル番号 LR 7189
  • CSA 定格 認定
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 7000
  • コメント これらの端子は、ミニ ユニバーサル メイテンロック 2 プラグまたはキャップ ハウジングのいずれかで使用できます。
1-794225-0 コネクタ端子
  • コネクタ システム 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • 接触抵抗 20
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧 600
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子の分類 信号
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子の定格電流 (最大) 10.5
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • 端子径 1.73
  • 下地材の厚さ 1.27
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 30 – 26
  • Wire Size .05 – 1.2
  • 絶縁直径 3.2
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 .89 – 1.27
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 Signal
  • 用途 プラグ ハウジング
  • VDE 試験済み はい
  • 認証/規格 CSA
  • UL 定格 認可済み
  • UL ファイル番号 E28476
  • CSA ファイル番号 LR 7189
  • CSA 定格 認定
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1000
  • コメント これらの端子は、ミニ ユニバーサル メイテンロック 2 プラグまたはキャップ ハウジングのいずれかで使用できます。
163302-2 コネクタ端子
  • コネクタ システム 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 動作電圧 250
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子結線面のめっき材質 ティン
  • 端子の分類 電力
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子の定格電流 (最大) 15
  • 端子径 2.13
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 17 – 13
  • Wire Size 1 – 2.5
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 2.5 – 3.81
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • マルチ クリンプ用 いいえ
  • 回路用途 Power
  • 用途 商用メイテンロック ハウジング
  • VDE 試験済み いいえ
61252-1 コネクタ端子
  • コネクタ システム 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • バレルのタイプ オープン バレル
  • 動作電圧 600
  • 材質 真鍮
  • 端子形状 丸形
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子結線面のめっき材質 ティン
  • 端子の分類 電力
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子の定格電流 (最大) 30
  • 端子径 3.96
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 4.69
  • Wire Size 12 – 10
  • Wire Size 3 – 6
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 4.7
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 Power
  • 用途 プラグ
  • 認証/規格 CSA
  • UL ファイル番号 E28476
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1000
880685-1 コネクタ端子  1
  • コネクタ システム 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 動作電圧 250
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子嵌合面のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子の分類 電力
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子の定格電流 (最大) 17
  • 端子径 3.56
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 2.7 – 4
  • Wire Size 17 – 13
  • Wire Size 1 – 2.5
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 2.7 – 4
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 Power
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 2500