W31-X2M1G-40 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ トグル
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • トグルの色 銀地にアンペア定格マーキング
  • 回路ブレーカーのスタイル トグル
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 240
  • DC 定格電圧 50
  • 定格電流 40
  • 遮断容量 1000A @ 50VDC or 240VAC
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 6 – 22
  • 結線のタイプ 90° で対向した 8-32 ねじ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング 15/32-32 ねじ山付きブッシング、長さ .32 インチ、ダブル "D"、銀色
  • 取り付けオプション 2 つの六角ナット/ロックワッシャ
  • 取り付けハードウェア パッケージ ブッシングに組み立て済み
W31-X2M1G-15 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ トグル
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • トグルの色 銀地にアンペア定格マーキング
  • 回路ブレーカーのスタイル トグル
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 240
  • DC 定格電圧 50
  • 定格電流 15
  • 遮断容量 1000A @ 50VDC or 120VAC
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 6 – 22
  • 結線のタイプ 90° で対向した 8-32 ねじ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング 15/32-32 ねじ山付きブッシング、長さ .32 インチ、ダブル "D"、銀色
  • 取り付けオプション 2 つの六角ナット/ロックワッシャ
  • 取り付けハードウェア パッケージ ブッシングに組み立て済み
1546413-3 丸型 RJ45 コネクタ
IEC 61076-3-106
  • モジュラ ジャック製品およびプラグ製品 RJ タイプ ジャックおよびプラグ
  • コネクタ スタイル リセプタクル
  • コネクタ タイプおよびコネクタ コンポーネント タイプ コネクタ
  • コネクタのコンタクト密度 標準
  • シールの材質 Vition ゴム
  • 端子嵌合面のめっき仕様 ニッケルに金メッキ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-14
  • ハウジングの材料 アクリロニトリルブタジエンスチレン (ABS)
  • コネクタ形状 丸型
  • 使用温度範囲 -20 – 80
  • シールド処理済み はい
  • 性能カテゴリ Cat 5e
  • 実装方法 Package
  • パッケージ数量 1
  • コメント RJ45 バルクヘッド パススルーで、背面に RJ45 ジャックが付いています。
  • 結合ナットの材料 アクリロニトリルブタジエンスチレン (ABS)
W23-X1A1G-3 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュプル
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 回路ブレーカーのスタイル プッシュプル ボタン
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 240
  • DC 定格電圧 50
  • 定格電流 3
  • 遮断容量 1000A @ 50VDC or 120VAC
  • ボタンの色 黒字に白のアンペア定格マーク、白のトリップ バンド
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 11 – 30
  • 結線のタイプ 90° で対向した 8-32 ねじ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング 3/8-24 ねじ山付きブッシング、長さ .375 インチ [9.53 mm]、銀色
  • 取り付けオプション 2 つの六角ナット/ロックワッシャ
  • 取り付けハードウェア パッケージ ブッシングに組み立て済み
5-2172075-2 スタンダード丸型コネクタ  1
IEC 61076-2-101
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • シェル サイズ 12
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 極数 8
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 8
  • 装着済み はい
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 ブラス
  • 絶縁材 Polyamide
  • ジェンダーの変換 逆向き
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 端子のタイプ ピン
  • 極性コード A
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • IP ダスト シーリング レベル 6
4-2172081-2 スタンダード丸型コネクタ  1
IEC 61076-2-101
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • シェル サイズ 12
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 極数 5
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 5
  • 装着済み はい
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 ブラス
  • 絶縁材 Polyamide
  • ジェンダーの変換 逆向き
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 端子のタイプ ピン
  • 極性コード A
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • IP 止水シーリング レベル 8
  • IP ダスト シーリング レベル 6
4-2172079-2 スタンダード丸型コネクタ  1
IEC 61076-2-101
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • シェル サイズ 12
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 極数 5
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 5
  • 装着済み はい
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 ブラス
  • 絶縁材 Polyamide
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極性コード A
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • IP 止水シーリング レベル 8
  • IP ダスト シーリング レベル 6
2-2172092-2 スタンダード丸型コネクタ  1
IEC 61076-2-104
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • シェル サイズ 12
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 極数 3
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 3
  • 装着済み はい
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 亜鉛合金
  • 絶縁材 Polyamide
  • ジェンダーの変換 逆向き
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 端子のタイプ ピン
  • 嵌合保持 あり
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • IP ダスト シーリング レベル 6
4-2172063-2 スタンダード丸型コネクタ  1
IEC 61076-2-101
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • シェル サイズ 12
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 極数 5
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 5
  • 装着済み はい
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 ブラス
  • 絶縁材 Polyamide
  • ジェンダーの変換 逆向き
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 端子のタイプ ピン
  • 極性コード B
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • IP 止水シーリング レベル 8
  • IP ダスト シーリング レベル 6
1811689-1 丸型 RJ45 コネクタ
IEC 61076-3-106
  • モジュラ ジャック製品およびプラグ製品 RJ タイプ ジャックおよびプラグ
  • コネクタ スタイル リセプタクル
  • コネクタ タイプおよびコネクタ コンポーネント タイプ コネクタ
  • コネクタのコンタクト密度 標準
  • シールの材質 エラストマ
  • シールド材質 ブラス
  • シールドのめっき材質 ニッケル
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子嵌合面のめっき仕様 ニッケルに金メッキ
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ポリエステル
  • シールド処理済み はい
  • IP 定格 IP67
  • 性能カテゴリ Cat 5e
  • 実装方法 Package
  • パッケージ数量 1
  • コメント カプラ線がポート間でクロスオーバー結線されています。
2-2172090-2 スタンダード丸型コネクタ  1
IEC 61076-2-104
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • シェル サイズ 12
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ プラスチック
  • 極数 3
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 3
  • 装着済み はい
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 ブラス
  • 絶縁材 Polyamide
  • ジェンダーの変換 逆向き
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 端子のタイプ ピン
  • 嵌合保持 あり
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • IP ダスト シーリング レベル 6
W57-XB1A4A10-15 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュ ツー リセット
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 250
  • 定格電流 15
  • 遮断容量 1000A @ 250VAC/50VDC
  • ボタンの色 白地に赤の定格マーキング (垂直)
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 4 – 40
  • 結線のタイプ 6.35 mm (.25 インチ) ストレート クイック コネクト タブ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング 9.8 x 9.6 mm、プラスチック
  • 取り付けオプション きざみ付きナット/六角ナット
  • 取り付けハードウェア パッケージ ブッシングに組み立て済み
1546440-1 丸型 RJ45 コネクタ
IEC 61076-3-106
  • モジュラ ジャック製品およびプラグ製品 RJ タイプ ジャックおよびプラグ
  • コネクタ スタイル プラグ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタ タイプおよびコネクタ コンポーネント タイプ コネクタ
  • コネクタのコンタクト密度 標準
  • 配線パターン RJ45
  • シールの材質 ニトリル ゴム
  • ハウジングの材料 アクリロニトリルブタジエンスチレン
  • コネクタ形状 丸型
  • シールド処理済み いいえ
  • 実装方法 Package
  • パッケージ数量 1
  • コメント フィールド取り付け可能
1838276-1 スタンダード丸型コネクタ
IEC 61076-2-101
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 3
  • 装着済み はい
  • 環境保護 あり
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • ジェンダーの変換 逆向き
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 端子のタイプ ソケット
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • フランジ あり
  • 嵌合調整 あり
  • 使用温度範囲 -25 – 90
  • パッケージ数量 1
  • フィールド サービス可能 はい
2-2172091-2 スタンダード丸型コネクタ  1
IEC 61076-2-104
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • シェル サイズ 12
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 極数 3
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 3
  • 装着済み はい
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 亜鉛合金
  • 絶縁材 Polyamide
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 端子のタイプ ソケット
  • 嵌合保持 あり
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • IP ダスト シーリング レベル 6
1738611-1 モジュラ ジャック、プラグ キャップおよびカバー
  • モジュラ ジャックおよびプラグ アクセサリのタイプ 保護カバー
  • モジュラ ジャック製品およびプラグ製品 アクセサリ
  • クロージャ キャップのタイプ リセプタクル
  • グレード インダストリアル イーサネット
  • コネクタ タイプおよびコネクタ コンポーネント タイプ アクセサリ
  • コネクタ形状 丸型
  • シールド処理済み いいえ
  • 標準参照 ODVA (Open Device-Net Vendors Association)
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1
  • ランヤード長 92.2
  • ランヤード あり
5-2172077-2 スタンダード丸型コネクタ  1
IEC 61076-2-101
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • シェル サイズ 12
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 極数 8
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 8
  • 装着済み はい
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 ブラス
  • 絶縁材 Polyamide
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極性コード A
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
W28-XT1A-1 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュ ツー リセット
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 回路ブレーカーのスタイル ヒューズ ホルダーのタイプ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 250
  • DC 定格電圧 32
  • 定格電流 1
  • ボタンの色
  • ベゼルの色 黒地に白の定格マーキング
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 4.5 – 28
  • 結線のタイプ 6.35 mm (.25 インチ) ストレート クイック コネクト タブ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング なし
  • 取り付けオプション はめ込みパネル マウント
  • パネル厚 1.91 – 2.67
W28-XQ1A-5 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュ ツー リセット
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 回路ブレーカーのスタイル ヒューズ ホルダーのタイプ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 250
  • DC 定格電圧 32
  • 定格電流 5
  • ボタンの色
  • ベゼルの色 黒地に白の定格マーキング
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 2.2 – 15
  • 結線のタイプ 6.35 mm (.25 インチ) ストレート クイック コネクト タブ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング なし
  • 取り付けオプション はめ込みパネル マウント
  • パネル厚 .81 – 1.57
W28-XQ1A-6 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュ ツー リセット
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 回路ブレーカーのスタイル ヒューズ ホルダーのタイプ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 250
  • DC 定格電圧 32
  • 定格電流 6
  • ボタンの色
  • ベゼルの色 黒地に白の定格マーキング
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 2.2 – 15
  • 結線のタイプ 6.35 mm (.25 インチ) ストレート クイック コネクト タブ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング なし
  • 取り付けオプション はめ込みパネル マウント
  • パネル厚 .81 – 1.57