W57-XB1A7A10-15 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュ ツー リセット
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 250
  • 定格電流 15
  • 遮断容量 1000A @ 250VAC/50VDC
  • ボタンの色 白地に赤の定格マーキング (垂直)
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 4 – 40
  • 結線のタイプ 6.35 mm (.25 インチ) ストレート クイック コネクト タブ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング 9.8 x 9.6 mm、プラスチック
  • 取り付けオプション 一体型取り付けナット
  • 取り付けハードウェア パッケージ ブッシングに組み立て済み
W57-XB1A7A10-10 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュ ツー リセット
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 250
  • 定格電流 10
  • 遮断容量 1000A @ 250VAC/50VDC
  • ボタンの色 白地に赤の定格マーキング (垂直)
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 4 – 40
  • 結線のタイプ 6.35 mm (.25 インチ) ストレート クイック コネクト タブ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング 9.8 x 9.6 mm、プラスチック
  • 取り付けオプション 一体型取り付けナット
  • 取り付けハードウェア パッケージ ブッシングに組み立て済み
W57-XB1A7A10-20 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュ ツー リセット
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 250
  • 定格電流 20
  • 遮断容量 1000A @ 250VAC/50VDC
  • ボタンの色 白地に赤の定格マーキング (垂直)
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 4 – 40
  • 結線のタイプ 6.35 mm (.25 インチ) ストレート クイック コネクト タブ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング 9.8 x 9.6 mm、プラスチック
  • 取り付けオプション 一体型取り付けナット
  • 取り付けハードウェア パッケージ ブッシングに組み立て済み
W57-XB1A7A10-5 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュ ツー リセット
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 250
  • 定格電流 5
  • 遮断容量 1000A @ 250VAC/50VDC
  • ボタンの色 白地に赤の定格マーキング (垂直)
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 4 – 40
  • 結線のタイプ 6.35 mm (.25 インチ) ストレート クイック コネクト タブ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング 9.8 x 9.6 mm、プラスチック
  • 取り付けオプション 一体型取り付けナット
  • 取り付けハードウェア パッケージ ブッシングに組み立て済み
2311402-1 タクト スイッチ  1
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 丸形
  • 取り付け角度 垂直
  • キャップの高さ 3.5
  • 温度定格 -40 – 85
  • 実装方法 ルーズ ピース
2311402-2 タクト スイッチ  1
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 丸形
  • 取り付け角度 垂直
  • キャップの高さ 3.5
  • 温度定格 -40 – 85
  • 実装方法 ルーズ ピース
2311402-3 タクト スイッチ  1
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 丸形
  • 取り付け角度 垂直
  • キャップの高さ 3.5
  • 温度定格 -40 – 85
  • 実装方法 ルーズ ピース
2311402-4 タクト スイッチ  1
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 丸形
  • 取り付け角度 垂直
  • キャップの高さ 3.5
  • 温度定格 -40 – 85
  • 実装方法 ルーズ ピース
2311402-5 タクト スイッチ  1
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 丸形
  • キャップの高さ 3.5
  • 温度定格 -40 – 85
  • 実装方法 ルーズ ピース
2311403-1 タクト スイッチ  1
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 角型
  • 取り付け角度 垂直
  • キャップの高さ 3.9
  • 温度定格 -40 – 85
  • 実装方法 ルーズ ピース
2311403-2 タクト スイッチ  1
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 角型
  • 取り付け角度 垂直
  • キャップの高さ 3.9
  • 温度定格 -40 – 85
  • 実装方法 ルーズ ピース
2311403-3 タクト スイッチ  1
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 角型
  • 取り付け角度 垂直
  • キャップの高さ 3.9
  • 温度定格 -40 – 85
  • 実装方法 ルーズ ピース
2311403-4 タクト スイッチ  1
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 角型
  • 取り付け角度 垂直
  • キャップの高さ 3.9
  • 温度定格 -40 – 85
  • 実装方法 ルーズ ピース
2311403-5 タクト スイッチ  1
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 角型
  • 取り付け角度 垂直
  • キャップの高さ 3.9
  • 温度定格 -40 – 85
  • 実装方法 ルーズ ピース
FSMIJ61AA04 タクト スイッチ  1
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 角形
  • 防塵 いいえ
  • 動作機能 オフ (オン)
  • 構成(Pole-Throw) 単極 - 単投
  • アクチュエータの数 1
  • アクチュエータの色
  • 端子のベース材質 ブラス
  • スイッチ端子のめっき材料
  • 端子の定格電流 50
  • 取り付けのタイプ スルー ホール
  • 取り付け角度 垂直
  • プロセス密閉 いいえ
FSMIJ61AG04 タクト スイッチ  1
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 角形
  • 防塵 いいえ
  • 動作機能 オフ (オン)
  • 構成(Pole-Throw) 単極 - 単投
  • アクチュエータの数 1
  • アクチュエータの色
  • 端子のベース材質 ブラス
  • スイッチ端子のめっき材料
  • 端子の定格電流 50
  • 取り付けのタイプ スルー ホール
  • 取り付け角度 垂直
  • プロセス密閉 いいえ
FSMIJ61APG04 タクト スイッチ  1
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 角形
  • 防塵 いいえ
  • 動作機能 オフ (オン)
  • 構成(Pole-Throw) 単極 - 単投
  • アクチュエータの数 1
  • アクチュエータの色
  • 端子のベース材質 ブラス
  • スイッチ端子のめっき材料
  • 端子の定格電流 50
  • 取り付けのタイプ スルー ホール
  • 取り付け角度 垂直
  • プロセス密閉 いいえ
FSMIJ61AR04 タクト スイッチ  1
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 角形
  • 防塵 いいえ
  • 動作機能 オフ (オン)
  • 構成(Pole-Throw) 単極 - 単投
  • アクチュエータの数 1
  • アクチュエータの色
  • 端子のベース材質 ブラス
  • スイッチ端子のめっき材料
  • 端子の定格電流 50
  • 取り付けのタイプ スルー ホール
  • 取り付け角度 垂直
  • プロセス密閉 いいえ
FSMIJ61BA04 タクト スイッチ  1
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 角形
  • 防塵 いいえ
  • 動作機能 オフ (オン)
  • 構成(Pole-Throw) 単極 - 単投
  • アクチュエータの数 1
  • アクチュエータの色
  • 端子のベース材質 ブラス
  • スイッチ端子のめっき材料
  • 端子の定格電流 50
  • 取り付けのタイプ スルー ホール
  • 取り付け角度 垂直
  • プロセス密閉 いいえ
FSMIJ61BG04 タクト スイッチ  1
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 角形
  • 防塵 いいえ
  • 動作機能 オフ (オン)
  • 構成(Pole-Throw) 単極 - 単投
  • アクチュエータの数 1
  • アクチュエータの色
  • 端子のベース材質 ブラス
  • スイッチ端子のめっき材料
  • 端子の定格電流 50
  • 取り付けのタイプ スルー ホール
  • 取り付け角度 垂直
  • プロセス密閉 いいえ