CAT-AX41-IM11B 信号用リレー  1
PRODUCT
  1. リレー、コンタクタおよびスイッチ
  2. 信号用リレー
  1. 標準信号リレー: 2 フォーム C、2 CO 接点 CAT-AX41-IM11B
active
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ IM リレー
  • コイルの特殊な特徴 オーバーモールド コイル
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) .1mA @ .0001V
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 220
  • 端子の定格電圧 250
  • 信号用リレーのコイルパワー定格 (DC) 50
  • 信号用リレーのコイル定格電圧 1.5
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 信号用リレーのコイル磁気システム 単安定、DC、有極
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 180
  • 端子の制限投入電流 2
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.06 @ 100MHz
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1500 V – 2500 VA
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1800
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 50 – 300 mW
  • 絶縁 (HF パラメーター) -18.8dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.03dB @ 100MHz
  • 重量 .75
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 2500V 初期サージ耐電圧
  • 信号用リレーの端子のタイプ PCB-SMT
  • 信号用リレー端子の定格電流 2
  • 信号用リレーの接点配置 2 Form C (2 CO)
  • 端子の材質 AgNi+Au
  • 極の端子数 2
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 結線のタイプ サーフェス マウント
  • 信号用リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 10 x 6 x 5.65
  • 高さのクラス (メカニカル) 0 – 6 mm
  • 長さ 10
  • 長さのクラス (メカニカル) 0 – 10 mm
  • 高さ 5.65
  • 6
  • 幅のクラス (メカニカル) 0 – 6 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 85
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 Reel
  • その他の特徴 ガル ウィング
CAT-AX41-IM11C 信号用リレー  1
PRODUCT
  1. リレー、コンタクタおよびスイッチ
  2. 信号用リレー
  1. 信号用リレー: 1 フォーム C、1 CO 接点 CAT-AX41-IM11C
active
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ IM リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) .1mA @ .0001V
  • 端子の制限遮断電流 4
  • 端子の定格電圧 220
  • 端子の定格電圧 250
  • 信号用リレーのコイルパワー定格 (DC) 140
  • 信号用リレーのコイル定格電圧 3
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 信号用リレーのコイル磁気システム 単安定、DC、有極
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 3
  • コイル抵抗 1029
  • 端子の制限投入電流 4
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.06 @ 100MHz
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1500 V – 2500 VA
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 2500
  • 端子の制限短時間電流 4
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1800
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 50 – 300 mW
  • 絶縁 (HF パラメーター) -18.8dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.03dB @ 100MHz
  • 重量 .75
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 3000V 初期サージ耐電圧
  • 信号用リレーの端子のタイプ PCB-SMT
  • 信号用リレー端子の定格電流 4
  • 信号用リレーの接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 パラジウム ルテニウム + 金
  • 極の端子数 1
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 端子電流のクラス 0 – 4 A
  • 端子のめっき材質
  • 結線のタイプ サーフェス マウント
  • 信号用リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 10 x 6 x 5.65
  • 高さのクラス (メカニカル) 0 – 6 mm
  • 長さ 10
  • 長さのクラス (メカニカル) 0 – 10 mm
  • 高さ 5.65
  • 6
  • 幅のクラス (メカニカル) 0 – 6 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 85
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 Reel
  • その他の特徴 ガル ウィング
CAT-AX41-IM11A 信号用リレー  1
PRODUCT
  1. リレー、コンタクタおよびスイッチ
  2. 信号用リレー
  1. ナロー信号リレー: 2 フォーム C、2 CO 接点 CAT-AX41-IM11A
active
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ IM リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) .1mA @ .0001V
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 220
  • 端子の定格電圧 250
  • 信号用リレーのコイルパワー定格 (DC) 100
  • 信号用リレーのコイル定格電圧 1.5
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 信号用リレーのコイル磁気システム 単安定、DC、有極
  • コイルのタイプ 双安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 250
  • 端子の制限投入電流 2
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.06 @ 100MHz
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1500 V – 2500 VA
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1800
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 50 – 300 mW
  • 絶縁 (HF パラメーター) -18.8dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.03dB @ 100MHz
  • 重量 .75
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 2500V 初期サージ耐電圧
  • 信号用リレーの端子のタイプ PCB-THT
  • 信号用リレー端子の定格電流 2
  • 信号用リレーの接点配置 2 Form C (2 CO)
  • 端子の材質 パラジウム ルテニウム + 金
  • 極の端子数 2
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 信号用リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 10 x 5.7 x 5.8
  • 高さのクラス (メカニカル) 0 – 6 mm
  • 長さ 10
  • 長さのクラス (メカニカル) 0 – 10 mm
  • 高さ 5.8
  • 5.7
  • 幅のクラス (メカニカル) 0 – 6 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 85
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 Tube
  • その他の特徴 ナロー
CAT-AX41-IM11D 信号用リレー  1
PRODUCT
  1. リレー、コンタクタおよびスイッチ
  2. 信号用リレー
  1. 信号用リレー: 2 フォーム A、2 NO 接点 CAT-AX41-IM11D
active
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ IM リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) .1mA @ .0001V
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 220
  • 端子の定格電圧 250
  • 信号用リレーのコイルパワー定格 (DC) 140
  • 信号用リレーのコイル定格電圧 3
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 信号用リレーのコイル磁気システム 単安定、DC、有極
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 178
  • 端子の制限投入電流 2
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.06 @ 100MHz
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1500 V – 2500 VA
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1800
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 50 – 300 mW
  • 絶縁 (HF パラメーター) -18.8dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.03dB @ 100MHz
  • 重量 .75
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 2500V 初期サージ耐電圧
  • 信号用リレーの端子のタイプ PCB-SMT
  • 信号用リレー端子の定格電流 2
  • 信号用リレーの接点配置 2 フォーム A (NO)
  • 端子の材質 パラジウム ルテニウム + 金
  • 極の端子数 2
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 結線のタイプ サーフェス マウント
  • 信号用リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 10 x 6 x 5.65
  • 高さのクラス (メカニカル) 0 – 6 mm
  • 長さ 10
  • 長さのクラス (メカニカル) 0 – 10 mm
  • 高さ 5.65
  • 6
  • 幅のクラス (メカニカル) 0 – 6 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 85
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 Reel
  • その他の特徴 ガル ウィング
CAT-AX41-IM11 信号用リレー  1
PRODUCT
  1. リレー、コンタクタおよびスイッチ
  2. 信号用リレー
  1. 信号用リレー: 1 フォーム A、1 NO 接点 CAT-AX41-IM11
active
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ IM リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) .1mA @ .0001V
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 220
  • 端子の定格電圧 250
  • 信号用リレーのコイルパワー定格 (DC) 140
  • 信号用リレーのコイル定格電圧 5
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 信号用リレーのコイル磁気システム 単安定、DC、有極
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 1029
  • 端子の制限投入電流 2
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.06 @ 100MHz
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 3000 – 3500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 3500
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 2500
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 50 – 300 mW
  • 絶縁 (HF パラメーター) -18.8dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.03dB @ 100MHz
  • 重量 .75
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 4900V 初期サージ耐電圧
  • 信号用リレーの端子のタイプ PCB-SMT
  • 信号用リレー端子の定格電流 2
  • 信号用リレーの接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子の材質 パラジウム ルテニウム + 金
  • 極の端子数 1
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 結線のタイプ サーフェス マウント
  • 信号用リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 10 x 6 x 5.65
  • 高さのクラス (メカニカル) 0 – 6 mm
  • 長さ 10
  • 長さのクラス (メカニカル) 0 – 10 mm
  • 高さ 5.65
  • 6
  • 幅のクラス (メカニカル) 0 – 6 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 85
  • 性能のタイプ 高誘電率
  • 実装方法 Reel
  • その他の特徴 ガル ウィング