1-175133-2 PCB コネクタ マウント  1
  • アクセサリのタイプ ホルダ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 形状 角形
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 極数 12
  • 列数 2
  • 動作電圧 125
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • 嵌合保持 あり
  • Centerline (Pitch) 2
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 28 – 24
  • 高さ 6.65
  • 7.55
  • 長さ 16.3
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 内部/外部 内部
  • 用途 CT コネクタ
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法
  • コメント ホルダごとに 2 つのリセプタクル コネクタが実装されています。
179321-3 電線対基板接続用コネクタ端子  1
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • 製品タイプ 端子
  • 活線挿抜可能 はい
  • 動作電圧 250
  • ドロワーのスタイル ミニチュア パワー
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 電線と端子の結線部のめっき材料
  • 端子のタイプ タブ
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 15
  • 端子嵌合面のめっき厚 .38
  • 端子伝導性 (代表値) 電力
  • 下地材の厚さ .8 µm
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 圧着面めっき材料の仕上げ 光沢
  • ワイヤ取り付け/結線 ストレート
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • Centerline (Pitch) 12
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 20 – 16
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 992.68 – 2802.41
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .503 – 1.419
  • .1496 インチ
  • Height 3
  • 長さ 29.9
  • 絶縁直径 1.6 – 2.8
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • ワイヤ材料タイプ
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 4500
  • コメント ハウジングの製品型番: X-179325-X、X-179318-X、X-179388-X
1-179316-2 電線対基板接続用コネクタ端子  1
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • 製品タイプ 端子
  • 活線挿抜可能 はい
  • 動作電圧 250
  • ドロワーのスタイル ミニチュア パワー
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 電線と端子の結線部のめっき材料
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 15
  • 端子のスタイル チューニング フォーク
  • 端子嵌合面のめっき厚 .38
  • 端子伝導性 (代表値) 電力
  • 下地材の厚さ .8 µm
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ取り付け/結線 ストレート
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • Centerline (Pitch) 12
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 20 – 16
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 992.68 – 2802.41
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .503 – 1.419
  • .157 インチ
  • Height 3.86
  • 長さ 21.3
  • 絶縁直径 1.6 – 2.8
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • ワイヤ材料タイプ
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 4500
  • コメント ハウジングの製品型番: X-179323-X、X-179312-X
1-179321-2 電線対基板接続用コネクタ端子  1
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • 製品タイプ 端子
  • 活線挿抜可能 はい
  • 動作電圧 250
  • ドロワーのスタイル ミニチュア パワー
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子のタイプ タブ
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 15
  • 端子嵌合面のめっき厚 .38
  • 端子伝導性 (代表値) 電力
  • 下地材の厚さ .8 µm
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ取り付け/結線 ストレート
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • Centerline (Pitch) 12
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 20 – 16
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 992.68 – 2802.41
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .503 – 1.419
  • .1496 インチ
  • Height 3
  • 長さ 29.9
  • 絶縁直径 1.6 – 2.8
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • ワイヤ材料タイプ
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 4500
  • コメント ハウジングの製品型番: X-179325-X、X-179318-X、X-179388-X
1-316458-2 電線対基板接続用コネクタ端子
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • 製品タイプ 端子
  • 活線挿抜可能 はい
  • 動作電圧 250
  • ドロワーのスタイル ミニチュア パワー
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 電線と端子の結線部のめっき材料
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 15
  • 端子のスタイル チューニング フォーク
  • 端子嵌合面のめっき厚 .38
  • 端子伝導性 (代表値) 電力
  • 下地材の厚さ .8 µm
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ取り付け/結線 ストレート
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • Centerline (Pitch) 12
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 20 – 16
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 992.68 – 2802.41
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .503 – 1.419
  • .157 インチ
  • Height 3.86
  • 長さ 24.5
  • 絶縁直径 1.85 – 2.8
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • ワイヤ材料タイプ
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 4500
  • コメント ハウジングの製品型番: X-316456-X、X-353369-X、X-353463-X
1982676-1 電線対基板接続用コネクタ ハウジング  1
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • ストレイン リリーフ なし
  • シグナル極数 8
  • パワー極数 4
  • 極数 12
  • 列数 1
  • 動作電圧 250
  • ドロワーのスタイル はめ込み
  • 端子のベース材質 銅合金
  • Contact Current Rating (Max) 15
  • 端子レイアウト インライン
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • PCB マウント リテンション タイプ 取り付けイヤー
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合保持 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • PCB マウント アラインメント タイプ ボードロック
  • 嵌合調整 あり
  • 端子保持 なし
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • Centerline (Pitch) 1.5
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 LCP GF30 (液晶ポリマ)
  • 長さ 40
  • 高さ 10
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 25
179322-3 電線対基板接続用コネクタ端子  1
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • 製品タイプ 端子
  • 動作電圧 250
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 電線と端子の結線部のめっき材料
  • 端子のタイプ タブ
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 7
  • 端子伝導性 (代表値) 電力
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 圧着面めっき材料の仕上げ 光沢
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • Centerline (Pitch) 12
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 24 – 20
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 394.71 – 986.76
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .2 – .5
  • 絶縁直径 1.4 – 2.6
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 20
179316-4 電線対基板接続用コネクタ端子
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • 製品タイプ 端子
  • 活線挿抜可能 はい
  • 動作電圧 250
  • ドロワーのスタイル ミニチュア パワー
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 電線と端子の結線部のめっき材料
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 15
  • 端子のスタイル チューニング フォーク
  • 端子嵌合面のめっき厚 .38
  • 端子伝導性 (代表値) 電力
  • 下地材の厚さ .8 µm
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 圧着面めっき材料の仕上げ 光沢
  • ワイヤ取り付け/結線 ストレート
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • Centerline (Pitch) 12
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 20 – 16
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 992.68 – 2802.41
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .503 – 1.419
  • .157 インチ
  • Height 3.86
  • 長さ 21.3
  • 絶縁直径 1.6 – 2.8
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • ワイヤ材料タイプ
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 4000
  • コメント ハウジングの製品型番: X-179323-X、X-179312-X
1-179317-2 電線対基板接続用コネクタ端子
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • 製品タイプ 端子
  • 活線挿抜可能 はい
  • 動作電圧 30
  • ドロワーのスタイル ミニチュア パワー
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 電線と端子の結線部のめっき材料
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 7
  • 端子のスタイル チューニング フォーク
  • 端子嵌合面のめっき厚 .38
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)/電力
  • 下地材の厚さ .8 µm
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ取り付け/結線 ストレート
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • Centerline (Pitch) 12
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 24 – 20
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 394.71 – 986.76
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .2 – .5
  • .157 インチ
  • Height 3.86
  • 長さ 20.6
  • 絶縁直径 1.4 – 2.6
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • ワイヤ材料タイプ
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 4500
  • コメント ハウジングの製品型番: X-179323-X、X-179312-X
1-179322-2 電線対基板接続用コネクタ端子
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • 製品タイプ 端子
  • 活線挿抜可能 はい
  • 動作電圧 30
  • ドロワーのスタイル ミニチュア パワー
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 7
  • 端子のスタイル チューニング フォーク
  • 端子嵌合面のめっき厚 .38
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)/電力
  • 下地材の厚さ .8 µm
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ取り付け/結線 ストレート
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • Centerline (Pitch) 12
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 24 – 20
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 394.71 – 986.76
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .2 – .5
  • .1496 インチ
  • Height 3
  • 長さ 29.2
  • 絶縁直径 1.4 – 2.6
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • ワイヤ材料タイプ
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 4500
  • コメント ハウジングの製品型番: X-179325-X、X-179318-X、X-179388-X
1-1981377-2 電線対基板接続用コネクタ端子
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 16 – 20
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 1026.23 – 2723.46
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .52 – 1.38
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 実装方法 リール
1-1981379-1 電線対基板接続用コネクタ端子
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 16 – 20
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 1026.23 – 2723.48
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .52 – 1.38
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 実装方法 リール
175133-8 PCB コネクタ マウント
  • アクセサリのタイプ ホルダ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 形状 角形
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 極数 8
  • 列数 2
  • 動作電圧 125
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • 嵌合保持 あり
  • Centerline (Pitch) 2
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 28 – 24
  • 高さ 6.65
  • 7.55
  • 長さ 12.29
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 内部/外部 内部
  • 用途 CT コネクタ
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法
  • コメント ホルダごとに 2 つのリセプタクル コネクタが実装されています。
179316-2 電線対基板接続用コネクタ端子
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • 製品タイプ 端子
  • 活線挿抜可能 はい
  • 動作電圧 250
  • ドロワーのスタイル ミニチュア パワー
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 電線と端子の結線部のめっき材料
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 15
  • 端子のスタイル チューニング フォーク
  • 端子嵌合面のめっき厚 .38
  • 端子伝導性 (代表値) 電力
  • 下地材の厚さ .8 µm
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ取り付け/結線 ストレート
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • Centerline (Pitch) 12
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 20 – 16
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 992.68 – 2802.41
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .503 – 1.419
  • .157 インチ
  • Height 3.86
  • 長さ 21.3
  • 絶縁直径 1.6 – 2.8
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • ワイヤ材料タイプ
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 4500
  • コメント ハウジングの製品型番: X-179323-X、X-179312-X
179317-2 電線対基板接続用コネクタ端子
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • 製品タイプ 端子
  • 活線挿抜可能 はい
  • 動作電圧 30
  • ドロワーのスタイル ミニチュア パワー
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 電線と端子の結線部のめっき材料
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 7
  • 端子のスタイル チューニング フォーク
  • 端子嵌合面のめっき厚 .38
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)/電力
  • 下地材の厚さ .8 µm
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ取り付け/結線 ストレート
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • Centerline (Pitch) 12
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 24 – 20
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 394.71 – 986.76
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .2 – .5
  • .157 インチ
  • Height 3.86
  • 長さ 20.6
  • 絶縁直径 1.4 – 2.6
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • ワイヤ材料タイプ
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 4000
  • コメント ハウジングの製品型番: X-179323-X、X-179312-X
179317-4 電線対基板接続用コネクタ端子
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • 製品タイプ 端子
  • 動作電圧 250
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 電線と端子の結線部のめっき材料
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 7
  • 端子伝導性 (代表値) 電力
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 圧着面めっき材料の仕上げ 光沢
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • Centerline (Pitch) 12
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 24 – 20
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 394.71 – 986.76
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .2 – .5
  • 絶縁直径 1.4 – 2.6
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 4000
179322-2 電線対基板接続用コネクタ端子
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • 製品タイプ 端子
  • 活線挿抜可能 はい
  • 動作電圧 30
  • ドロワーのスタイル ミニチュア パワー
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 電線と端子の結線部のめっき材料
  • 端子のタイプ タブ
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 7
  • 端子嵌合面のめっき厚 .38
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)/電力
  • 下地材の厚さ .8 µm
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ取り付け/結線 ストレート
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • Centerline (Pitch) 12
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 24 – 20
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 394.71 – 986.76
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .2 – .5
  • .1496 インチ
  • Height 3
  • 長さ 29.2
  • 絶縁直径 1.4 – 2.6
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • ワイヤ材料タイプ
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 4500
  • コメント ハウジングの製品型番: X-179325-X、X-179318-X、X-179388-X
2-292328-0 電線対基板接続用コネクタ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 列間スペーシング 4.6
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル プラグ
  • シグナル極数 20
  • 列数 12
  • パワー極数 4
  • 極数 24
  • 列数 2
  • UL 定格電圧 250 VAC
  • 動作電圧 250
  • ドロワーのスタイル ミニチュア パワー
  • 端子のベース材質 銅合金
  • Contact Current Rating (Max) 15
  • 電源端子の中心線 1.421 in
  • 端子のデザイン タブ
  • 電源端子の列間スペーシング .317 インチ
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • パネル マウント機能タイプ 取り付けイヤー
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • Centerline (Pitch) 2
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • 長さ 68
  • 絶縁直径 1.4 – 2.4
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 394.71 – 2466.91
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .2
  • 高さ 19
  • 39.9
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 24 – 16
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • 用途 ヘッダー
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
  • パッケージ数量 40
  • コメント 嵌合コネクタ - 2-179323-0 - 信号端子が装填済み、電力端子が未装填
2040339-1 電線対基板接続用コネクタ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 列間スペーシング 6.4
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル プラグ
  • 極数 21
  • 列数 2
  • ドロワーのスタイル はめ込み
  • 端子のベース材質 ブラス
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • Centerline (Pitch) 1.5
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • 長さ 40.3
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 トレイ
  • コメント 詳細な製品情報については、図面を参照してください。
3-292188-2 電線対基板接続用コネクタ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル プラグ
  • ストレイン リリーフ なし
  • シグナル極数 5
  • 列数 9
  • パワー極数 4
  • 極数 9
  • 列数 1
  • カスタム構成可能 はい
  • UL 定格電圧 250 VAC
  • 動作電圧 250 VAC
  • ドロワーのスタイル ミニチュア パワー
  • グレー
  • 端子のベース材質 銅合金
  • Contact Current Rating (Max) 12
  • 端子のタイプ ピン
  • 電源端子の中心線 .276 in
  • 端子のデザイン タブ
  • 端子レイアウト インライン
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • PCB マウント リテンション なし
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • Centerline (Pitch) 2
  • ハウジングの色 グレー
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • 長さ 54.5
  • 絶縁直径 1.6 – 4
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 992.68 – 2802.41
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .503 – 1.419
  • 高さ 12.4
  • 1.56 インチ
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 20 – 16
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • 用途 リセプタクル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 50
  • コメント Mating Connector - 4-292191-2- Signal contacts are preloaded, power contact are unloaded