CAT-R472-T273 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • ワイヤ タイプ 同軸ケーブル
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • シールのタイプ ファミリ シール
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 3
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 嵌合タブの幅 .64
  • 嵌合タブ厚 .64
  • 界面めっき なし
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 10 – 11
  • Wire Size .22 – .5
  • ワイヤ サイズ検索 1
  • ワイヤ サイズ検索 .22
  • ワイヤ絶縁直径 9.6 – 15.8
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • パッケージ数量 150
  • 実装方法 パッケージ
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
2177590-1 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • ワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 圧着タイプ その他
  • 端子およびスプライス オプション Socket
  • 嵌合ピンの直径 8
  • 界面めっき 銀 (Ag)
  • 端子結線面のめっき材質 銀 (Ag)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 35
  • ワイヤ サイズ検索 35
  • 認証/規格 LV214
  • パッケージ数量 900
  • 実装方法 カートン
  • 端子伝導性 100+ A (超高出力)
2141211-2 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • ワイヤ タイプ
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 端子およびスプライス オプション Socket
  • 嵌合ピンの直径 8
  • 界面めっき 銀 (Ag)
  • 端子結線面のめっき材質 銀 (Ag)
  • 結線方法 クリンプ
  • パッケージ数量 86
  • 実装方法 パッケージ
  • 端子伝導性 25 ~ 40 A (出力)
  • 顧客の指定問い合わせ先 いいえ
2141212-1 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 端子およびスプライス オプション Socket
  • 嵌合ピンの直径 8
  • 界面めっき 銀 (Ag)
  • 端子結線面のめっき材質 銀 (Ag)
  • パッケージ数量 150
  • 実装方法 トレイ
  • 端子伝導性 25 ~ 40 A (出力)
  • 顧客の指定問い合わせ先 いいえ
9-2177810-2 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • ワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 端子およびスプライス オプション Tab
  • 嵌合タブの幅 6
  • 界面めっき 銀 (Ag)
  • 端子結線面のめっき材質 銀 (Ag)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 4
  • ワイヤ サイズ検索 4
  • ワイヤ絶縁直径 3.4 – 3.7
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • 認証/規格 LV214
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
9-2177810-3 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • ワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 端子およびスプライス オプション Tab
  • 嵌合タブの幅 6
  • 界面めっき 銀 (Ag)
  • 端子結線面のめっき材質 銀 (Ag)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 6
  • ワイヤ サイズ検索 6
  • ワイヤ絶縁直径 4 – 4.3
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • 認証/規格 LV214
  • 端子伝導性 25 ~ 40 A (出力)
9-2177812-2 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • ワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 端子およびスプライス オプション Tab
  • 嵌合タブの幅 6
  • 界面めっき 銀 (Ag)
  • 端子結線面のめっき材質 銀 (Ag)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 4
  • ワイヤ サイズ検索 4
  • ワイヤ絶縁直径 3.4 – 3.7
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • 認証/規格 LV214
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
9-2177812-3 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • ワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 端子およびスプライス オプション Tab
  • 嵌合タブの幅 6
  • 界面めっき 銀 (Ag)
  • 端子結線面のめっき材質 銀 (Ag)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 6
  • ワイヤ サイズ検索 6
  • ワイヤ絶縁直径 4 – 4.3
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • 認証/規格 LV214
  • 端子伝導性 25 ~ 40 A (出力)
9-2177814-2 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • ワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 端子およびスプライス オプション Tab
  • 嵌合タブの幅 3
  • 界面めっき 銀 (Ag)
  • 端子結線面のめっき材質 銀 (Ag)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size .75 – 1
  • ワイヤ サイズ検索 .75
  • ワイヤ絶縁直径 1.7 – 2.1
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • 認証/規格 LV214
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
9-2177815-2 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • ワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 端子およびスプライス オプション Tab
  • 界面めっき 銀 (Ag)
  • 端子結線面のめっき材質 銀 (Ag)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 4
  • ワイヤ サイズ検索 4
  • ワイヤ絶縁直径 3.4 – 3.7
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • 認証/規格 LV214
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
  • 顧客の指定問い合わせ先 いいえ
9-2177815-3 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • ワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 端子およびスプライス オプション Tab
  • 界面めっき 銀 (Ag)
  • 端子結線面のめっき材質 銀 (Ag)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 6
  • ワイヤ サイズ検索 6
  • ワイヤ絶縁直径 4 – 4.3
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • 認証/規格 LV214
  • 端子伝導性 25 ~ 40 A (出力)
  • 顧客の指定問い合わせ先 いいえ
9-2177817-2 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • ワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 端子およびスプライス オプション Tab
  • 嵌合タブの幅 2.8
  • 界面めっき 銀 (Ag)
  • 端子結線面のめっき材質 銀 (Ag)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 4
  • ワイヤ サイズ検索 4
  • ワイヤ絶縁直径 3.4 – 3.7
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • 認証/規格 LV214
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
9-2177817-3 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • ワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 端子およびスプライス オプション Tab
  • 嵌合タブの幅 2.8
  • 界面めっき 銀 (Ag)
  • 端子結線面のめっき材質 銀 (Ag)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 6
  • ワイヤ サイズ検索 6
  • ワイヤ絶縁直径 4 – 4.3
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • 認証/規格 LV214
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
9-2177818-2 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • ワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 端子およびスプライス オプション Pin
  • 嵌合ピンの直径 1.5
  • 界面めっき 銀 (Ag)
  • 端子結線面のめっき材質 銀 (Ag)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size .75 – 1
  • ワイヤ サイズ検索 .75
  • ワイヤ絶縁直径 1.7 – 2.1
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • 認証/規格 LV214
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
  • 顧客の指定問い合わせ先 いいえ