1-2299123-1 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG,CODA,UL94V0 1-2299123-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ ワイヤ対バス バー
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 1
  • 列数 1
  • Operating Voltage 850
  • 公称電圧アーキテクチャ 200
  • 一次製品色 オレンジ
  • コネクタ コード A
  • 嵌合ピンの直径 8
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
1-2299123-2 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG,CODB,UL94V0 1-2299123-2
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ ワイヤ対バス バー
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 1
  • 列数 1
  • Operating Voltage 850
  • 公称電圧アーキテクチャ 200
  • 一次製品色 オレンジ
  • コネクタ コード B
  • 嵌合ピンの直径 8
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
1-2299123-3 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG,CODC,UL94V0 1-2299123-3
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ ワイヤ対バス バー
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 1
  • 列数 1
  • Operating Voltage 850
  • 公称電圧アーキテクチャ 200
  • 一次製品色 オレンジ
  • コネクタ コード C
  • 嵌合ピンの直径 8
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
1-2299123-4 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG,CODD,UL94V0 1-2299123-4
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ ワイヤ対バス バー
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 1
  • 列数 1
  • Operating Voltage 850
  • 公称電圧アーキテクチャ 200
  • 一次製品色 オレンジ
  • コネクタ コード D
  • 嵌合ピンの直径 8
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
1-2299123-5 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG,CODE,UL94V0 1-2299123-5
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ ワイヤ対バス バー
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 1
  • 列数 1
  • Operating Voltage 850
  • 公称電圧アーキテクチャ 200
  • 一次製品色 オレンジ
  • コネクタ コード E
  • 嵌合ピンの直径 8
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
1-2299123-6 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG,CODF,UL94V0 1-2299123-6
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ ワイヤ対バス バー
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 1
  • 列数 1
  • Operating Voltage 850
  • 公称電圧アーキテクチャ 200
  • 一次製品色 オレンジ
  • コネクタ コード F
  • 嵌合ピンの直径 8
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
2234443-1 高電圧ワイヤ処理機器  1
PRODUCT
  1. アプリケーション ツーリング
  2. 高電圧ワイヤ処理機器
  1. DIE HOLDER WITH FINE ADJUST, LEFT-RIGHT 2234443-1
active
  • Tooling Type ダイ ホルダ
  • ワイヤ用途の範囲 8 – 0000
  • ワイヤ用途の範囲 10 – 120
  • ワイヤの被覆剥き いいえ
2299123-1 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG,CODA,UL94V0 2299123-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 1
  • 列数 1
  • ブランク キャビティ位置 1
  • Operating Voltage 650
  • 公称電圧アーキテクチャ 650
  • ボディ材料 PA
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 オレンジ
  • コネクタ コード 1
  • 嵌合ピンの直径 8
  • 端子の定格電流 (最大) 200
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • コネクタ取り付けのタイプ パネル マウント
  • 端子位置保証 いいえ
  • 取り付けの特徴 あり
  • 製品高さ 60.4
  • 製品長さ 93
  • 製品幅 56.8
  • 使用温度 (最大) 140
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP2XB
  • 認証/規格 LV214
  • 実装方法 Box
  • コネクタ位置保証機構(CPA) はい
2299123-2 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG,CODB,UL94V0 2299123-2
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 1
  • 列数 1
  • ブランク キャビティ位置 1
  • Operating Voltage 650
  • 公称電圧アーキテクチャ 650
  • ボディ材料 PA
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 オレンジ
  • コネクタ コード 1
  • 端子の定格電流 (最大) 200
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • コネクタ取り付けのタイプ パネル マウント
  • 端子位置保証 いいえ
  • 取り付けの特徴 あり
  • 製品高さ 60.4
  • 製品長さ 93
  • 製品幅 56.8
  • 使用温度 (最大) 140
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP2XB
  • 認証/規格 LV214
  • 実装方法 Box
  • コネクタ位置保証機構(CPA) はい
2299123-3 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG,CODC,UL94V0 2299123-3
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対パネル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 1
  • 列数 1
  • Operating Voltage 850
  • 公称電圧アーキテクチャ 850
  • ボディ材料 PA
  • 一次製品色 オレンジ
  • コネクタ コード C
  • 嵌合ピンの直径 8
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 製品高さ 56.8
  • 製品長さ 42.7
  • 製品幅 92.5
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 Power
  • コネクタ位置保証機構(CPA) はい
2299123-4 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG,CODD,UL94V0 2299123-4
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ ワイヤ対バス バー
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 1
  • 列数 1
  • Operating Voltage 850
  • 公称電圧アーキテクチャ 200
  • 一次製品色 オレンジ
  • コネクタ コード D
  • 嵌合ピンの直径 8
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
2299123-5 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG,CODE,UL94V0 2299123-5
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ ワイヤ対バス バー
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 1
  • 列数 1
  • Operating Voltage 850
  • 公称電圧アーキテクチャ 200
  • 一次製品色 オレンジ
  • コネクタ コード E
  • 嵌合ピンの直径 8
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
2299123-6 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG,CODF,UL94V0 2299123-6
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ ワイヤ対バス バー
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 1
  • 列数 1
  • Operating Voltage 850
  • 公称電圧アーキテクチャ 200
  • 一次製品色 オレンジ
  • コネクタ コード F
  • 嵌合ピンの直径 8
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
2305470-1 高電圧ワイヤ処理機器  1
PRODUCT
  1. アプリケーション ツーリング
  2. 高電圧ワイヤ処理機器
  1. HV MODULAR DIE HOLDER WITH FINE ADJUST 2305470-1
active
  • Tooling Type ダイ ホルダ
  • ワイヤ用途の範囲 8 – 0000
  • ワイヤ用途の範囲 10 – 120
  • ワイヤの被覆剥き いいえ
2305470-2 高電圧ワイヤ処理機器  1
PRODUCT
  1. アプリケーション ツーリング
  2. 高電圧ワイヤ処理機器
  1. HV MODULAR DIE HOLDER WITH FINE ADJUST 2305470-2
active
  • Tooling Type ダイ ホルダ
  • ワイヤ用途の範囲 8 – 0000
  • ワイヤ用途の範囲 10 – 120
  • ワイヤの被覆剥き いいえ
2324086-1 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG,CODA,50SQMM 2324086-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 1
  • 列数 1
  • ブランク キャビティ位置 1
  • Operating Voltage 850
  • 公称電圧アーキテクチャ 850
  • ボディ材料 PA
  • ケーブル出口角度 180
  • 一次製品色 オレンジ
  • コネクタ コード 1
  • 嵌合ピンの直径 8
  • 端子の定格電流 (最大) 200
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • コネクタ取り付けのタイプ パネル マウント
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 あり
  • 製品高さ 60.45
  • 製品長さ 102
  • 製品幅 59
  • 使用温度 (最大) 140
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP2XB
  • 認証/規格 LV214
  • 実装方法 Box
2324086-2 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG,CODB,50SQMM 2324086-2
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 1
  • 列数 1
  • ブランク キャビティ位置 1
  • Operating Voltage 850
  • 公称電圧アーキテクチャ 850
  • ボディ材料 PA
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 オレンジ
  • コネクタ コード 1
  • 嵌合ピンの直径 8
  • 端子の定格電流 (最大) 200
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • コネクタ取り付けのタイプ パネル マウント
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 あり
  • 製品高さ 60.45
  • 製品長さ 102
  • 製品幅 59
  • 使用温度 (最大) 140
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP2XB
  • 認証/規格 LV214
  • 実装方法 Box
2324108-1 自動車用ヘッダー  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ヘッダー
  1. 1POS,P2P,HDR ASSY,COD A,UL94V-0 2324108-1
active
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハイブリッド ヘッダ はい
  • シグナル極数 1
  • 極数 1
  • PCB マウント向き 垂直
  • 列数 1
  • セクション数 1
  • Operating Voltage 850
  • 公称電圧アーキテクチャ 850
  • 定格電圧 (最大) 850
  • 一次製品色 オレンジ
  • コネクタ コード 1
  • 嵌合ピンの直径 8
  • 端子嵌合面のめっき仕様 銀 (Ag)
  • 端子の定格電流 (最大) 200
  • パネル マウント機能 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付け穴 あり
  • ロック インタフェース あり
  • 製品長さ 69
  • 製品幅 50
  • 使用温度 (最大) 140
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • シールド処理済み はい
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP2XB
  • パッケージのタイプ ボックス
2324108-2 自動車用ヘッダー  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ヘッダー
  1. 1POS,PIN DIA 8.0,HDR ASSY,COD B 2324108-2
active
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハイブリッド ヘッダ はい
  • シグナル極数 1
  • 極数 1
  • PCB マウント向き 垂直
  • 列数 1
  • セクション数 1
  • Operating Voltage 850
  • 公称電圧アーキテクチャ 850
  • 定格電圧 (最大) 850
  • 一次製品色 オレンジ
  • コネクタ コード 1
  • 嵌合ピンの直径 8
  • 端子嵌合面のめっき仕様 銀 (Ag)
  • 端子の定格電流 (最大) 200
  • パネル マウント機能 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付け穴 あり
  • ロック インタフェース あり
  • 製品長さ 69
  • 製品幅 50
  • 使用温度 (最大) 140
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • シールド処理済み はい
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP2XB
2324136-1 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,90DEG,COD A,50SQMM 2324136-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 1
  • 列数 1
  • ブランク キャビティ位置 1
  • Operating Voltage 650
  • 公称電圧アーキテクチャ 650
  • ボディ材料 PA
  • ケーブル出口角度 90°
  • 一次製品色 オレンジ
  • コネクタ コード 1
  • 嵌合ピンの直径 8
  • 端子の定格電流 (最大) 200
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • コネクタ取り付けのタイプ パネル マウント
  • 端子位置保証 いいえ
  • 取り付けの特徴 あり
  • 製品高さ 61.2
  • 製品長さ 106.7
  • 製品幅 59
  • 使用温度 (最大) 140
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP2XB
  • 認証/規格 LV214
  • 実装方法 Box
  • コネクタ位置保証機構(CPA) はい