S1048-TAPE-1X100-FT 熱融着テープ  1
  • 製品タイプ 粘着
  • テープの幅 25.4
  • ロール長 30.5
  • 使用温度範囲 -55 – 120
  • 設置温度 160
  • 予備コーティング指定 /86
  • クラス S1048
  • 仕様 RK6626
  • 実装方法 ロール
  • コメント 高使用温度のホットメルト。
S1030-TAPE-3/4X33FT 熱融着テープ  1
  • 製品タイプ ポリオレフィン接着剤
  • テープの幅 19
  • ロール長 10
  • 使用温度範囲 -80 – 80
  • 設置温度 120
  • 予備コーティング指定 /180
  • クラス S1030
  • 仕様 RK6017
  • 実装方法 ロール
  • コメント 低温下での優れた柔軟性。
S1124-TAPE-0.75X100-FT 熱融着テープ  1
  • 製品タイプ 熱可塑性接着剤
  • テープの幅 19
  • ロール長 30.5
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 設置温度 150
  • 予備コーティング指定 /164
  • クラス S1124
  • 仕様 RT-1050/13
  • 実装方法 ロール
  • コメント オーブン内で、150°C で 30 分間のリフローが必要。
S1030 熱融着テープ  1
  • 製品タイプ 粘着
  • 使用温度範囲 -80 – 80
S1260-TAPE-3/4INX25FT-CL 熱融着テープ  1
  • 製品タイプ フッ素系樹脂接着剤
  • テープの幅 19
  • ロール長 7.62
  • 使用温度範囲 -55 – 200
  • 設置温度 220
  • 予備コーティング指定 /287
  • クラス S1260
  • 仕様 RT-1050/29
  • 実装方法 ロール
  • コメント フッ素系樹脂に対応した接着剤。
S1297-TAPE-1X10-FT 熱融着テープ  1
  • 製品タイプ ポリアミド接着剤
  • テープの幅 25.4
  • ロール長 3
  • 使用温度範囲 -20 – 90
  • 設置温度 120
  • 予備コーティング指定 /97
  • クラス S1997
  • 仕様 RW-2019
  • 実装方法 ロール
  • コメント 汎用ハーネス接着剤。
S1048-TAPE-1/2X100-FT 熱融着テープ  1
  • 製品タイプ 粘着
  • テープの幅 12.7
  • ロール長 30.5
  • 使用温度範囲 -55 – 120
  • 設置温度 160
  • 予備コーティング指定 /86
  • クラス S1048
  • 仕様 RK6626
  • 実装方法 ロール
  • コメント 高使用温度のホットメルト。
S1048-TAPE-3/4X100-FT 熱融着テープ  1
  • 製品タイプ 粘着
  • テープの幅 19
  • ロール長 30.5
  • 使用温度範囲 -55 – 120
  • 設置温度 160
  • 予備コーティング指定 /86
  • クラス S1048
  • 仕様 RK6626
  • 実装方法 ロール
  • コメント 高使用温度のホットメルト。