216027-008 機器内用電線
  • ケーブルのタイプ Spec 55
  • ケーブルのスタイル 一次
  • 製品分類 ケーブル - 高性能 - Spec 44、55 および RCW
  • 製品タイプ ケーブル
  • より数 19
  • 導線数 1
  • 定格電圧 600
  • 絶縁材 Modified Radiation Cross-linked ETFE Polymer
  • 導線材質 スズめっき銅
  • ワイヤの色
  • より線のサイズ 38
  • Wire Size 26
  • 導線直径 .5
  • 全体的な外径 .81
  • ワイヤ径 .81
  • 使用温度範囲 -65 – 150
  • ワイヤ ソース 米国
55A0111-16-9 機器内用電線
  • ケーブルのタイプ Spec 55
  • ケーブルのスタイル 一次
  • 製品分類 高性能 - Spec 44、55 および RCW
  • 製品タイプ ワイヤ
  • より数 19
  • 導線数 1
  • 定格電圧 600
  • 絶縁材 Modified Radiation Cross-linked ETFE Polymer
  • 導線材質 スズめっき銅
  • ワイヤの色
  • より線のサイズ 29
  • Wire Size 16
  • 導線直径 1.42
  • 全体的な外径 1.73
  • ワイヤ径 1.73
  • 使用温度範囲 -65 – 150
  • ワイヤ ソース 米国
44A0111-20-0-MX 機器内用電線
  • ケーブルのタイプ Spec 44
  • ケーブルのスタイル 一次
  • 製品分類 ケーブル - 高性能 - Spec 44、55 および RCW
  • 製品タイプ ケーブル
  • より数 19
  • 導線数 1
  • 定格電圧 600
  • 絶縁材 Modified Radiation Cross-linked PVDF
  • 導線材質 スズめっき銅
  • ワイヤの色
  • より線のサイズ 32
  • Wire Size 20
  • 導線直径 1.01
  • 全体的な外径 1.4
  • ワイヤ径 1.4
  • 使用温度範囲 -65 – 150
  • ワイヤ ソース 米国
216031-005 機器内用電線
  • ケーブルのタイプ Spec 55
  • ケーブルのスタイル 一次
  • 製品分類 ケーブル - 高性能 - Spec 44、55 および RCW
  • 製品タイプ ケーブル
  • より数 19
  • 導線数 1
  • 定格電圧 600
  • 絶縁材 Modified Radiation Cross-linked ETFE Polymer
  • 導線材質 スズめっき銅
  • ワイヤの色
  • より線のサイズ 30
  • Wire Size 18
  • 導線直径 1.27
  • 全体的な外径 1.52
  • ワイヤ径 1.52
  • 使用温度範囲 -65 – 150
  • ワイヤ ソース 米国
44A0111-28-0 機器内用電線
  • ケーブルのタイプ Spec 44
  • ケーブルのスタイル 一次
  • 製品分類 ケーブル - 高性能 - Spec 44、55 および RCW
  • 製品タイプ ケーブル
  • より数 7
  • 導線数 1
  • 定格電圧 600
  • 絶縁材 Modified Radiation Cross-linked PVDF
  • 導線材質 スズめっき銅
  • ワイヤの色
  • より線のサイズ 36
  • Wire Size 28
  • 導線直径 .38
  • 全体的な外径 .76
  • ワイヤ径 .76
  • 使用温度範囲 -65 – 150
  • ワイヤ ソース 英国
100G0111-1.00-9 機器内用電線  1
  • ケーブルのタイプ Spec 100G
  • ケーブルのスタイル 一次
  • 製品分類 ケーブル - Spec 99 および 100
  • 製品タイプ ケーブル
  • より数 19
  • 導線数 1
  • 定格電圧 750/1300
  • 絶縁材 ハロゲンフリー ポリマ
  • 導線材質 スズめっき銅
  • ワイヤの色
  • より線のサイズ 19
  • Wire Size 18
  • Wire Size .82
  • ケーブルの絶縁の厚さ .2
  • 導線直径 1.22
  • 全体的な外径 1.78
  • ワイヤ径 1.78
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • ワイヤ ソース 英国
44A0111-16-9 機器内用電線
  • ケーブルのタイプ Spec 44
  • ケーブルのスタイル 一次
  • 製品分類 ケーブル - 高性能 - Spec 44、55 および RCW
  • 製品タイプ ケーブル
  • より数 19
  • 導線数 1
  • 定格電圧 600
  • 絶縁材 Modified Radiation Cross-linked PVDF
  • 導線材質 スズめっき銅
  • ワイヤの色
  • より線のサイズ 29
  • Wire Size 16
  • 導線直径 1.42
  • 全体的な外径 1.83
  • ワイヤ径 1.83
  • 使用温度範囲 -65 – 150
  • ワイヤ ソース 英国
44A0111-20-0 機器内用電線
  • ケーブルのタイプ Spec 44
  • ケーブルのスタイル 一次
  • 製品分類 ケーブル - 高性能 - Spec 44、55 および RCW
  • 製品タイプ ケーブル
  • より数 19
  • 導線数 1
  • 定格電圧 600
  • 絶縁材 Modified Radiation Cross-linked PVDF
  • 導線材質 スズめっき銅
  • ワイヤの色
  • より線のサイズ 32
  • Wire Size 20
  • 導線直径 1.01
  • 全体的な外径 1.4
  • ワイヤ径 1.4
  • 使用温度範囲 -65 – 150
  • ワイヤ ソース 英国
44A0111-16-1 機器内用電線
  • ケーブルのタイプ Spec 44
  • ケーブルのスタイル 一次
  • 製品分類 ケーブル - 高性能 - Spec 44、55 および RCW
  • 製品タイプ ケーブル
  • より数 19
  • 導線数 1
  • 定格電圧 600
  • 絶縁材 Modified Radiation Cross-linked PVDF
  • 導線材質 スズめっき銅
  • ワイヤの色
  • より線のサイズ 29
  • Wire Size 16
  • 導線直径 1.42
  • 全体的な外径 1.83
  • ワイヤ径 1.83
  • 使用温度範囲 -65 – 150
  • ワイヤ ソース 英国
100G0111-1.50-9 機器内用電線  1
  • ケーブルのタイプ Spec 100G
  • ケーブルのスタイル 一次
  • 製品分類 ケーブル - Spec 99 および 100
  • 製品タイプ ケーブル
  • より数 37
  • 導線数 1
  • 定格電圧 750/1300
  • 絶縁材 ハロゲンフリー ポリマ
  • 導線材質 スズめっき銅
  • ワイヤの色
  • より線のサイズ 37
  • Wire Size 15
  • Wire Size 1.5
  • ケーブルの絶縁の厚さ .2
  • 導線直径 1.52
  • 全体的な外径 2.1
  • ワイヤ径 2.1
  • 使用温度範囲 -65 – 125
  • ワイヤ ソース 英国
100G0111-0.50-9 機器内用電線  1
  • ケーブルのタイプ Spec 100G
  • ケーブルのスタイル 一次
  • 製品分類 ケーブル - Spec 99 および 100
  • 製品タイプ ケーブル
  • より数 19
  • 導線数 1
  • 定格電圧 750/1300
  • 絶縁材 ハロゲンフリー ポリマ
  • 導線材質 スズめっき銅
  • ワイヤの色
  • より線のサイズ 19
  • Wire Size 21
  • Wire Size .5
  • ケーブルの絶縁の厚さ .2
  • 導線直径 .86
  • 全体的な外径 1.42
  • ワイヤ径 1.42
  • 使用温度範囲 -65 – 125
  • ワイヤ ソース 英国
100G0111-0.50-2 機器内用電線  1
  • ケーブルのタイプ Spec 100G
  • ケーブルのスタイル 一次
  • 製品分類 ケーブル - Spec 99 および 100
  • 製品タイプ ケーブル
  • より数 19
  • 導線数 1
  • 定格電圧 750/1300
  • 絶縁材 ハロゲンフリー ポリマ
  • 導線材質 スズめっき銅
  • ワイヤの色
  • より線のサイズ 19
  • Wire Size 21
  • Wire Size .5
  • ケーブルの絶縁の厚さ .2
  • 導線直径 .86
  • 全体的な外径 1.42
  • ワイヤ径 1.42
  • 使用温度範囲 -65 – 125
  • ワイヤ ソース 英国
100G0111-0.50-5 機器内用電線  1
  • ケーブルのタイプ Spec 100G
  • ケーブルのスタイル 一次
  • 製品分類 ケーブル - Spec 99 および 100
  • 製品タイプ ケーブル
  • より数 19
  • 導線数 1
  • 定格電圧 750/1300
  • 絶縁材 ハロゲンフリー ポリマ
  • 導線材質 スズめっき銅
  • ワイヤの色
  • より線のサイズ 19
  • Wire Size 21
  • Wire Size .5
  • ケーブルの絶縁の厚さ .2
  • 導線直径 .86
  • 全体的な外径 1.42
  • ワイヤ径 1.42
  • 使用温度範囲 -65 – 125
  • ワイヤ ソース 英国
100G0111-0.50-8 機器内用電線  1
  • ケーブルのタイプ Spec 100G
  • ケーブルのスタイル 一次
  • 製品分類 ケーブル - Spec 99 および 100
  • 製品タイプ ケーブル
  • より数 19
  • 導線数 1
  • 定格電圧 750/1300
  • 絶縁材 ハロゲンフリー ポリマ
  • 導線材質 スズめっき銅
  • ワイヤの色 グレー
  • より線のサイズ 19
  • Wire Size 21
  • Wire Size .5
  • ケーブルの絶縁の厚さ .2
  • 導線直径 .86
  • 全体的な外径 1.42
  • ワイヤ径 1.42
  • 使用温度範囲 -65 – 125
  • ワイヤ ソース 英国
100G0111-0.60-9 機器内用電線  1
  • ケーブルのタイプ Spec 100G
  • ケーブルのスタイル 一次
  • 製品分類 ケーブル - Spec 99 および 100
  • 製品タイプ ケーブル
  • より数 19
  • 導線数 1
  • 定格電圧 750/1300
  • 絶縁材 ハロゲンフリー ポリマ
  • 導線材質 スズめっき銅
  • ワイヤの色
  • より線のサイズ 19
  • Wire Size 20
  • Wire Size .6
  • ケーブルの絶縁の厚さ .2
  • 導線直径 .98
  • 全体的な外径 1.56
  • ワイヤ径 1.56
  • 使用温度範囲 -65 – 125
  • ワイヤ ソース 英国
44A0111-24-0-MX 機器内用電線
  • ケーブルのタイプ Spec 44
  • ケーブルのスタイル 一次
  • 製品分類 ケーブル - 高性能 - Spec 44、55 および RCW
  • 製品タイプ ケーブル
  • より数 19
  • 導線数 1
  • 定格電圧 600
  • 絶縁材 Modified Radiation Cross-linked PVDF
  • 導線材質 スズめっき銅
  • ワイヤの色
  • より線のサイズ 36
  • Wire Size 24
  • 導線直径 .64
  • 全体的な外径 1.02
  • ワイヤ径 1.02
  • 使用温度範囲 -65 – 150
  • ワイヤ ソース 米国
216012-005 機器内用電線
  • ケーブルのタイプ Spec 55
  • ケーブルのスタイル 一次
  • 製品分類 ケーブル - 高性能 - Spec 44、55 および RCW
  • 製品タイプ ケーブル
  • より数 19
  • 導線数 1
  • 定格電圧 600
  • 絶縁材 Modified Radiation Cross-linked ETFE Polymer
  • 導線材質 スズめっき銅
  • ワイヤの色
  • より線のサイズ 34
  • Wire Size 22
  • 導線直径 .79
  • 全体的な外径 1.09
  • ワイヤ径 1.09
  • 使用温度範囲 -65 – 150
  • ワイヤ ソース 米国
100G0111-1.00-0 機器内用電線  1
  • ケーブルのタイプ Spec 100G
  • ケーブルのスタイル 一次
  • 製品分類 ケーブル - Spec 99 および 100
  • 製品タイプ ケーブル
  • より数 19
  • 導線数 1
  • 定格電圧 750/1300
  • 絶縁材 ハロゲンフリー ポリマ
  • 導線材質 スズめっき銅
  • ワイヤの色
  • より線のサイズ 19
  • Wire Size 18
  • Wire Size .82
  • ケーブルの絶縁の厚さ .2
  • 導線直径 1.22
  • 全体的な外径 1.78
  • ワイヤ径 1.78
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • ワイヤ ソース 英国
FLHTC0311-14-1 機器内用電線
  • ケーブルのタイプ FlexLite HT
  • ケーブルのスタイル より線
  • 製品分類 ワイヤ - 商用
  • 製品タイプ ワイヤ
  • より数 19
  • 導線数 1
  • 定格電圧 600
  • 抵抗 (最大) 3.05 Ω/1000 フィート @ 68°F
  • 絶縁材 電子放射架橋された、変性 ETFE
  • 導線材質 スズめっき銅
  • ワイヤの色
  • 重量 18.6
  • より線のサイズ 27
  • Wire Size 14
  • Wire Size 2.08
  • ケーブルの絶縁の厚さ .152
  • 導線直径 1.68
  • 適用外径範囲 2.03 – 2.14
  • 全体的な外径 2.25
  • ワイヤ径 2.251
  • 使用温度範囲 -65 – 200
100G0111-0.50-0 機器内用電線  1
  • ケーブルのタイプ Spec 100G
  • ケーブルのスタイル 一次
  • 製品分類 ケーブル - Spec 99 および 100
  • 製品タイプ ワイヤ
  • より数 19
  • 導線数 1
  • 定格電圧 750/1300
  • 絶縁材 ハロゲンフリー ポリマ
  • 導線材質 スズめっき銅
  • ワイヤの色
  • より線のサイズ 33
  • Wire Size 21
  • Wire Size .5
  • ケーブルの絶縁の厚さ .2
  • 導線直径 .86
  • 全体的な外径 1.4
  • ワイヤ径 1.4
  • 使用温度範囲 -65 – 125
  • ワイヤ ソース 英国