CAT-D48-SFT273 自動車用端子  1
PRODUCT
  1. 端末および接続
  2. 自動車用端子
  1. DEUTSCH スタンプ & フォームド コンタクト CAT-D48-SFT273
active
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 端子上
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 7.5
  • コンタクト製造 スタンプ & フォームド
  • 端子サイズ サイズ 12
  • 端子のタイプ ソケット
  • 嵌合ピンの直径 1.02
  • 界面メッキ スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 製品の結線先 ワイヤ
  • ワイヤ サイズ 10
  • ワイヤ サイズ .3 – 1.3
  • ワイヤ サイズ検索 .35
  • ワイヤ サイズ検索 10
  • ワイヤ絶縁直径 1.91 – 3.18
  • 絶縁オプション 非絶縁
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • ワイヤのベース材料に適合
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
  • 顧客の指定問い合わせ先 はい
MDR-131-1 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ ロータリー
  • コイル電流 .215
  • コイル磁気システム ラッチ機能なし
  • コイル電力定格 AC .06
  • コイル定格電圧 115
  • 端子の定格電圧 115
  • 入力電圧 115
  • コイル電力定格 6.5
  • 作動システム AC
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1230
  • 接点配置 4 フォーム C、4PDT、4 C/O
  • 端子の定格電流 (最大) 10
  • 端子の材質 銀酸化カドミウム
  • 極の端子数 4
  • リレー端子のタイプ ねじ込み端子
  • リレーの取り付けのタイプ ねじ
  • 製品高さ 79.5
  • ベースの寸法 66.68 x 66.68
  • 使用温度範囲 0 – 65
  • 実装方法 カートンおよびボックス
MDR-135-1 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ ロータリー
  • コイル電流 .362
  • コイル磁気システム ラッチ機能なし
  • コイル電力定格 DC 10000
  • コイル定格電圧 28
  • 端子の定格電圧 125
  • コイル電力定格 10
  • 作動システム DC
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1308
  • 接点配置 4 フォーム C、4PDT、4 C/O
  • 端子の定格電流 (最大) 10
  • 端子の材質 銀酸化カドミウム
  • 極の端子数 4
  • リレー端子のタイプ ねじ込み端子
  • リレーの取り付けのタイプ ねじ
  • 製品高さ 79.5
  • ベースの寸法 66.68 x 66.68
  • 使用温度範囲 0 – 65
  • 実装方法 カートンおよびボックス
VCF7-1000 リレー ソケット
  • 製品タイプ ソケット
  • リレー ソケットのタイプ 配線ハーネス
  • リレー ソケットの用途 プラグイン大型 ISO リレー
  • 詳細情報 コイル PN 1393310-5 - ワイヤ AWG 14-18 - 必要数量 - 2
MDR-131-2 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ ロータリー
  • コイル電流 .045
  • コイル磁気システム ラッチ機能なし
  • コイル電力定格 AC .01
  • コイル定格電圧 440
  • 端子の定格電圧 115
  • 入力電圧 440
  • コイル電力定格 5.1
  • 作動システム AC
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1880
  • 接点配置 4 フォーム C、4PDT、4 C/O
  • 端子の定格電流 (最大) 10
  • 端子の材質 銀酸化カドミウム
  • 極の端子数 4
  • リレー端子のタイプ ねじ込み端子
  • リレーの取り付けのタイプ ねじ
  • 製品高さ 79.5
  • ベースの寸法 66.68 x 66.68
  • 使用温度範囲 0 – 65
  • 実装方法 カートンおよびボックス
MDR-134-1 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ ロータリー
  • コイル電流 .215
  • コイル磁気システム ラッチ機能なし
  • コイル電力定格 AC .06
  • コイル定格電圧 115
  • 端子の定格電圧 115
  • 入力電圧 115
  • コイル電力定格 6.5
  • 作動システム AC
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1230
  • 接点配置 8 フォーム C、8PDT、8 C/O
  • 端子の定格電流 (最大) 10
  • 端子の材質 銀酸化カドミウム
  • 極の端子数 8
  • リレー端子のタイプ ねじ込み端子
  • リレーの取り付けのタイプ ねじ
  • 製品高さ 89.7
  • ベースの寸法 66.68 x 66.68
  • 使用温度範囲 0 – 65
  • 実装方法 カートンおよびボックス
MDR-136-1 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ ロータリー
  • コイル電流 .362
  • コイル磁気システム ラッチ機能なし
  • コイル電力定格 DC 10000
  • コイル定格電圧 28
  • 端子の定格電圧 125
  • コイル電力定格 10
  • 作動システム DC
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1308
  • 接点配置 8 フォーム C、8PDT、8 C/O
  • 端子の定格電流 (最大) 10
  • 端子の材質 銀酸化カドミウム
  • 極の端子数 8
  • リレー端子のタイプ ねじ込み端子
  • リレーの取り付けのタイプ ねじ
  • 製品高さ 89.7
  • ベースの寸法 66.68 x 66.68
  • 使用温度範囲 0 – 65
  • 実装方法 カートンおよびボックス
MDR-137-8 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ ロータリー
  • コイル電流 .082
  • コイル磁気システム ラッチ機能なし
  • コイル電力定格 DC 10300
  • コイル定格電圧 125
  • 端子の定格電圧 125
  • コイル電力定格 10.3
  • 作動システム DC
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2375
  • 接点配置 4 フォーム C、4PDT、4 C/O
  • 端子の定格電流 (最大) 10
  • 端子の材質 銀酸化カドミウム
  • 極の端子数 4
  • リレー端子のタイプ ねじ込み端子
  • リレーの取り付けのタイプ ねじ
  • 製品高さ 79.5
  • ベースの寸法 66.68 x 66.68
  • 使用温度範囲 0 – 65
  • 実装方法 カートンおよびボックス
MDR-172-1 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ ロータリー
  • コイル電流 .667
  • コイル磁気システム ラッチ機能なし
  • コイル電力定格 DC 18700
  • コイル定格電圧 28
  • 端子の定格電圧 125
  • コイル電力定格 18.7
  • 作動システム DC
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1308
  • 接点配置 16 フォーム C、16PDT、16 C/O
  • 端子の定格電流 (最大) 10
  • 端子の材質 銀酸化カドミウム
  • 極の端子数 16
  • リレー端子のタイプ ねじ込み端子
  • リレーの取り付けのタイプ ねじ
  • 製品高さ 127
  • ベースの寸法 106.43 x 106.43
  • 使用温度範囲 0 – 65
  • 実装方法 カートンおよびボックス
MDR-67-2 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ ロータリー
  • コイル電流 .15
  • コイル磁気システム ラッチ機能
  • コイル電力定格 AC .05
  • コイル定格電圧 115
  • 端子の定格電圧 115
  • 入力電圧 115
  • コイル電力定格 5.5
  • 作動システム AC
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1230
  • 接点配置 4 フォーム C、4PDT、4 C/O
  • 端子の定格電流 (最大) 10
  • 端子の材質 銀酸化カドミウム
  • 極の端子数 4
  • リレー端子のタイプ ねじ込み端子
  • リレーの取り付けのタイプ ねじ
  • 製品高さ 79.5
  • ベースの寸法 66.68 x 66.68
  • 使用温度範囲 0 – 65
  • 実装方法 カートンおよびボックス
1-2350890-2 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 20POS,HYBRID,SOC HSG ASSY,SLD,COD B 1-2350890-2
active
  • コネクタ/ハウジングの形状 角形
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 20
  • 列数 4
  • 一次製品色 グレー
  • コネクタ コード B
  • 端子サイズ サイズ 16
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • ピッチ 3.8
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
1-2350890-3 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 20POS,HYBRID,SOC HSG ASSY,SLD,COD C 1-2350890-3
active
  • コネクタ/ハウジングの形状 角形
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 20
  • 列数 4
  • 一次製品色
  • コネクタ コード C
  • 端子サイズ サイズ 16
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • ピッチ 3.8
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
1-2350890-4 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 20POS,HYBRID,SOC HSG ASSY,SLD,COD D 1-2350890-4
active
  • コネクタ/ハウジングの形状 角形
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 20
  • 列数 4
  • 一次製品色
  • コネクタ コード D
  • 端子サイズ サイズ 16
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • ピッチ 3.8
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
1-2350891-1 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 20POS,HYBRID,PIN HSG ASSY,SLD,COD A 1-2350891-1
active
  • コネクタ/ハウジングの形状 角形
  • コネクタおよびハウジングのタイプ リセプタクル
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 20
  • 列数 4
  • 一次製品色
  • コネクタ コード A
  • 端子サイズ サイズ 16
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • ピッチ 3.8
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
1-2350891-2 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 20POS,HYBRID,PIN HSG ASSY,SLD,COD B 1-2350891-2
active
  • コネクタ/ハウジングの形状 角形
  • コネクタおよびハウジングのタイプ リセプタクル
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 20
  • 列数 4
  • 一次製品色 グレー
  • コネクタ コード B
  • 端子サイズ サイズ 16
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • ピッチ 3.8
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
1-2350891-3 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 20POS,HYBRID,PIN HSG,SLD,COD C 1-2350891-3
active
  • コネクタ/ハウジングの形状 角形
  • コネクタおよびハウジングのタイプ リセプタクル
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 20
  • 列数 4
  • 一次製品色
  • コネクタ コード C
  • 端子サイズ サイズ 16
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • ピッチ 3.8
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
1-2350891-4 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 20POS,HYBRID,PIN HSG ASSY,SLD,COD D 1-2350891-4
active
  • コネクタ/ハウジングの形状 角形
  • コネクタおよびハウジングのタイプ リセプタクル
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 20
  • 列数 4
  • 一次製品色
  • コネクタ コード D
  • 端子サイズ サイズ 16
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • ピッチ 3.8
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
1755066-1 パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ ロータリー
  • コイル磁気システム ラッチ機能
  • コイル電力定格 DC 21800
  • コイル定格電圧 28
  • 端子の定格電圧 115
  • 接点配置 16 フォーム C、16PDT、16 C/O
  • 端子の定格電流 (最大) 10
  • 端子の材質 銀酸化カドミウム
  • 極の端子数 16
  • リレー端子のタイプ ねじ込み端子
  • リレーの取り付けのタイプ ねじ
  • 使用温度範囲 0 – 65
  • 実装方法 カートンおよびボックス
1755088-1 パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ ロータリー
  • コイル磁気システム ラッチ機能なし
  • コイル電力定格 DC 10400
  • コイル定格電圧 125
  • 端子の定格電圧 115
  • 接点配置 24 フォーム C、24PDT、24 C/O
  • 端子の定格電流 (最大) 10
  • 端子の材質 銀酸化カドミウム
  • 極の端子数 24
  • リレー端子のタイプ ねじ込み端子
  • リレーの取り付けのタイプ ねじ
  • 使用温度範囲 0 – 65
  • 実装方法 カートンおよびボックス
2-2350891-1 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 20POS,HYBRID,PIN HSG ASSY,SLD,COD A 2-2350891-1
active
  • コネクタ/ハウジングの形状 角形
  • コネクタおよびハウジングのタイプ リセプタクル
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 20
  • 列数 4
  • 一次製品色
  • コネクタ コード A
  • 端子サイズ サイズ 16
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • ピッチ 3.8
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125