CAT-P851-SS61G パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ ソリッドステート
  • 出力のタイプ AC
  • 出力スイッチング ゼロ
  • 入力電圧 3 – 32
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 4000
  • 出力電流 (最小) .1
  • 出力定格電流 .1 – 25
  • 出力定格電圧 (AC リレー) 24 – 280
  • 出力電圧 (最大) 280
  • 入力電圧の代表値 3 – 32
  • ケースの色
  • 製品重量 98
  • 接点配置 1 フォーム A (SPST-NO)
  • スイッチの配置 1 フォーム A (SPST-NO)
  • リレー結線のタイプ ねじ
  • リレーの取り付けのタイプ シャーシ マウント
  • 結合
  • リレー ハウジングのスタイル ホッケー パック
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 45 x 57.8 x 36.5
  • 使用温度範囲 -30 – 80
  • R-Switch および slimSSR リレー いいえ
2271707-1 ターミナル ブロックおよびストリップ絶縁アクセサリ  1
  • 絶縁アクセサリのタイプ 端部カバー
  • 端部カバーのタイプ 圧入
  • 一次製品色 グレー
  • プラスチックおよび樹脂材料タイプ ナイロン
  • コネクタ取り付けのタイプ DIN Rail
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • ブロックまたは短冊スタイル用 NEMA