1776296-3 バリア ストリップ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ バリア ストリップ
  • 極数 3
  • 列数 1
  • レベル数 1
  • 定格電流 (最大) 30
  • 定格電流 30
  • 電圧 250
  • ナチュラル
  • 端子の定格電流 (最大) 30
  • 端子の材質 ブラス
  • 端子のめっき材質
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • ねじのサイズ M3
  • 取り付けイヤー なし
  • ねじの材質
  • ねじのめっき仕上げ 光沢
  • ねじのめっき材質 亜鉛クロメート
  • 取り付けインサート なし
  • ピッチ 10
  • ハウジングの材質 ポリアミド 6
  • Wire Size 22 – 10
  • Wire Size .3 – 3
  • 長さ 26.6
  • 使用温度範囲 -35 – 100
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
1-1776293-0 バリア ストリップ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ バリア ストリップ
  • 極数 10
  • 列数 1
  • レベル数 1
  • 定格電流 (最大) 30
  • 定格電流 30
  • 電圧 250
  • ナチュラル
  • 端子の定格電流 (最大) 30
  • 端子の材質 ブラス
  • 端子のめっき材質
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • ねじのサイズ M3
  • 取り付けイヤー なし
  • ねじの材質
  • ねじのめっき仕上げ 光沢
  • ねじのめっき材質 亜鉛クロメート
  • 取り付けインサート なし
  • ピッチ 8
  • ハウジングの材質 ポリアミド 6
  • Wire Size 26 – 12
  • Wire Size .12 – 3.3
  • 使用温度範囲 -35 – 100
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 250
1-1776296-2 バリア ストリップ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ バリア ストリップ
  • 極数 12
  • 列数 1
  • レベル数 1
  • 定格電流 (最大) 30
  • 定格電流 30
  • 電圧 250
  • ナチュラル
  • 端子の定格電流 (最大) 30
  • 端子の材質 ブラス
  • 端子のめっき材質
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • ねじのサイズ M3
  • 取り付けイヤー なし
  • ねじの材質
  • ねじのめっき仕上げ 光沢
  • ねじのめっき材質 亜鉛クロメート
  • 取り付けインサート なし
  • ピッチ 10
  • ハウジングの材質 ポリアミド 6
  • Wire Size 22 – 10
  • Wire Size .3 – 3
  • 使用温度範囲 -35 – 100
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 50
1776293-3 バリア ストリップ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ バリア ストリップ
  • 極数 3
  • 列数 1
  • レベル数 1
  • 定格電流 (最大) 30
  • 定格電流 30
  • 電圧 250
  • ナチュラル
  • 端子の定格電流 (最大) 30
  • 端子の材質 ブラス
  • 端子のめっき材質
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • ねじのサイズ M3
  • 取り付けイヤー なし
  • ねじの材質
  • ねじのめっき仕上げ 光沢
  • ねじのめっき材質 亜鉛クロメート
  • 取り付けインサート なし
  • ピッチ 8
  • ハウジングの材質 ポリアミド 6
  • Wire Size 26 – 12
  • Wire Size .12 – 3.3
  • 長さ 22
  • 使用温度範囲 -35 – 100
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
1776293-4 バリア ストリップ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ バリア ストリップ
  • 極数 4
  • 列数 1
  • レベル数 1
  • 定格電流 (最大) 30
  • 定格電流 30
  • 電圧 250
  • ナチュラル
  • 端子の定格電流 (最大) 30
  • 端子の材質 ブラス
  • 端子のめっき材質
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • ねじのサイズ M3
  • 取り付けイヤー なし
  • ねじの材質
  • ねじのめっき仕上げ 光沢
  • ねじのめっき材質 亜鉛クロメート
  • 取り付けインサート なし
  • ピッチ 8
  • ハウジングの材質 ポリアミド 6
  • Wire Size 26 – 12
  • Wire Size .12 – 3.3
  • 長さ 30
  • 使用温度範囲 -35 – 100
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
1776293-5 バリア ストリップ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ バリア ストリップ
  • 極数 5
  • 列数 1
  • レベル数 1
  • 定格電流 (最大) 30
  • 定格電流 30
  • 電圧 250
  • ナチュラル
  • 端子の定格電流 (最大) 30
  • 端子の材質 ブラス
  • 端子のめっき材質
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • ねじのサイズ M3
  • 取り付けイヤー なし
  • ねじの材質
  • ねじのめっき仕上げ 光沢
  • ねじのめっき材質 亜鉛クロメート
  • 取り付けインサート なし
  • ピッチ 8
  • ハウジングの材質 ポリアミド 6
  • Wire Size 26 – 12
  • Wire Size .12 – 3.3
  • 長さ 38
  • 使用温度範囲 -35 – 100
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 500
1776296-4 バリア ストリップ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ バリア ストリップ
  • 極数 4
  • 列数 1
  • レベル数 1
  • 定格電流 (最大) 30
  • 定格電流 30
  • 電圧 250
  • ナチュラル
  • 端子の定格電流 (最大) 30
  • 端子の材質 ブラス
  • 端子のめっき材質
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • ねじのサイズ M3
  • 取り付けイヤー なし
  • ねじの材質
  • ねじのめっき仕上げ 光沢
  • ねじのめっき材質 亜鉛クロメート
  • 取り付けインサート なし
  • ピッチ 10
  • ハウジングの材質 ポリアミド 6
  • Wire Size 22 – 10
  • Wire Size .3 – 3
  • 長さ 36.6
  • 使用温度範囲 -35 – 100
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
1776296-5 バリア ストリップ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ バリア ストリップ
  • 極数 5
  • 列数 1
  • レベル数 1
  • 定格電流 (最大) 30
  • 定格電流 30
  • 電圧 250
  • ナチュラル
  • 端子の定格電流 (最大) 30
  • 端子の材質 ブラス
  • 端子のめっき材質
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • ねじのサイズ M3
  • 取り付けイヤー なし
  • ねじの材質
  • ねじのめっき仕上げ 光沢
  • ねじのめっき材質 亜鉛クロメート
  • 取り付けインサート なし
  • ピッチ 10
  • ハウジングの材質 ポリアミド 6
  • Wire Size 22 – 10
  • Wire Size .3 – 3
  • 長さ 46.6
  • 使用温度範囲 -35 – 100
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 500
1776302-6 バリア ストリップ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ バリア ストリップ
  • 極数 6
  • 列数 1
  • レベル数 1
  • 定格電流 (最大) 40
  • 定格電流 40
  • 電圧 250
  • ナチュラル
  • 端子の定格電流 (最大) 40
  • 端子の材質 ブラス
  • 端子のめっき材質
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • ねじのサイズ M3.5
  • 取り付けイヤー なし
  • ねじの材質
  • ねじのめっき仕上げ 光沢
  • ねじのめっき材質 亜鉛クロメート
  • 取り付けインサート なし
  • ピッチ 12
  • ハウジングの材質 ポリアミド 6
  • Wire Size 22 – 10
  • Wire Size .3 – 6
  • 使用温度範囲 -35 – 100
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 300
1776313-1 バリア ストリップ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ バリア ストリップ
  • 極数 1
  • 列数 1
  • レベル数 1
  • 定格電流 (最大) 65
  • 定格電流 65
  • 電圧 600
  • ナチュラル
  • 端子の定格電流 (最大) 65
  • 端子の材質 ブラス
  • 端子のめっき材質
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • ねじのサイズ M3.5
  • 取り付けイヤー なし
  • ねじの材質
  • ねじのめっき仕上げ 光沢
  • ねじのめっき材質 亜鉛クロメート
  • 取り付けインサート なし
  • ピッチ 14.5
  • ハウジングの材質 ポリアミド 6
  • Wire Size 14 – 6
  • Wire Size 2 – 14
  • 長さ 11.2
  • 使用温度範囲 -35 – 100
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 200
1776313-3 バリア ストリップ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ バリア ストリップ
  • 極数 3
  • 列数 1
  • レベル数 1
  • 定格電流 (最大) 65
  • 定格電流 65
  • 電圧 600
  • ナチュラル
  • 端子の定格電流 (最大) 65
  • 端子の材質 ブラス
  • 端子のめっき材質
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • ねじのサイズ M3.5
  • 取り付けイヤー なし
  • ねじの材質
  • ねじのめっき仕上げ 光沢
  • ねじのめっき材質 亜鉛クロメート
  • 取り付けインサート なし
  • ピッチ 14.5
  • ハウジングの材質 ポリアミド 6
  • Wire Size 14 – 6
  • Wire Size 2 – 14
  • 長さ 40.2
  • 使用温度範囲 -35 – 100
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 80
1776313-5 バリア ストリップ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ バリア ストリップ
  • 極数 5
  • 列数 1
  • レベル数 1
  • 定格電流 (最大) 65
  • 定格電流 65
  • 電圧 600
  • ナチュラル
  • 端子の定格電流 (最大) 65
  • 端子の材質 ブラス
  • 端子のめっき材質
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • ねじのサイズ M3.5
  • 取り付けイヤー なし
  • ねじの材質
  • ねじのめっき仕上げ 光沢
  • ねじのめっき材質 亜鉛クロメート
  • 取り付けインサート なし
  • ピッチ 14.5
  • ハウジングの材質 ポリアミド 6
  • Wire Size 14 – 6
  • Wire Size 2 – 14
  • 使用温度範囲 -35 – 100
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
1-1776294-2 バリア ストリップ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ バリア ストリップ
  • 極数 12
  • 列数 1
  • レベル数 1
  • 定格電流 (最大) 30
  • 定格電流 30
  • 電圧 250
  • ナチュラル
  • 端子の定格電流 (最大) 30
  • 端子の材質 ブラス
  • 端子のめっき材質
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • ねじのサイズ M3
  • ねじの材質
  • ねじのめっき材質 亜鉛クロメート
  • ピッチ 8
  • ハウジングの材質 ポリアミド 6
  • Wire Size 24 – 12
  • Wire Size .2 – 3
  • 使用温度範囲 -35 – 100
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 50
1776295-3 バリア ストリップ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ バリア ストリップ
  • 極数 3
  • 列数 1
  • レベル数 1
  • 定格電流 (最大) 30
  • 定格電流 30
  • 電圧 250
  • 端子の定格電流 (最大) 30
  • 端子の材質 ブラス
  • 端子のめっき材質
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • ねじのサイズ M3
  • 取り付けイヤー なし
  • ねじの材質
  • ねじのめっき仕上げ 光沢
  • ねじのめっき材質 亜鉛クロメート
  • 取り付けインサート なし
  • ピッチ 8
  • ハウジングの材質 ポリアミド 6
  • Wire Size 26 – 12
  • Wire Size .12 – 3.3
  • 長さ 22
  • 使用温度範囲 -35 – 150
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 2000
1-1776304-2 バリア ストリップ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ バリア ストリップ
  • 極数 12
  • 列数 1
  • レベル数 1
  • 定格電流 (最大) 40
  • 定格電流 40
  • 電圧 250
  • 端子の定格電流 (最大) 40
  • 端子の材質 ブラス
  • 端子のめっき材質
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • ねじのサイズ M3.5
  • 取り付けイヤー なし
  • ねじの材質
  • ねじのめっき仕上げ 光沢
  • ねじのめっき材質 亜鉛クロメート
  • 取り付けインサート なし
  • ピッチ 12
  • ハウジングの材質 ポリアミド 6
  • Wire Size 24 – 10
  • Wire Size .2 – 6
  • 使用温度範囲 -50 – 160
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 25
1776294-4 バリア ストリップ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ バリア ストリップ
  • 極数 4
  • 列数 1
  • レベル数 1
  • 定格電流 (最大) 30
  • 定格電流 30
  • 電圧 250
  • ナチュラル
  • 端子の定格電流 (最大) 30
  • 端子の材質 ブラス
  • 端子のめっき材質
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • ねじのサイズ M3
  • ねじの材質
  • ねじのめっき材質 亜鉛クロメート
  • ピッチ 8
  • ハウジングの材質 ポリアミド 6
  • Wire Size 24 – 12
  • Wire Size .2 – 3
  • 長さ 30
  • 使用温度範囲 -35 – 100
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
1776302-1 バリア ストリップ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ バリア ストリップ
  • 極数 1
  • 列数 1
  • レベル数 1
  • 定格電流 (最大) 40
  • 定格電流 40
  • 電圧 250
  • ナチュラル
  • 端子の定格電流 (最大) 40
  • 端子の材質 ブラス
  • 端子のめっき材質
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • ねじのサイズ M3.5
  • 取り付けイヤー なし
  • ねじの材質
  • ねじのめっき仕上げ 光沢
  • ねじのめっき材質 亜鉛クロメート
  • 取り付けインサート なし
  • ピッチ 12
  • ハウジングの材質 ポリアミド 6
  • Wire Size 22 – 10
  • Wire Size .3 – 6
  • 長さ 7.5
  • 使用温度範囲 -35 – 100
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 500
1776310-2 バリア ストリップ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ バリア ストリップ
  • 極数 2
  • 列数 1
  • レベル数 1
  • 定格電流 (最大) 40
  • 定格電流 40
  • 電圧 300
  • ナチュラル
  • 端子の定格電流 (最大) 40
  • 端子の材質 ブラス
  • 端子のめっき材質
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • ねじのサイズ M4
  • 取り付けイヤー なし
  • ねじの材質
  • ねじのめっき仕上げ 光沢
  • ねじのめっき材質 亜鉛クロメート
  • 取り付けインサート なし
  • ピッチ 13.5
  • ハウジングの材質 ポリアミド 6
  • Wire Size 16 – 8
  • Wire Size 1.25 – 8
  • 長さ 22.9
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 500
1-1776293-1 バリア ストリップ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ バリア ストリップ
  • 極数 11
  • 列数 1
  • レベル数 1
  • 定格電流 (最大) 30
  • 定格電流 30
  • 電圧 250
  • ナチュラル
  • 端子の定格電流 (最大) 30
  • 端子の材質 ブラス
  • 端子のめっき材質
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • ねじのサイズ M3
  • 取り付けイヤー なし
  • ねじの材質
  • ねじのめっき仕上げ 光沢
  • ねじのめっき材質 亜鉛クロメート
  • 取り付けインサート なし
  • ピッチ 8
  • ハウジングの材質 ポリアミド 6
  • Wire Size 26 – 12
  • Wire Size .12 – 3.3
  • 使用温度範囲 -35 – 100
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 50
1-1776293-2 バリア ストリップ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ バリア ストリップ
  • 極数 12
  • 列数 1
  • レベル数 1
  • 定格電流 (最大) 30
  • 定格電流 30
  • 電圧 250
  • ナチュラル
  • 端子の定格電流 (最大) 30
  • 端子の材質 ブラス
  • 端子のめっき材質
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • ねじのサイズ M3
  • 取り付けイヤー なし
  • ねじの材質
  • ねじのめっき仕上げ 光沢
  • ねじのめっき材質 亜鉛クロメート
  • 取り付けインサート なし
  • ピッチ 8
  • ハウジングの材質 ポリアミド 6
  • Wire Size 26 – 12
  • Wire Size .12 – 3.3
  • 使用温度範囲 -35 – 100
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 50