CAT-D487-M8649 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. その他の自動車用コネクタ アクセサリ
  1. DEUTSCH DT 取り付けクリップ CAT-D487-M8649
active
  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ 取り付けクリップ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 一次製品の材料 PA GF
  • 一次製品色 グレー
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1
  • サービス可能 はい
CAT-D48-SFT273 自動車用端子  1
PRODUCT
  1. ターミナル&スプライス
  2. 自動車用端子
  1. DEUTSCH スタンプ & フォームド コンタクト CAT-D48-SFT273
active
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 端子上
  • 自動車用端子のワイヤ タイプ
  • 自動車用端子のシールのタイプ 製品群シールまたは非密閉
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 7.5
  • 端子およびスプライスのタイプ Pin
  • 嵌合ピンの直径 1.02
  • 自動車用端子の勘合面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 ニッケル (Ni)
  • 自動車用端子の結線方法 F クリンプ
  • Wire Size 10
  • Wire Size .35 – 1.5
  • ワイヤ サイズ検索 .35
  • ワイヤ サイズ検索 10
  • ワイヤ絶縁直径 1.91 – 3.18
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • パッケージ数量 4000
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
  • 顧客の指定問い合わせ先 はい
1-2350890-2 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 20POS,HYBRID,SOC HSG ASSY,SLD,COD B 1-2350890-2
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 20
  • 列数 4
  • 一次製品色 グレー
  • コネクタ コード B
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • ピッチ 3.8
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
1-2350890-3 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 20POS,HYBRID,SOC HSG ASSY,SLD,COD C 1-2350890-3
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 20
  • 列数 4
  • 一次製品色
  • コネクタ コード C
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • ピッチ 3.8
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
1-2350890-4 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 20POS,HYBRID,SOC HSG ASSY,SLD,COD D 1-2350890-4
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 20
  • 列数 4
  • 一次製品色
  • コネクタ コード D
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • ピッチ 3.8
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
1-2350891-1 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 20POS,HYBRID,PIN HSG ASSY,SLD,COD A 1-2350891-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ リセプタクル
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 20
  • 列数 4
  • 一次製品色
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • コネクタ取り付けのタイプ パネル マウント
  • ピッチ 3.8
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
1-2350891-2 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 20POS,HYBRID,PIN HSG ASSY,SLD,COD B 1-2350891-2
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ リセプタクル
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 20
  • 列数 4
  • 一次製品色 グレー
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • コネクタ取り付けのタイプ パネル マウント
  • ピッチ 3.8
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
1-2350891-3 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 20POS,HYBRID,PIN HSG,SLD,COD C 1-2350891-3
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ リセプタクル
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 20
  • 列数 4
  • 一次製品色
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • コネクタ取り付けのタイプ パネル マウント
  • ピッチ 3.8
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
1-2350891-4 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 20POS,HYBRID,PIN HSG ASSY,SLD,COD D 1-2350891-4
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ リセプタクル
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 20
  • 列数 4
  • 一次製品色
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • コネクタ取り付けのタイプ パネル マウント
  • ピッチ 3.8
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
2-2350891-1 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 20POS,HYBRID,PIN HSG ASSY,SLD,COD A 2-2350891-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ リセプタクル
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 20
  • 列数 4
  • 一次製品色
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • コネクタ取り付けのタイプ パネル マウント
  • ピッチ 3.8
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
2-2350891-2 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 20POS,HYBRID,PIN HSG ASSY,SLD,COD B 2-2350891-2
active
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 20
  • 列数 4
  • 一次製品色 グレー
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • コネクタ取り付けのタイプ パネル マウント
  • ピッチ 3.8
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
2-2350891-3 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 20POS,HYBRID,PIN HSG,SLD,COD C 2-2350891-3
active
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 20
  • 列数 4
  • 一次製品色
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • コネクタ取り付けのタイプ パネル マウント
  • ピッチ 3.8
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
2-2350891-4 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 20POS,HYBRID,PIN HSG ASSY,SLD,COD D 2-2350891-4
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ リセプタクル
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 20
  • 列数 4
  • 一次製品色
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • コネクタ取り付けのタイプ パネル マウント
  • ピッチ 3.8
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
2292906-1 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 2POS,MCON 1.2,REC HSG ASSY,SLD,COD A 2292906-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • ブランク キャビティ位置 0
  • Operating Voltage 33
  • Operating Voltage 33
  • 公称電圧アーキテクチャ 33
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • コネクタ コード A
  • 嵌合タブ幅 1.83
  • 端子の定格電流 (最大) 17.5
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 2.54
  • Row-to-Row Spacing 2.54
  • 製品高さ 19.05
  • 製品長さ 30.5
  • 製品幅 14.8
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 保護等級 IPX9K
  • 実装方法 袋/箱
  • パッケージ数量 550
  • コネクタ位置保証機構(CPA) はい
  • サービス可能 いいえ
2292906-2 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 2POS,MCON 1.2,REC HSG ASSY,SLD,COD B 2292906-2
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • ブランク キャビティ位置 0
  • Operating Voltage 33
  • Operating Voltage 33
  • 公称電圧アーキテクチャ 33
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • コネクタ コード B
  • 嵌合タブ幅 1.83
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ .25
  • Row-to-Row Spacing 2.54
  • 製品高さ 19.05
  • 製品長さ 30.5
  • 製品幅 14.8
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 保護等級 IPX9K
  • 実装方法 袋/箱
  • パッケージ数量 550
  • コネクタ位置保証機構(CPA) はい
  • サービス可能 いいえ
2292937-1 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 2POS,1.2X0.6,TAB HSG ASSY,SLD,COD A 2292937-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • Operating Voltage 24
  • Operating Voltage 24
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • コネクタ コード A
  • 嵌合タブ幅 1.2
  • 端子の定格電流 (最大) 17.5
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ はい
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 あり
  • ピッチ 2.54
  • 製品高さ 18.2
  • 製品長さ 52.9
  • 製品幅 14.8
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 375
  • コネクタ位置保証機構(CPA) はい
  • サービス可能 はい
2350890-1 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 20POS,HYBRID,SOC HSG ASSY,SLD,COD A 2350890-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 20
  • 列数 4
  • 一次製品色
  • コネクタ コード A
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • ピッチ 3.8
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • コネクタ位置保証機構(CPA) はい
2350890-2 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 20POS,HYBRID,SOC HSG ASSY,SLD,COD B 2350890-2
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 20
  • 列数 4
  • 一次製品色 グレー
  • コネクタ コード B
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • ピッチ 3.8
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • コネクタ位置保証機構(CPA) はい
2350890-3 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 20POS,HYBRID,SOC HSG ASSY,SLD,COD C 2350890-3
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 20
  • 列数 4
  • 一次製品色
  • コネクタ コード C
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • ピッチ 3.8
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • コネクタ位置保証機構(CPA) はい
2350890-4 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 20POS,HYBRID,SOC HSG ASSY,SLD,COD D 2350890-4
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 20
  • 列数 4
  • 一次製品色
  • コネクタ コード D
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • ピッチ 3.8
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • コネクタ位置保証機構(CPA) はい