CAT-D486-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. DEUTSCH DTP ハウジング CAT-D486-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対パネル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • ブランク キャビティ位置 0
  • Operating Voltage 200
  • Operating Voltage 200
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 グレー
  • 嵌合ピンの直径 2.39
  • 端子の定格電流 (最大) 25
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ アクセサリ別に追加
  • コネクタ取り付けのタイプ Bulkhead
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 6.71
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 2.46 – 4.01
  • Row-to-Row Spacing 10.16
  • 製品高さ 18.06
  • 製品長さ 34.65
  • 製品幅 18.59
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL-94 標準による 20 mm 燃焼試験
  • 保護等級 IP 68
  • 認証/規格 SAE J2030
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 100
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-D486-H342 自動車用ヘッダー  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ヘッダー
  1. DEUTSCH DTP ヘッダ CAT-D486-H342
active
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • シグナル極数 0
  • 極数 4
  • PCB マウント向き ストレート
  • 列数 2
  • セクション数 1
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 定格電圧 (最大) 250
  • 定格電圧 (最大) 12
  • 一次製品色 グレー
  • 嵌合ピンの直径 2.39
  • 端子嵌合面のめっき仕様 スズ (Sn)
  • 端子の定格電流 (最大) 25
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ 取り付けねじ
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • コネクタ取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付け穴 あり
  • ロック インタフェース あり
  • ピッチ 10.16
  • 製品長さ 26.8
  • 製品幅 34.93
  • 基板厚 (推奨) .78 – 3.18
  • PCB からのプロファイル高さ 26.8
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • シールド処理済み いいえ
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード 未試験
  • 保護等級 IP68
  • パッケージ数量 125
  • パッケージのタイプ ボックス
  • インタフェース番号 DTP04-4P
CAT-D486-W416 自動車用コネクタ ロックおよびTPA  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用コネクタ ロックおよびTPA
  1. DEUTSCH DTP ウェッジロック CAT-D486-W416
active
  • コネクタおよび端子保持アクセサリのタイプ 二次ロック
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 一次製品色 オレンジ
  • 一次製品の材料 PBT
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Box
  • サービス可能 はい
CAT-D487-H342 自動車用ヘッダー  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ヘッダー
  1. DEUTSCH DT ヘッダ CAT-D487-H342
active
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • シグナル極数 0
  • 極数 2
  • PCB マウント向き ストレート
  • 列数 0
  • セクション数 1
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 定格電圧 (最大) 250
  • 定格電圧 (最大) 12
  • 一次製品色 グレー
  • コネクタ コード A
  • 嵌合ピンの直径 1.59
  • 端子嵌合面のめっき仕様 スズ (Sn)
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ 取り付けねじ
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • コネクタ取り付けのタイプ Bulkhead
  • 取り付け穴 あり
  • ロック インタフェース あり
  • ピッチ 1.45
  • 製品長さ 26.04
  • 製品幅 23.52
  • 基板厚 (推奨) .78 – 2.36
  • PCB からのプロファイル高さ 34.09
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • シールド処理済み いいえ
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP68
  • パッケージ数量 24
  • パッケージのタイプ ボックス
  • インタフェース番号 DTP04-4P
DT-RT1 挿入および引き抜き工具  1
  • 挿入および引き抜き工具のタイプ コンタクト引き抜き
  • 挿入および引き抜き工具のアプリケーション コンタクト対ハウジング
0411-337-1205 挿入および引き抜き工具  1
  • 挿入および引き抜き工具のタイプ コンタクト引き抜き
  • 挿入および引き抜き工具のアプリケーション コンタクト対ハウジング
114010-ZZ 挿入および引き抜き工具  1
  • 挿入および引き抜き工具のタイプ コンタクト引き抜き
  • 挿入および引き抜き工具のアプリケーション コンタクト対ハウジング