2000713-6 バックプレーン ガイド ハードウェア
ANSI/VITA 46.0
  • アクセサリのタイプ ガイド ソケット
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 位置 フロント ボード
  • キー数 0
  • めっき材質 ニッケル
  • ガイド ハードウェア はい
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • ハウジングの材質 アルミニウム
  • 用途 VITA 46 3U および 6U 9mm ドーターカード
  • VITA 41 いいえ
  • VITA 66.1 いいえ
  • VITA 46 はい
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1
  • コメント ESD スプリング付きです。
1445693-3 ラックおよびパネル端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ 端子
  • ワイヤ シール ブーツ あり
  • はんだ浸漬 いいえ
  • コネクタ インピーダンス 100
  • ボディのスタイル ストレート
  • カラー コード
  • 除去のスタイル リア リリース/背面取り外し
  • 端子のベース材質
  • 圧着タイプ 六角
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子サイズ 8
  • 端子構成 Quadrax
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 長さ 33.83
  • ワイヤ許容範囲 24
  • 実装方法 パッケージ
  • コメント Quadrax 角形コネクタと組み合わせて使用します。
5-862197-3 丸型パワー コネクタ
  • 製品タイプ リード アセンブリ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • 端子のタイプ ピン
  • 極数 1
  • シグナル極数 1
  • 動作電圧 20000
  • ジェンダーの変換 標準
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 18 – 16
  • パネル マウント機能タイプ 取り付け穴付きフランジ
  • 嵌合保持 あり
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 4.7
  • シールド処理済み いいえ
  • パッケージ数量 100
2000713-3 バックプレーン ガイド ハードウェア
ANSI/VITA 46.0
  • アクセサリのタイプ ガイド ソケット
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 位置 フロント ボード
  • キーの向き 1 90°
  • キー数 1
  • めっき材質 ニッケル
  • ガイド ハードウェア はい
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • ハウジングの材質 アルミニウム
  • 用途 VITA 46 3U および 6U 9mm ドーターカード
  • VITA 41 いいえ
  • VITA 66.1 いいえ
  • VITA 46 はい
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1
  • コメント ESD スプリング付きです。
66262-2 パワー端子
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 35
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子結線部めっき材質
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 16
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 1.25 – 1.4
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 3.56 – 4.19
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • 認証/規格 UL
  • UL ファイル番号 E28476
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 用途 CPC コネクタ
  • コメント ハンドツール No. 69710-1 では、16 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-2、および 14-12 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-1 を使用します。
225791-3 ラックおよびパネル端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ケーブルのタイプ RG 188
  • 製品タイプ 端子
  • 誘電体の材質 PTFE
  • コネクタ インピーダンス 50
  • ボディのスタイル ストレート
  • シェル めっき材質
  • フェルールのめっき材質 ニッケル下地に金めっき
  • 材質 真鍮
  • シェルの材質 真鍮
  • フェルールの材質
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 圧着タイプ 六角
  • 端子角度 ストレート
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子サイズ 5
  • 端子構成 同軸
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき厚 1.27
  • 長さ 32.23
  • 用途 ケーブル
  • 実装方法 パッケージ
2000713-1 バックプレーン ガイド ハードウェア
ANSI/VITA 46.0
  • アクセサリのタイプ ガイド ソケット
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 位置 フロント ボード
  • キーの向き 1
  • キー数 1
  • めっき材質 ニッケル
  • ガイド ハードウェア はい
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • ハウジングの材質 アルミニウム
  • 用途 VITA 46 3U および 6U 9mm ドーターカード
  • VITA 41 いいえ
  • VITA 66.1 いいえ
  • VITA 46 はい
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1
  • コメント ESD スプリング付きです。
66259-2 パワー端子
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 35
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子結線部めっき材質
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 10
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 5 – 6
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 4.83 – 5.59
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 用途 CPC コネクタ
  • コメント ハンドツール No. 69710-1 では、16 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-2、および 14-12 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-1 を使用します。
2000676-2 バックプレーン ガイド ハードウェア
ANSI/VITA 46.0
  • ジェンダー オス
  • アクセサリのタイプ ガイド ピン
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • シールド処理済み いいえ
  • ねじ山のサイズ 10-32 UNF
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 位置 バックプレーン
  • 溝付き いいえ
  • ガイド ピンのタイプ 標準
  • めっき材質の仕上げ 不活性化
  • ガイド ピンの仕上げ 不活性化
  • ガイド ピンの材質 ステンレス鋼
  • インタフェースのタイプ MULTI GIG RT2J
  • ガイド ハードウェア はい
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合調整 あり
  • ボード マウント ボトム サイド
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • 嵌合調整のタイプ ガイド穴
  • 取り付け位置 前面
  • ガイド長 24
  • 長さ 33.85
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • 用途 ガイド モジュール
  • VITA 46 はい
  • 実装方法
  • パッケージ数量 100
66740-8 パワー端子
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 15
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様 はんだめっき
  • 端子結線部めっき材質 はんだめっき
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 14 – 12
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 1.25 – 1.4
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 3.43 – 4.06
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 用途 CPC コネクタ
  • コメント ハンドツール No. 69710-1 では、16 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-2、および 14-12 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-1 を使用します。
66261-1 パワー端子
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 15
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様 はんだめっき
  • 端子結線部めっき材質 はんだめっき
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 14 – 12
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 1.25 – 1.4
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 3.43 – 4.06
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 用途 CPC コネクタ
  • コメント ハンドツール No. 69710-1 では、16 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-2、および 14-12 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-1 を使用します。
1445692-3 ラックおよびパネル端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ケーブルのタイプ DRAKA F4704-4
  • 製品タイプ 端子
  • ワイヤ シール ブーツ あり
  • はんだ浸漬 いいえ
  • コネクタ インピーダンス 100
  • ボディのスタイル ストレート
  • カラー コード
  • 除去のスタイル リア リリース/背面取り外し
  • 端子のベース材質
  • 圧着タイプ 六角
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子サイズ 8
  • 端子構成 Quadrax
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 長さ 31.37
  • ワイヤ許容範囲 24
  • 実装方法 パッケージ
  • コメント Quadrax 角形コネクタと組み合わせて使用します。
66741-2 パワー端子
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 35
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子結線部めっき材質
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 10
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 5 – 6
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 4.83 – 5.59
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 用途 CPC コネクタ
  • コメント ハンドツール No. 69710-1 では、16 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-2、および 14-12 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-1 を使用します。
66259-4 パワー端子
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 35
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子結線部めっき材質
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 10
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 5 – 6
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 4.83 – 5.59
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 用途 CPC コネクタ
  • コメント ハンドツール No. 69710-1 では、16 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-2、および 14-12 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-1 を使用します。
66261-4 パワー端子
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 35
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子結線部めっき材質
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 14 – 12
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 1.25 – 1.4
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 3.43 – 4.06
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 用途 CPC コネクタ
  • コメント ハンドツール No. 69710-1 では、16 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-2、および 14-12 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-1 を使用します。
66261-2 パワー端子
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 35
  • Contact Current Rating (Max) 35
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子結線部めっき材質 金フラッシュめっき
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 14 – 12
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 1.25 – 1.4
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 3.43 – 4.06
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 用途 CPC コネクタ
  • コメント ハンドツール No. 69710-1 では、16 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-2、および 14-12 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-1 を使用します。
211600-2 ラック、パネル カバーおよびプラグ
  • アクセサリのタイプ ダスト カバー
  • 製品タイプ アクセサリ
  • カバーのタイプ 雌雄同型
  • 材質 導電性熱可塑性樹脂
  • 実装方法 パッケージ
  • コメント コネクタ サイズ 2 および 3 用
66740-2 パワー端子
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 35
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子結線部めっき材質
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 14 – 12
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 1.25 – 1.4
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 3.43 – 4.06
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 用途 CPC コネクタ
  • コメント ハンドツール No. 69710-1 では、16 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-2、および 14-12 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-1 を使用します。
66740-6 パワー端子
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 35
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子結線部めっき材質
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 14 – 12
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 1.25 – 1.4
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 3.43 – 4.06
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 用途 CPC コネクタ
2-66740-1 パワー端子
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 15
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子結線部めっき材質
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 14 – 12
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 1.25 – 1.4
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 3.43 – 4.06
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 用途 CPC コネクタ
  • コメント ハンドツール No. 69710-1 では、16 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-2、および 14-12 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-1 を使用します。