D-500-L458-3-613-240 データバス カプラ
  • カプラーのタイプ 超軽量インライン マイクロカプラ
  • ケーブルのタイプ 10613 (ダブル最適化シールド ケーブル)
  • 製品タイプ データ バス コンポーネント
  • スタブ数 3
  • アイレット なし
  • 設計 内部ターミネータ付き、反転バス
  • コネクタのタイプ はんだ
  • ケーブル長 6096
  • 使用温度 (最大) 150
D-500-L455-3-6D3-120 データバス カプラ
  • ケーブルのタイプ 7726D3664 (ダブル最適化シールド ケーブル)
  • 製品タイプ データ バス コンポーネント
  • スタブ数 3
  • アイレット なし
  • 設計 内部ターミネータなし
  • コネクタのタイプ はんだ
  • ケーブル長 3048
  • 使用温度 (最大) 150
D-500-0255-583-1 データバス カプラ
  • 製品タイプ データ バス コンポーネント
  • スタブ数 8
  • 配置 フェース
  • コネクタのタイプ はんだ
  • カプラーのスタイル バヨネット
  • 極性 (バヨネット スタイル) A
  • 使用温度 (最大) 125
D-500-L455-4-6D3-120 データバス カプラ
  • ケーブルのタイプ 7726D3664 (ダブル最適化シールド ケーブル)
  • 製品タイプ データ バス コンポーネント
  • スタブ数 4
  • アイレット なし
  • 設計 内部ターミネータなし
  • コネクタのタイプ はんだ
  • ケーブル長 3048
  • 使用温度 (最大) 150
D-500-L458-1-614-120 データバス カプラ
  • ケーブルのタイプ 10614 (EMP 硬化)
  • 製品タイプ データ バス コンポーネント
  • スタブ数 1
  • アイレット なし
  • 設計 内部ターミネータ付き、反転バス
  • コネクタのタイプ はんだ
  • ケーブル長 3048
  • 使用温度 (最大) 150
B-500-02-108 電力ケーブル アセンブリ
  • 製品タイプ フレキシブル スタブ スプライス キット
D-500-L456-1-614-360 データバス カプラ
  • ケーブルのタイプ 10614 (EMP 硬化)
  • 製品タイプ データ バス コンポーネント
  • スタブ数 1
  • アイレット なし
  • 設計 内部ターミネータなし、反転バス
  • コネクタのタイプ はんだ
  • ケーブル長 9144
  • 使用温度 (最大) 150
D-500-0255-573-1 データバス カプラ
  • 製品タイプ データ バス コンポーネント
  • スタブ数 7
  • 配置 フェース
  • コネクタのタイプ はんだ
  • カプラーのスタイル バヨネット
  • 極性 (バヨネット スタイル) A
  • 使用温度 (最大) 125
D-500-0463-612 データバス ターミネータ
  • コネクタのスタイル 該当なし
  • コネクタのタイプ スプライスイン
  • ケーブルのタイプ 10612 (シングル最適化シールド ケーブル)
  • 製品タイプ データ バス コンポーネント
  • インピーダンス 76.8
  • 端子のタイプ 該当なし
  • コネクタのタイプ はんだ
  • 使用温度 (最大) 150
  • スペース グレード いいえ
2142969-4 プラガブル I/Oケーブルアセンブリ
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 高速
  • ケーブル アセンブリのタイプ プラガブル/ダイレクト アタッチ
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのタイプ (エンド A) Micro SFP+
  • コネクタのタイプ (エンド B) Micro SFP+
  • ケーブルのスタイル Madison TurboTwin - 丸型ジャケット
  • 極数 2-ペア
  • パワー極数 該当なし
  • シグナル極数 4
  • 溝付き 該当なし
  • インピーダンス 100
  • データ レート 10
  • 均等化 いいえ
  • ワイヤ サイズ 26
  • ワイヤ サイズ 該当なし
  • ワイヤ サイズ .129
  • 総ケーブル外径 5.97 mm
  • ハロゲンフリー はい
  • 難燃性 UL 1581
  • ケーブル アセンブリ長 3
448820-1 RF ケーブル アセンブリ
  • ケーブル アセンブリのタイプ Twinax ケーブル アセンブリ
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • 同軸ケーブルのタイプ Tensolite Twinax
  • コネクタ化された結線数 8
  • コネクタ インピーダンス 100
  • ボディのめっき クロメート
  • センター端子のめっき ニッケルに金メッキ
  • コメント ケーブル アセンブリは、ARINC プラグ コネクタ 1 個、Twinax ソケット コネクタ 4 個、Twinax ピン コネクタ 4 個、2.66 フィートの Twinax ケーブルで構成されています。
D-500-L455-2-612-120 データバス カプラ
  • ケーブルのタイプ 10612 (シングル最適化シールド ケーブル)
  • 製品タイプ データ バス コンポーネント
  • スタブ数 2
  • アイレット なし
  • 設計 内部ターミネータなし
  • コネクタのタイプ はんだ
  • ケーブル長 3048
  • 使用温度 (最大) 150
D-500-L457-3-6D3-120 データバス カプラ
  • ケーブルのタイプ 7726D3664 (ダブル最適化シールド ケーブル)
  • 製品タイプ データ バス コンポーネント
  • スタブ数 3
  • アイレット なし
  • 設計 内部ターミネータ付き
  • コネクタのタイプ はんだ
  • ケーブル長 3048
  • 使用温度 (最大) 150
2142872-1 USB ケーブル アセンブリ
  • アセンブリのタイプ USB 4 ポジション プラグ、タイプ A 対 5 ポジション ハウジング
  • USB のタイプ 標準
  • コネクタのタイプ (エンド A) プラグ
  • コネクタのタイプ (エンド B) プラグ
  • 構成 ダブルエンド
  • 極数 4
  • 均等化 いいえ
  • ワイヤ サイズ 28
2142969-2 プラガブル I/Oケーブルアセンブリ
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 高速
  • ケーブル アセンブリのタイプ プラガブル/ダイレクト アタッチ
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのタイプ (エンド A) Micro SFP+
  • コネクタのタイプ (エンド B) Micro SFP+
  • ケーブルのスタイル Madison TurboTwin - 丸型ジャケット
  • 極数 2-ペア
  • パワー極数 該当なし
  • シグナル極数 4
  • 溝付き 該当なし
  • インピーダンス 100
  • データ レート 10
  • 均等化 いいえ
  • ワイヤ サイズ 26
  • ワイヤ サイズ 該当なし
  • ワイヤ サイズ .129
  • 総ケーブル外径 5.97 mm
  • ハロゲンフリー はい
  • 難燃性 UL 1581
  • ケーブル アセンブリ長 1
2142969-3 プラガブル I/Oケーブルアセンブリ
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 高速
  • ケーブル アセンブリのタイプ プラガブル/ダイレクト アタッチ
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのタイプ (エンド A) Micro SFP+
  • コネクタのタイプ (エンド B) Micro SFP+
  • ケーブルのスタイル Madison TurboTwin - 丸型ジャケット
  • 極数 2-ペア
  • パワー極数 該当なし
  • シグナル極数 4
  • 溝付き 該当なし
  • インピーダンス 100
  • データ レート 10
  • 均等化 いいえ
  • ワイヤ サイズ 26
  • ワイヤ サイズ 該当なし
  • ワイヤ サイズ .129
  • 総ケーブル外径 5.97 mm
  • ハロゲンフリー はい
  • 難燃性 UL 1581
  • ケーブル アセンブリ長 2
2142969-5 プラガブル I/Oケーブルアセンブリ
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 高速
  • ケーブル アセンブリのタイプ プラガブル/ダイレクト アタッチ
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのタイプ (エンド A) Micro SFP+
  • コネクタのタイプ (エンド B) Micro SFP+
  • ケーブルのスタイル Madison TurboTwin - 丸型ジャケット
  • 極数 2-ペア
  • パワー極数 該当なし
  • シグナル極数 4
  • 溝付き 該当なし
  • インピーダンス 100
  • データ レート 10
  • 均等化 いいえ
  • ワイヤ サイズ 26
  • ワイヤ サイズ 該当なし
  • ワイヤ サイズ .129
  • 総ケーブル外径 5.97 mm
  • ハロゲンフリー はい
  • 難燃性 UL 1581
  • ケーブル アセンブリ長 4
2142970-1 プラガブル I/Oケーブルアセンブリ
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 高速
  • ケーブル アセンブリのタイプ プラガブル/ダイレクト アタッチ
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのタイプ (エンド A) Micro SFP+
  • コネクタのタイプ (エンド B) SFP+
  • ケーブルのスタイル Madison TurboTwin - 丸型ジャケット
  • 極数 2-ペア
  • パワー極数 該当なし
  • シグナル極数 4
  • 溝付き 該当なし
  • インピーダンス 100
  • データ レート 10
  • 均等化 いいえ
  • ワイヤ サイズ 26
  • ワイヤ サイズ 該当なし
  • ワイヤ サイズ .129
  • 総ケーブル外径 5.97 mm
  • ハロゲンフリー はい
  • 難燃性 UL 1581
  • ケーブル アセンブリ長 .5
2142970-2 プラガブル I/Oケーブルアセンブリ
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 高速
  • ケーブル アセンブリのタイプ プラガブル/ダイレクト アタッチ
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのタイプ (エンド A) Micro SFP+
  • コネクタのタイプ (エンド B) SFP+
  • ケーブルのスタイル Madison TurboTwin - 丸型ジャケット
  • 極数 2-ペア
  • パワー極数 該当なし
  • シグナル極数 4
  • 溝付き 該当なし
  • インピーダンス 100
  • データ レート 10
  • 均等化 いいえ
  • ワイヤ サイズ 26
  • ワイヤ サイズ 該当なし
  • ワイヤ サイズ .129
  • 総ケーブル外径 5.97 mm
  • ハロゲンフリー はい
  • 難燃性 UL 1581
  • ケーブル アセンブリ長 1