5749195-2 D-Sub バックシェルおよびクランプ  1
  • アクセサリのタイプ バックシェル キット
  • シールド処理済み はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ラッチ スプリングの材料 ステンレス鋼
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 68
  • ケーブル出口角度 180
  • バックシェルのめっき材質 銅下地にニッケルめっき
  • ブーツの材質 PVC
  • シェル めっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • バックシェルの材料 亜鉛
  • ストレイン リリーフ クリップの材質
  • ケーブル被覆外径 11.18
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1
  • コメント SCSI-2 規格に適合
352171-1 HMバックプレーンコネクタ  1
IEC 61076-4-101
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • Make First/Break Last いいえ
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • シグナル端子数 95
  • 装着済み列 A
  • 列数 19
  • 列数 5
  • アーキテクチャ メザニン
  • 極数 95
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • データ レート ≤1
  • クロストーク バージョン 標準
  • シールドのスタイル 上部
  • シールドのタイプ グランド リターン シールド
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子構成 ACTION PIN
  • アース接点 なし
  • CompactPCI 指定 J3
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • フィードスル ポストの長さ 3.3
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面の長さ 3.3
  • 端子のスタイル ショート テール
  • 結線端のめっき材質 ニッケルにスズ鉛めっき
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 2
  • ハウジングの色 グレー
  • ハウジングの材質 ポリエステル - GF
  • モジュール長 38
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • AdvancedTCA 指定製品 いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 チューブ
  • パッケージ数量 14
  • コメント シールドがあらかじめ取り付けられたメス形コネクタです。
5352128-1 HMバックプレーンコネクタ  1
IEC 61076-4-101
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • Make First/Break Last はい
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル プラグ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • シグナル端子数 110
  • 装着済み列 A
  • 列数 22
  • 列数 5+2
  • アーキテクチャ メザニン
  • 極数 154
  • PCB マウント向き 垂直
  • データ レート ≤1
  • クロストーク バージョン 標準
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子構成 信号
  • アース接点 なし
  • CompactPCI 指定 P2/P5
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき厚 1.27
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • フィードスル ポストの長さ (行 A ~ E) 14.5
  • フィードスル ポストの長さ (行 F および Z) 16
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子のスタイル フィード スルー
  • 結線端のめっき材質 ニッケルにスズめっき
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • フロント嵌合レベル レベル 1
  • 嵌合調整のタイプ 多目的センター
  • Centerline (Pitch) 2
  • ハウジングの色 グレー
  • ハウジングの材質 ポリエステル - GF
  • モジュール長 44
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • AdvancedTCA 指定製品 いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 チューブ
  • パッケージ数量 11
1658660-1 圧着 D-Sub コネクタ  1
  • シェルのタイプ 総金属シェル
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • シェル サイズ 4
  • シールド処理済み はい
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グレード 標準
  • 製品タイプ コネクタ
  • 接地インデント なし
  • 極数 37
  • シェルの材質
  • インサートの材質 熱可塑性樹脂
  • シェル めっき材質 ティン
  • シールドのめっき材質 ティン
  • シールド材質
  • 端子サイズ 20
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ ジャックねじ
  • ジャックねじの材質 亜鉛合金
  • Centerline (Pitch) 2.74
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 ナイロン GF
  • ケーブル被覆外径の許容範囲 5.51 – 11.05
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • インサートの難燃性 UL 94V-0
  • 実装方法 バルク キット
  • パッケージ数量 1
  • コメント シールド エンクロージャ用伸縮工具 (製品型番 58241-2) は、外径が最大で 14.27 mm (.562 インチ) までのケーブルに使用できます。
5749854-1 D-Sub ロックおよび取り付け  1
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 100
  • ねじ長 6.35
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 使用温度範囲 -55 – 105
2-5174225-5 PCB D-Sub コネクタ  1
  • シェルのタイプ 総金属シェル
  • コネクタのスタイル プラグ
  • コネクタ タイプ ケーブル対基板
  • 列間スペーシング .1 in
  • プロファイル 標準
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ポスト プレートの材質 熱可塑性樹脂
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • シールド処理済み はい
  • 極数 68
  • 列数 2
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • シールドのめっき材質 銅にニッケルめっき
  • ポストのめっき材質 ニッケルにスズめっき
  • シールド材質 亜鉛
  • シェルの材質 亜鉛ダイ キャスト
  • シェル めっき材質 銅にニッケルめっき
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子形状 角型
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • 結線ポストの長さ 2.9
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 基板 取り付けスタイル スルー ホール
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント リテンション タイプ 取り付け穴
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ ラッチ
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 取り付け穴の直径 2.7
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • 嵌合調整 なし
  • 嵌合保持 あり
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 PBT
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ポスト プレートの難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 4
  • 実装方法 トレイ
2-1478762-5 D-Sub バックシェルおよびクランプ  1
  • アクセサリのタイプ バックシェル
  • シェル サイズ 3
  • シールド処理済み はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロメット あり
  • ねじ山のサイズ 4-40
  • スライド ラッチ なし
  • 極数 25
  • ケーブル クランプのタイプ 2 ピース RFI/EMI シールド
  • ケーブル出口角度 180
  • セットごとのグロメット数 4
  • シールドのめっき材質 ニッケル
  • ケーブル クランプの材質 ダイカスト
  • バックシェルの材料 亜鉛
  • ケーブル被覆外径 4 – 13
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • カバーの難燃性 UL 94V-2
  • 実装方法
  • コメント キットの内容は、バックシェル、ジャックねじ、ケーブル グロメットです。
1658640-2 圧着 D-Sub コネクタ  1
  • シェルのタイプ 総金属シェル
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • シェル サイズ 5
  • シールド処理済み はい
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グレード 標準
  • 製品タイプ コネクタ
  • 接地インデント なし
  • 極数 50
  • シェルの材質
  • インサートの材質 ガラス繊維入りナイロン
  • シェル めっき材質 亜鉛
  • 端子サイズ 20
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ 取り付け穴
  • Centerline (Pitch) 2.74
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 ナイロン GF
  • ワイヤ許容範囲 .2 – .56
  • ケーブル被覆外径の許容範囲 4.58 – 11.68
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • インサートの難燃性 UL 94V-0
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 225
  • コメント リセプタクルにはサイズ 20 の DF ソケット コンタクトが使用できます。
2143330-1 QSFP/QSFP+/zQSFP+  1
SFF-8683
  • フォーム ファクター QSFP+
  • 製品タイプ ケージ アセンブリ
  • 付属ヒート シンク はい
  • ケージのタイプ ギャング
  • コネクタ タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ポート マトリックス構成 1 x 6
  • ポート数 6
  • ポート列あたりのリア EON 1
  • データ レート (最大) 28
  • ヒート シンクのスタイル ピン
  • ヒート シンク高クラス PCI
  • ヒート シンク高 4.2
  • ヒート シンク仕上げ 陽極酸化処理済み、黒
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • プリント基板に対する結線方法 スルーホール - 圧入
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ケージの材料 ニッケル シルバー
  • PCB 厚 (推奨) 1.45
  • テール長 2.2
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • プラガブル I/O 製品用 QSFP MSA 互換トランシーバ
  • プラガブル I/O 用途 標準
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 ボックスおよびトレイ
  • EMI 抑制機能タイプ 顧客適用ガスケット
  • 付属ライトパイプ いいえ
  • 機能追加・改善 標準
1-1478762-5 D-Sub バックシェルおよびクランプ  1
  • アクセサリのタイプ バックシェル
  • シェル サイズ 2
  • シールド処理済み はい
  • グロメット あり
  • ねじ山のサイズ 4-40
  • スライド ラッチ なし
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 極数 15
  • ケーブル クランプのタイプ 2 ピース RFI/EMI シールド
  • ケーブル出口角度 180
  • セットごとのグロメット数 4
  • シールドのめっき材質 ニッケル
  • ケーブル クランプの材質 ダイカスト
  • バックシェルの材料 亜鉛
  • ケーブル被覆外径 4 – 13
  • カバーの難燃性 UL 94V-2
  • 実装方法
  • パッケージ数量 100
  • コメント キットの内容は、バックシェル、ジャックねじ、ケーブル グロメットです。
5748536-1 圧着 D-Sub コネクタ  1
  • シェルのタイプ 総金属シェル
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • シェル サイズ 1
  • シールド処理済み はい
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グレード 標準
  • 製品タイプ コネクタ
  • 接地インデント なし
  • 極数 9
  • シェルの材質
  • インサートの材質 熱可塑性樹脂
  • シェル めっき材質 銅下地めっきの上にスズめっき
  • シールドのめっき材質 ティン
  • シールド材質
  • 端子サイズ 20
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ クリンチ ナット、4-40 UNC
  • Centerline (Pitch) 2.76
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 ナイロン GF
  • ケーブル被覆外径の許容範囲 4.19 – 11.56
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • インサートの難燃性 UL 94V-0
  • 実装方法 キット
  • パッケージ数量 1
  • コメント コンポーネントは組み立てられていない状態で出荷されます。各部品はバルク パッケージでお届けします。
2110915-1 CFP/CFP2/CFP4  1
  • フォーム ファクター CFP
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 付属ヒート シンク はい
  • プラガブル I/O アクセサリのタイプ ハードウェア キット
  • ポート マトリックス構成 1 x 1
  • データ レート (最大) 100
  • ヒート シンクのスタイル カスタム
  • ヒート シンク高 37.07
  • ヒート シンク仕上げ 陽極酸化コーティング
  • プリント基板に対する結線方法 ねじ
  • PCB 厚 (推奨) 2
  • プラガブル I/O 製品用 CFP アセンブリ
  • ヒート シンク互換 はい
  • 実装方法 パッケージ
  • コメント キットは 2 本のガイド レール、1 個のコネクタ カバー アセンブリ、1 個のバッカー プレート アセンブリ、1 個の外部ブラケット アセンブリ、1 個のヒート シンク アセンブリで構成されています。
786585-2 D-Sub ロックおよび取り付け  1
  • アクセサリのタイプ メスねじロック
  • 製品タイプ アクセサリ
  • ねじ山のサイズ 2-56 UNC
  • ねじ長 9.02
  • スクリューロックのスタイル ねじロックのみ
  • ねじ山の長さ 5.21
  • パッケージ数量 2
  • 実装方法 個別
1658640-1 圧着 D-Sub コネクタ  1
  • シェルのタイプ 総金属シェル
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • シェル サイズ 5
  • シールド処理済み はい
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グレード 標準
  • 製品タイプ コネクタ
  • 接地インデント なし
  • 極数 50
  • シェルの材質
  • インサートの材質 ガラス繊維入りナイロン
  • シェル めっき材質 ティン
  • シールドのめっき材質
  • 端子サイズ 20
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ 取り付け穴
  • Centerline (Pitch) 2.74
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 ナイロン GF
  • ワイヤ許容範囲 .2 – .56
  • ケーブル被覆外径の許容範囲 4.58 – 11.68
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • インサートの難燃性 UL 94V-0
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 225
  • コメント リセプタクルにはサイズ 20 の DF ソケット コンタクトが使用できます。
5749699-7 IDC D-Sub コネクタ  1
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シールド処理済み はい
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ 丸型ジャケット ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • レール なし
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 68
  • 列数 2
  • 装着済み はい
  • シェルの材質
  • シェル めっき材質 銅にニッケルめっき
  • カバーの材質 熱可塑性樹脂
  • プラグ シェルの材質
  • プラグ シェルのめっき材質 錫/ニッケル合金
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • 端子嵌合面のめっき材質 パラジウム ニッケルに金フラッシュめっき
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • 結線カバーのタイプ 標準
  • 結線カバー なし
  • 結線のカバー方法 未組み立て
  • ディテント あり
  • PCB マウント リテンション タイプ なし
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 取り付け角度 なし
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • 単線 ワイヤレンジ 30 – 28
  • 単線 ワイヤレンジ .05 – .1
  • ワイヤ許容範囲 .05 – .09
  • ワイヤ絶縁直径 .74 – .89
  • 絶縁直径 (最大) .91
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • カバーの難燃性 UL 94V-0
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 360
  • 実装方法 キット
  • コメント リセプタクル コネクタを完成したアセンブリとするにはバックシェル キットが必要です。
207464-7 圧着 D-Sub コネクタ  1
  • シェルのタイプ 総金属シェル
  • コネクタのスタイル プラグ
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • シェル サイズ 3
  • シールド処理済み はい
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グレード 標準
  • 製品タイプ コネクタ
  • 接地インデント なし
  • 極数 25
  • シェルの材質
  • インサートの材質 熱可塑性樹脂
  • シェル めっき材質 ティン
  • シールド材質
  • 端子サイズ 20
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ 取り付け穴
  • Centerline (Pitch) 2.74
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 用途 クリンプ スナップイン
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • インサートの難燃性 UL 94V-0
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 400
  • コメント プラグにはサイズ 20 の DF ピン端子が使用できます。
5745036-2 圧着 D-Sub コネクタ  1
  • シェルのタイプ 総金属シェル
  • コネクタのスタイル プラグ
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • シェル サイズ 3
  • シールド処理済み はい
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グレード 標準
  • 製品タイプ コネクタ
  • 接地インデント あり
  • 極数 25
  • シェルの材質
  • インサートの材質 ナイロン/ポリエステル
  • シェル めっき材質 ティン
  • 端子サイズ 20
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ クリンチ ナット、4-40 UNC
  • Centerline (Pitch) 2.74
  • ケーブル被覆外径の許容範囲 5.51 – 11.05
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • インサートの難燃性 UL 94V-0
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 400
  • コメント クリンチ ナット: 自動ロック機能付き 4-40 ねじ
5749193-1 D-Sub バックシェルおよびクランプ  1
  • アクセサリのタイプ バックシェル キット
  • シールド処理済み はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ラッチ スプリングの材料 ステンレス鋼
  • 製品タイプ ハードウェア
  • 極数 50
  • ケーブル出口角度 180
  • バックシェルのめっき材質 銅下地にニッケルめっき
  • バックシェルの材料 亜鉛
  • ストレイン リリーフ クリップの材質
  • ケーブル被覆外径 9.02
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1
  • コメント SCSI-2 規格に適合
1-1478916-0 RF コネクタ  1
  • コネクタ インタフェース SMA
  • コネクタ スタイル プラグ
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シールのタイプ ガスケット
  • ポート構成 単一ポート
  • 極数 1
  • 同軸コンタクト数 1
  • インピーダンス 50
  • ケーブル コネクタの向き ストレート
  • ボディ材料 ステンレス鋼
  • ボディの仕上げ めっき
  • ボディのめっき材料
  • 圧着タイプ 六角
  • フェルールのめっき材料
  • センター端子のめっき材料
  • センター端子の材料 ブラス
  • コネクタ製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • フェルールの材料 ブラス
  • RF コネクタ端子構成 非固定
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • RF コネクタの嵌合機構 ねじ山付き
  • RF 端子の固定方法 機械的性質
  • ディテント なし
  • 製品長さ 15.05
  • RF コネクタの嵌合外径 (概算) 6.35
  • 平面寸法 8.0 A/F
  • ケーブルのタイプ KX 22A
  • 使用温度範囲 -65 – 165
  • 動作周波数 26
  • パッケージ数量 100
  • 実装方法 Bag
  • 誘電体の材料 PTFE
  • 結合ナットの材料 ステンレス鋼
  • ガスケットの材料 シリコン ゴム
  • 結合ナットのめっき材料
  • グレード プロフェッショナル
103308-1 リボン ケーブル コネクタ  1
  • ヘッダーのタイプ ピン ヘッダ
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 列間スペーシング 2.54
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • プロファイル
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ボード スタンドオフ なし
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ ヘッダー
  • 極数 10
  • PCB マウント向き 垂直
  • 列数 2
  • 排出ラッチ なし
  • 絶縁抵抗 5000
  • ディジー チェーン あり
  • ポストのサイズ .64
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料 はんだめっき
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子形状 角型
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • 端子結線面のめっき厚 2.54
  • 端子嵌合面のめっき材質 パラジウム ニッケルに金フラッシュめっき
  • 端子のデザイン デュアル ビーム
  • 端子結線面のめっき材質 パラジウム ニッケルに金フラッシュめっき
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • 結線ポストの長さ 3.05
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント あり
  • PCB マウント リテンション なし
  • 嵌合調整のタイプ デュアル分極バー
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合保持 なし
  • 極性 あり
  • 嵌合調整 あり
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • ハウジングのスタイル 4 面
  • 高さ 9.77
  • 長さ .8
  • シュラウド側の寸法 3.81
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • 温度定格 標準
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 125
  • 実装方法 チューブ