5749180-1 丸型 DIN コネクタ  1
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ コネクタ
  • シールド処理済み はい
  • スタック いいえ
  • コネクタ構成 ミニ DIN
  • 極数 6
  • 端子を選択的に取り付け。 いいえ
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • シールド材質 銅合金
  • フロント パネル接地方法 なし
  • フロント パネルねじ留め なし
  • フロント パネル接地 あり
  • シールドのめっき材質 プリティン
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • Contact Current Rating (Max) .5
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • 端子のタイプ ソケット
  • PCB 結線部めっき仕上げ マット
  • 接地クリップ なし
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント リテンション タイプ キンク付きリード
  • 基板 取り付けスタイル スルー ホール
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 6.5
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • ハウジングの色
  • 高さ 13
  • 長さ 14
  • テール長 3.18
  • 12.83
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 37
  • 実装方法 チューブ
  • コメント 推奨のプリント基板厚さは 1.6 mm です。
350552-2 角形コネクタ端子
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • 製品タイプ 端子
  • 動作電圧 600
  • 端子構成 単線
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子の分類 電力
  • 端子のベース材質 ブラス
  • Contact Current Rating (Max) 19
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • 下地材の厚さ 1.27
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .5 – 2 mm²
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 3.3 – 5.1
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 用途 ユニバーサル メイテンロック プラグまたはソケット ハウジング
  • VDE 試験済み はい
  • 認証/規格 CSA
  • UL 定格 認可済み
  • UL ファイル番号 E28476
  • CSA ファイル番号 LR 16455
  • CSA 定格 認定
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1000
770672-6 角形コネクタ端子
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • 製品タイプ 端子
  • 動作電圧 600
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子結線面のめっき材質 金フラッシュ
  • 端子の分類 電力
  • 端子のベース材質 ブラス
  • Contact Current Rating (Max) 19
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76 – .91
  • 下地材の厚さ 1.27
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .05 – .12 mm²
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 .81 – 1.45
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 用途 ユニバーサル メイテンロック プラグまたはキャップ ハウジング
  • VDE 試験済み はい
  • 認証/規格 CSA
  • UL 定格 認可済み
  • UL ファイル番号 E28476
  • CSA ファイル番号 LR 7189
  • CSA 定格 認定
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1000
5749266-1 丸型 DIN コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ コネクタ
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのタイプ ヘッダー
  • スタック いいえ
  • コネクタ構成 ミニ DIN
  • 極数 6
  • 端子を選択的に取り付け。 いいえ
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • シールド材質 銅合金
  • フロント パネル接地方法 なし
  • フロント パネルねじ留め なし
  • フロント パネル接地 なし
  • シールドのめっき材質 ティン
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • Contact Current Rating (Max) .5
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子のタイプ ソケット
  • 接地クリップ なし
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • PCB マウント リテンション なし
  • PCB マウント リテンション タイプ 留め具ポスト
  • 基板 取り付けスタイル スルー ホール
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 6.5
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • ハウジングの色
  • 高さ 12.83
  • 長さ 16.51
  • テール長 3.18
  • 14
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格 CSA
  • パッケージ数量 40
  • 実装方法 チューブ
1934185-1 角形コネクタ端子
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ 端子
  • 動作電圧 600
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子結線面のめっき材質 ティン
  • 端子の分類 信号
  • 端子のベース材質
  • Contact Current Rating (Max) 11
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .82 – 1.25 mm²
  • 絶縁直径 2.2 – 3.9
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 18000
174273-1 角形コネクタ端子
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • 製品タイプ 端子
  • 動作電圧 600
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子結線面のめっき材質 ティン
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • Contact Current Rating (Max) 19
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .2 – .8 mm²
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 1.02 – 2.54
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 用途 ユニバーサル メイテンロック プラグまたはキャップ ハウジング
  • VDE 試験済み はい
  • 認証/規格 CSA
  • UL 定格 認可済み
  • UL ファイル番号 E28476
  • CSA ファイル番号 LR 7189
  • CSA 定格 認定
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 7500
350512-1 角形コネクタ端子  1
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • 製品タイプ 端子
  • 動作電圧 600
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子結線面のめっき材質 プリティン
  • 端子の分類 電力
  • 端子のベース材質 ブラス
  • Contact Current Rating (Max) 19
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .8 – 2 mm²
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 2.92
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 用途 ユニバーサル メイテンロック II (ピン)
  • VDE 試験済み はい
  • 認証/規格 CSA
  • UL 定格 認可済み
  • UL ファイル番号 E28476
  • CSA ファイル番号 LR 7189
  • CSA 定格 認定
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 2500
  • コメント 最大スタック .115 径で (2) #18 または (1) #18 と (1) #16 AWG を使用できます。
770902-6 角形コネクタ端子
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • 製品タイプ 端子
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧 600
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子結線面のめっき材質 はんだめっき
  • 端子の分類 電力
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • Contact Current Rating (Max) 11.2
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • 端子径 1.8
  • 下地材の厚さ 1.27
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .12 – .4 mm²
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 1.2 – 1.75
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 用途 プラグ ハウジング
  • VDE 試験済み はい
  • 認証/規格 CSA
  • UL 定格 認可済み
  • UL ファイル番号 E28476
  • CSA ファイル番号 LR 7189
  • CSA 定格 認定
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 7000
  • コメント 製品型番が -3 で終わる HDM アプリケータは、T または G ターミネータと組み合わせて AMPOMATOR CLS 装置で使用します。また、-4 は AMP-O-LECTRIC モデル K 装置で使用し、-5 は AMP-O-LECTRIC モデル G 装置で使用します。