104742-2 バス バー コネクタ  1
  • 接続タイプ 基板対バス バー
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 バス バー
  • コネクタおよびハウジングのタイプ リセプタクル
  • 製品タイプ プラグ可能な母線コネクタ
  • 嵌合構成および抜去構成 通常
  • 動作電圧基準 AC/DC
  • バス バー コンタクトのめっきの材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の定格電流 (最大) 250
  • 端子長 31.26
  • Bus Bar Contact Style Socket
  • 端子のめっき厚 6.35
  • 端子のデザイン マルチ端子線番識別/CROWN BAND
  • 下地材の厚さ 1.27
  • 端子伝導性 (代表値) 電力
  • 嵌合調整 はい
  • 取り付け保持 はい
  • バス バー マウント保持のタイプ ねじ取り付け
  • バス バー マウント向き インライン
  • コネクタ取り付けのタイプ バス バー マウント
  • 嵌合調整のタイプ Blindmate
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • ハウジングの色
  • 9.04
  • 長さ 34.09
  • 高さ 17.91
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • UL ファイル番号 E113407
  • 認証/規格 UL
  • 実装方法 ボックスおよびトレイ
  • 嵌合導体厚み 1.57
  • コメント インライン取り付けフランジ、取り付けハードウェアは、ステンレス鋼である必要があります (付属していません)。
2178410-1 バス バー コネクタ  1
  • 接続タイプ 基板対バス バー
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタおよびハウジングのタイプ リセプタクル
  • 極数 2
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • 嵌合構成および抜去構成 活線挿抜可能
  • バス バー コンタクトのめっきの材料
  • 端子のベース材質 高導電性銅合金
  • 端子の定格電流 (最大) 170
  • 端子長 14.95
  • バス バー コンタクトのサイズ 2
  • Bus Bar Contact Style Socket
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • 嵌合調整 いいえ
  • 取り付け保持 いいえ
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ハウジングの材料 ザマック 5
  • ハウジングの色
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • 回路用途 Power
  • 実装方法 Tray
  • 嵌合導体厚み 3
104729-1 バス バー コネクタ  1
  • 接続タイプ 基板対バス バー
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 バス バー
  • コネクタおよびハウジングのタイプ リセプタクル
  • 製品タイプ プラグ可能な母線コネクタ
  • 極数 1
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • 嵌合構成および抜去構成 通常
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧基準 AC
  • 動作電圧 15
  • バス バー コンタクトのめっきの材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の定格電流 (最大) 250
  • 端子長 34.08
  • Bus Bar Contact Style Socket
  • 端子のめっき厚 6.35
  • 端子のデザイン 3 本ビーム
  • 下地材の厚さ 1.27
  • 端子伝導性 (代表値) 電力
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - ねじ
  • 嵌合調整 はい
  • 取り付け保持 はい
  • PCB マウント リテンション タイプ 取り付けイヤー
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合調整のタイプ Blindmate
  • ハウジングの材料 ステンレス鋼
  • 34.54
  • 長さ 34.09
  • 高さ 17.91
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • UL ファイル番号 E113407
  • 認証/規格 UL
  • 実装方法 袋/箱
  • 嵌合導体厚み 1.57
  • コメント ライト アングル取り付けフランジ、取り付けハードウェアは、ステンレス鋼である必要があります (付属していません)。
1367369-1 バス バー コネクタ
  • 接続タイプ バス バー対バス バー
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 バス バー
  • コネクタおよびハウジングのタイプ リセプタクル
  • 製品タイプ プラグ可能な母線コネクタ
  • 極数 1
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • 嵌合構成および抜去構成 通常
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧基準 AC
  • 動作電圧 15
  • バス バー コンタクトのめっきの材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の定格電流 (最大) 500
  • 端子長 49.8
  • Bus Bar Contact Style Socket
  • 端子のめっき厚 6.35
  • 端子のデザイン 3 本ビーム
  • 下地材の厚さ 1.27
  • 端子伝導性 (代表値) 電力
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - ねじ
  • 嵌合調整 はい
  • 取り付け保持 はい
  • PCB マウント リテンション タイプ クリンチ ナットによる取り付け穴
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合調整のタイプ Blindmate
  • ハウジングの材料 ステンレス鋼
  • 36.8
  • 長さ 50.9
  • 高さ 29.2
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • UL ファイル番号 E113407
  • 認証/規格 UL
  • 実装方法 袋/箱
  • 嵌合導体厚み 3.175
  • コメント ライト アングル取り付けフランジ
213647-1 バス バー コネクタ  1
  • 接続タイプ ワイヤ対バス バー
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 バス バー
  • コネクタおよびハウジングのタイプ リセプタクル
  • 製品タイプ プラグ可能な母線コネクタ
  • 極数 1
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • 嵌合構成および抜去構成 通常
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧基準 AC
  • バス バー コンタクトのめっきの材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の定格電流 (最大) 500
  • 端子長 49.84
  • Bus Bar Contact Style Socket
  • 端子のめっき厚 6.35
  • 端子のデザイン 3 本ビーム
  • 下地材の厚さ 1.27
  • 端子伝導性 (代表値) 電力
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - ねじ
  • 嵌合調整 はい
  • 取り付け保持 はい
  • PCB マウント リテンション タイプ 取り付けイヤー
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合調整のタイプ Blindmate
  • ハウジングの材料 ステンレス鋼
  • Wire Size 34 – 35
  • ワイヤ サイズ 67099 – 69073
  • Wire Size 2
  • 31.8
  • 長さ 50.6
  • 高さ 29.2
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • UL ファイル番号 E113407
  • 認証/規格 UL
  • 実装方法 袋/箱
  • 嵌合導体厚み 3.175
  • コメント ライト アングル取り付けフランジ、電力ケーブルは、コネクタの材料と互換性のある端子で結線処理されている必要があります (例: AMP SOLISTRAND 端子、ニッケル銀めっき)。
1982995-2 バス バー コネクタ  1
  • 接続タイプ 基板対バス バー
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタおよびハウジングのタイプ リセプタクル
  • 極数 1
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • 嵌合構成および抜去構成 活線挿抜可能
  • バス バー コンタクトのめっきの材料
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の定格電流 (最大) 170
  • 端子長 28.1
  • Bus Bar Contact Style Socket
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - ねじ
  • 嵌合調整 はい
  • 取り付け保持 はい
  • PCB マウント リテンション タイプ 取り付けイヤー
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ハウジングの材料 PBT
  • ハウジングの色
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • 回路用途 Power
  • 実装方法 Tray
  • 嵌合導体厚み 3