CAT-AM71-C83998X 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • 防水性 はい
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 10
  • パワー極数 2
  • シグナル極数 8
  • ジェンダーの変換 逆向き
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 15/16-20 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ 取り付け穴付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン
  • シェル サイズ 17
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 流体抵抗 浸漬
  • 実装方法 バッグ
CAT-AM71-A17 パワー端子  1
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子結線部めっき材質
  • 結線タイプ クリンプ
  • Wire Size 10 – 8
  • Wire Size 5 – 8
  • 回路用途 Power
  • 実装方法 リール
CAT-H3399-H648 角形端子インサート  1
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • インサートのスタイル ピン
  • 端子のタイプ クリンプ接点
  • 極構成 2
  • 端子の定格電流 (最大) 70
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
T1240160140-000 角形コネクタ フード  1
  • アクセサリのタイプ フード
  • 防水性 はい
  • 導入口のスタイル トップ、サイド
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ M40
  • ロック デバイスのタイプ ロック クリップ
  • 腐食保護 はい
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
T1240100121-000 角形コネクタ フード  1
  • アクセサリのタイプ フード
  • 防水性 はい
  • 導入口のスタイル トップ、サイド
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ PG21
  • ロック デバイスのタイプ ロック クリップ
  • 腐食保護 はい
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
T2400001100-000 コネクタ端子  1
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子の分類 電力
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の定格電流 (最大) 70
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • Wire Size 10
  • 回路用途 Power
T2400002100-000 コネクタ端子  1
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子の分類 電力
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の定格電流 (最大) 70
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • Wire Size 10
  • 回路用途 Power
T1220160132-000 角形コネクタ フード  1
  • アクセサリのタイプ フード
  • 防水性 はい
  • 導入口のスタイル トップ、サイド
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ M32
  • ロック デバイスのタイプ ロック クリップ
  • 腐食保護 はい
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
T1320240121-000 角形コネクタ フード  1
  • アクセサリのタイプ フード
  • 防水性 はい
  • 導入口のスタイル トップ、サイド
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ PG21
  • ロック デバイスのタイプ ロック クリップ
  • 腐食保護 はい
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
T1220320129-000 角形コネクタ フード  1
  • アクセサリのタイプ フード
  • 防水性 はい
  • 導入口のスタイル トップ、サイド
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ PG29
  • ロック デバイスのタイプ ロック クリップ
  • 腐食保護 はい
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
T1500482000-000 角形コネクタ フード  1
  • アクセサリのタイプ Housing
  • 防水性 はい
  • ロック デバイスのタイプ ロック クリップ
  • 腐食保護 はい
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
T1410101000-000 角形コネクタ フード  1
  • アクセサリのタイプ Housing
  • 防水性 はい
  • ロック デバイスのタイプ ロック クリップ
  • 腐食保護 はい
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
T1220320136-000 角形コネクタ フード  1
  • アクセサリのタイプ フード
  • 防水性 はい
  • 導入口のスタイル トップ、サイド
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ PG36
  • ロック デバイスのタイプ ロック クリップ
  • 腐食保護 はい
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
T1330240129-000 角形コネクタ フード  1
  • アクセサリのタイプ フード
  • 防水性 はい
  • 導入口のスタイル サイド
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ PG29
  • ロック デバイスのタイプ ロック クリップ
  • 腐食保護 はい
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
T1410322000-000 角形コネクタ フード  1
  • アクセサリのタイプ Housing
  • 防水性 はい
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ AG
  • ロック デバイスのタイプ ロック クリップ
  • 腐食保護 はい
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
T1220160125-000 角形コネクタ フード  1
  • アクセサリのタイプ フード
  • 防水性 はい
  • 導入口のスタイル トップ、サイド
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ M25
  • ロック デバイスのタイプ ロック クリップ
  • 腐食保護 はい
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
T1240240121-000 角形コネクタ フード  1
  • アクセサリのタイプ フード
  • 防水性 はい
  • 導入口のスタイル トップ、サイド
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ PG21
  • ロック デバイスのタイプ ロック クリップ
  • 腐食保護 はい
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
T2111032101-000 角形端子インサート  1
  • 防水性 いいえ
  • 極数 3
  • 端子のタイプ 圧着
  • 極構成 3
  • 端子の定格電流 (最大) 40
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
T1440241121-000 角形コネクタ フード  1
  • アクセサリのタイプ Housing
  • 防水性 はい
  • 導入口のスタイル サイド
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ PG21
  • ロック デバイスのタイプ ロック クリップ
  • 腐食保護 はい
  • 回路用途 パワーおよびシグナル