CAT-R131-C1121 D-Sub バックシェルおよびクランプ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. D-Sub バックシェルおよびクランプ
  1. シェル サイズ STD 1 ~ 3/QL 1 ~ 4 用ケーブル クランプ CAT-R131-C1121
active
EN45545 IEC 50155 IEC 61373
  • D 型コネクタ アクセサリ ケーブル クランプ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ バックシェル/ケーブル クランプ
  • グロメット なし
  • クラム シェルの長さ 標準
  • スライド ラッチ なし
  • バックシェルの材料 亜鉛
  • ケーブル クランプのタイプ シングルまたはデュアル ケーブル導入口
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • ケーブル クランプのめっき材質 ニッケル
  • ケーブル クランプの材質 亜鉛合金
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ None
  • 使用温度範囲 -40 – 90
  • コネクタ シェルのサイズとの互換性 1
  • シールド処理済み はい
CAT-M1-ST814 スタンダード丸型コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. M12 ストレート圧着済みストレイン リリーフ CAT-M1-ST814
active
EN45545 IEC 50155 IEC 61076-2-101 IEC 61373 IP67
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 丸型コネクタのタイプ プラグ
  • シェルのタイプ 総金属シェル
  • 製品タイプ コネクタ キット
  • 極数 4
  • シグナル極数 8
  • 端子装着済み No
  • 動作電圧 48
  • データ レート 1
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルのベース材料 ブラス
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ 難燃性を備えた熱可塑性樹脂
  • 密閉シール済み はい
  • Oリング材質 エラストマ
  • 重量 25
  • 環境保護 はい
  • 端子の定格電流 (最大) .5
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ソケット
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 極性コード A
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • Wire Size 20
  • 使用温度範囲 -45 – 85
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み はい
  • 耐久性定格 251
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1
CAT-R131-C1121A D-Sub バックシェルおよびクランプ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. D-Sub バックシェルおよびクランプ
  1. シェル サイズ STD 4 ~ 5/QL 5 用ケーブル クランプ CAT-R131-C1121A
active
EN45545 IEC 50155 IEC 61373
  • D 型コネクタ アクセサリ ケーブル クランプ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ バックシェル/ケーブル クランプ
  • グロメット なし
  • クラム シェルの長さ 標準
  • スライド ラッチ なし
  • バックシェルの材料 亜鉛
  • ケーブル クランプのタイプ シングルまたはデュアル ケーブル導入口
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • ケーブル クランプのめっき材質 ニッケル
  • ケーブル クランプの材質 亜鉛合金
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ None
  • 使用温度範囲 -40 – 90
  • コネクタ シェルのサイズとの互換性 5
  • シールド処理済み はい
2203956-1 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ バックシェル
  • 接続タイプ 電線対電線
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PA
  • ストレイン リリーフ なし
  • 対応しているケーブル バンドル径の許容範囲 19.3
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 バルク
  • パッケージ数量 320
  • サービス可能 はい
HDP24-24-91PE-L017 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. HDP24-24-91PE-L017,REC,9P,E,RG,8/12/16,P HDP24-24-91PE-L017
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 接触リテーナ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 9
  • ブランク キャビティ位置 0
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • 嵌合ピンの直径 1.59
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ アクセサリ別に追加
  • コネクタ取り付けのタイプ Bulkhead
  • 取り付けの特徴 あり
  • 端子位置保証 いいえ
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.35 – 3.05
  • 製品高さ 47.63
  • 製品長さ 45.77
  • 製品幅 50.8
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL-94 標準による 20 mm 燃焼試験
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 120
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい