1394511-1 自動車用シールおよびキャビティ プラグ
  • シールのタイプ 単極ワイヤシール (SWS)
  • 材質 シリコン
  • キャビティ径 8.5
  • ケーブル被覆外径 2.7
  • 使用温度範囲 -40 – 130
  • UL 難燃性グレード なし
  • 炭化水素に対する抵抗 不良
  • ショア A 硬度 50
  • 潤滑剤容量 はい
967652-1 自動車用シールおよびキャビティ プラグ  1
  • シールのタイプ キャビティ ブランク プラグ
  • 材質 シリコン
  • ナチュラル
  • キャビティ径 8.5
  • ケーブル被覆外径 9.5
  • 使用温度範囲 -40 – 130
  • UL 難燃性グレード なし
  • 炭化水素に対する抵抗 不良
  • ショア A 硬度 50
  • 潤滑剤容量 いいえ
1823111-1 自動車用シールおよびキャビティ プラグ  1
  • シールのタイプ 単極ワイヤシール (SWS)
  • 材質 シリコン
  • キャビティ径 8.5
  • ケーブル被覆外径 3
  • 使用温度範囲 -40 – 130
  • UL 難燃性グレード なし
  • 炭化水素に対する抵抗 不良
  • ショア A 硬度 50
  • 潤滑剤容量 はい
963531-1 自動車用シールおよびキャビティ プラグ
  • シールのタイプ キャビティ ブランク プラグ
  • 材質 シリコン
  • キャビティ径 3.6
  • ケーブル被覆外径 3.9
  • 使用温度範囲 -40 – 130
  • UL 難燃性グレード なし
  • 炭化水素に対する抵抗 不良
  • ショア A 硬度 50
  • 潤滑剤容量 はい
CAT-SIGH262 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ヘッダ  1
  • コネクタ タイプ ワイヤ対コンポーネント
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • シールド処理済み いいえ
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • 極数 2
  • 列数 1
  • セクション数 1
  • シグナル極数 12
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 定格電圧 (最大) 12
  • 動作電圧 12
  • その他
  • タブ幅 .5
  • タブ厚 .4
  • 界面めっき その他
  • 結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ はんだテール
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 取り付け穴 あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 取り付け方向 垂直/180°
  • コネクタ取り付けのタイプ Bulkhead
  • ロック インタフェース なし
  • Centerline (Pitch) 1.8
  • PCB 厚 (推奨) .8 – 1.6
  • 38.4
  • 長さ 25.27
  • PCB からのプロファイル高さ 15.9
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • 使用温度 (最大) 65
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 保護等級 IP2B
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • パッケージ数量 432
  • パッケージのタイプ バラ端子
CAT-M8793-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 フレキシブル プリント回路 (FPC)
  • 列間スペーシング 5
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 公称電圧アーキテクチャ 6
  • 動作電圧 24
  • その他
  • コネクタ コード 1
  • ケーブル出口角度 90°
  • ボディの材質 PA GF
  • 嵌合タブの幅 .063
  • 嵌合ピンの直径 .63
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 有極 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • 高さ 74.3
  • 46
  • 長さ 97
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 保護等級 IP2B
  • 実装方法
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-HPCH5372 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ヘッダ  1
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • シールド処理済み いいえ
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • 極数 44
  • 列数 1
  • シグナル極数 108
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • その他
  • タブ幅 .5
  • タブ厚 .4
  • 界面めっき その他
  • 結線方法 サーフェス マウント
  • PCB マウント リテンション タイプ はんだテール
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 取り付け穴 あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 取り付け方向 垂直/180°
  • ロック インタフェース なし
  • Centerline (Pitch) 1.5
  • PCB 厚 (推奨) 1.6
  • 45
  • 長さ 144
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • 使用温度 (最大) 100
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 保護等級 IP54K
  • パッケージ数量 80
  • パッケージのタイプ バラ端子
CAT-MINH6642 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ヘッダ  1
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • シールド処理済み いいえ
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • 極数 6
  • 列数 1
  • セクション数 1
  • シグナル極数 20
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 12
  • グレー
  • タブ幅 .5
  • タブ厚 .4
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 結線方法 サーフェス マウント
  • PCB マウント リテンション タイプ はんだテール
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 なし
  • 取り付け穴 あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 取り付け方向 垂直/180°
  • ロック インタフェース あり
  • Centerline (Pitch) 1.6
  • PCB 厚 (推奨) 0.8
  • 24.47
  • 長さ 27.25
  • PCB からのプロファイル高さ 12.6
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • 使用温度 (最大) 100
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージのタイプ トレイ
CAT-PFSMTH9264 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ヘッダ  1
  • コネクタ タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • シールド処理済み いいえ
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • 極数 4
  • 列数 1
  • セクション数 1
  • シグナル極数 4
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • オレンジ
  • タブ幅 .63
  • タブ厚 .6
  • 界面めっき なし
  • 結線方法 サーフェス マウント
  • PCB マウント リテンション タイプ はんだテール
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 取り付け穴 あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 取り付け方向 垂直/180°
  • ロック インタフェース あり
  • Centerline (Pitch) 2.2
  • 8.4
  • 長さ 17.1
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • 使用温度 (最大) 100
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 392
  • パッケージのタイプ トレイ
CAT-M8793-T273 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • ワイヤ タイプ
  • Insulated No
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • シールのタイプ ファミリ シール
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 2
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 嵌合タブの幅 .5
  • 嵌合タブ厚 .4
  • 嵌合ピンの直径 .64
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 結線方法 FFC クリンプ
  • Wire Size 17 – 13
  • Wire Size .08 – .2
  • ワイヤ サイズ検索 10
  • ワイヤ サイズ検索 .08
  • PCB Hole Diameter 1.35
  • ワイヤ絶縁直径 1.7 – 2.4
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 認証/規格 LV214
  • パッケージ数量 12000
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
CAT-DCH2623 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ヘッダ  1
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • シールド処理済み いいえ
  • ハイブリッド ヘッダ はい
  • 極数 2
  • 列数 1
  • セクション数 1
  • シグナル極数 12
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 12
  • タブ幅 .63
  • タブ厚 .6
  • ピン径 2.9
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ ボードロック
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 なし
  • 取り付け穴 あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 取り付け方向 垂直/180°
  • ロック インタフェース あり
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • PCB 厚 (推奨) .8 – 1.6
  • 37
  • 長さ 44.5
  • PCB からのプロファイル高さ 16.5
  • 使用温度範囲 -40 – 130
  • 使用温度 (最大) 100
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 保護等級 IP5K
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • パッケージ数量 144
  • パッケージのタイプ トレイ
CAT-AM705-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 列間スペーシング 2.75
  • 極数 1
  • 列数 1
  • ブランク キャビティ位置 0
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 800
  • オレンジ
  • コネクタ コード 0
  • ケーブル出口角度 180°
  • ボディの材質 PBT GF
  • 嵌合タブの幅 .63
  • 嵌合ピンの直径 1.56
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • コネクタ取り付けのタイプ Motor
  • Centerline (Pitch) .5
  • 高さ 14.1
  • 36.7
  • 長さ 25.6
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 保護等級 IP54K
  • 認証/規格 GMW3191
  • パッケージ数量 500
  • 実装方法
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 いいえ
1-963616-1 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • アクセサリのタイプ カバー
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 18
  • ケーブル出口角度 90
  • 材質 PBT GF
  • Contact Current Rating (Max) 7.5
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 極間ピッチ (mm) 2.54
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • パッケージ数量 2000
  • 実装方法 カートン
953122-2 自動車用コネクタ キャップおよびカバー
  • アクセサリのタイプ カバー アセンブリ
  • ストレイン リリーフ あり
  • コネクタ タイプ 電線対デバイス
  • 極数 40
  • ケーブル出口角度 15
  • グレー
  • 材質 PBT GF
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • パッケージ数量 180
  • 実装方法
1394908-3 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • アクセサリのタイプ カバー - ケーブル出口
  • ストレイン リリーフ あり
  • コネクタ タイプ 電線対デバイス
  • 極数 60
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • 材質 PA GF
  • ケーブル バンドル径 19
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • パッケージ数量 750
  • 実装方法
  • サービス可能 はい
1473250-1 自動車用コネクタ キャップおよびカバー
  • アクセサリのタイプ カバー アセンブリ
  • ストレイン リリーフ あり
  • コネクタ タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • 極数 81
  • ケーブル出口角度 90° (ライトアングル)
  • 材質 PBT GF
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • パッケージ数量 70
  • 実装方法
1473255-2 自動車用コネクタ キャップおよびカバー
  • アクセサリのタイプ カバー アセンブリ
  • ストレイン リリーフ あり
  • コネクタ タイプ 電線対デバイス
  • 極数 40
  • ケーブル出口角度 90° (ライトアングル)
  • 材質 PBT GF
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • パッケージ数量 100
  • 実装方法
1473247-1 自動車用コネクタ キャップおよびカバー
  • アクセサリのタイプ カバー アセンブリ
  • ストレイン リリーフ あり
  • コネクタ タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • 極数 81
  • ケーブル出口角度 90° (ライトアングル)
  • 材質 PBT GF
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • パッケージ数量 70
  • 実装方法
1355541-2 自動車用コネクタ キャップおよびカバー
  • アクセサリのタイプ カバー アセンブリ
  • ストレイン リリーフ あり
  • コネクタ タイプ 電線対デバイス
  • 極数 32
  • キーイング B
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • 材質 PBT GF
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • パッケージ数量 240
  • 実装方法
1473255-1 自動車用コネクタ キャップおよびカバー
  • アクセサリのタイプ カバー アセンブリ
  • ストレイン リリーフ あり
  • コネクタ タイプ 電線対デバイス
  • 極数 40
  • ケーブル出口角度 90° (ライトアングル)
  • 材質 PBT GF
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • パッケージ数量 100
  • 実装方法