CAT-T4827-T273 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • ワイヤ タイプ アルミニウム
  • Insulated No
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • シールのタイプ ファミリ シール
  • 圧着タイプ C クリンプ
  • 通常の定格電流 3
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 嵌合タブの幅 1.6
  • 嵌合タブ厚 .6
  • 界面めっき なし
  • 結線方法 はんだ
  • Wire Size .2 – .5
  • Wire Size .08 – .22
  • ワイヤ サイズ検索 5
  • ワイヤ サイズ検索 .08
  • Tab Length 13.9
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
CAT-T4827-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 列間スペーシング 3.75
  • 極数 1
  • 列数 1
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 12
  • その他
  • コネクタ コード 1
  • ケーブル出口角度 180°
  • ボディの材質 PBT
  • 嵌合タブの幅 .63
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 いいえ
  • 有極 はい
  • Centerline (Pitch) 2
  • 22
  • 高さ 13
  • 長さ 14.5
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 保護等級 IP54K
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 実装方法
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい