PRODUCT
active
- コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
- 接続タイプ 電線対電線
- 防水性 はい
- ハイブリッド コネクタ いいえ
- 一次ロックの特徴 端子上
- 列間スペーシング 2.54
- ストレイン リリーフ いいえ
- 極数 18
- 列数 2
- 公称電圧アーキテクチャ 12
- 動作電圧 60
- 色 緑
- ケーブル出口角度 その他
- ボディの材質 PBT GF
- 嵌合タブの幅 1.6
- 取り付けの特徴 なし
- 有極 はい
- 端子位置保証 はい
- ピッチ 4
- 高さ 47.1
- 幅 39.8
- 長さ 62.5
- 使用温度範囲 -40 – 140
- 回路用途 Signal
- 保護等級 IP67
- UL 難燃性グレード UL 94V-0
- 実装方法 箱
- パッケージ数量 72
- コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
- サービス可能 はい

PRODUCT
active
- アクセサリのタイプ 取り付けクリップ
- 接続タイプ 電線対電線
- 極数 8
- 材質 PBT GF
- 色 グレー
- 使用温度範囲 -40 – 140
- UL 難燃性グレード UL 94V-0
- 実装方法 カートン
- パッケージ数量 1600
- サービス可能 はい

PRODUCT
active
- アクセサリのタイプ カバー - ケーブル出口
- ストレイン リリーフ なし
- 接続タイプ 電線対電線
- 極数 8
- ケーブル出口角度 180° (インライン)
- 色 黒
- 材質 PA GF
- 使用温度範囲 -40 – 140
- UL 難燃性グレード UL 94V-0
- 実装方法 箱
- パッケージ数量 500

PRODUCT
active
- アクセサリのタイプ カバー - ケーブル出口
- ストレイン リリーフ あり
- 接続タイプ 電線対デバイス
- 極数 8
- ケーブル出口角度 180° (インライン)
- 色 黒
- 材質 PA
- ケーブル バンドル径 12.7
- 使用温度範囲 -40 – 120
- UL 難燃性グレード UL 94-HB
- 実装方法 箱
- パッケージ数量 700
- サービス可能 はい

- シールのタイプ 軸周シール
- 材質 シリコン
- 色 緑
- 実装方法 箱
- パッケージ数量 2000
- ショア A 硬度 50

PRODUCT
active
- コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
- 接続タイプ 電線対電線
- 防水性 はい
- ハイブリッド コネクタ いいえ
- 一次ロックの特徴 端子上
- 極数 4
- 列数 1
- 公称電圧アーキテクチャ 12
- 動作電圧 60
- 色 グレー
- ケーブル出口角度 180°
- ボディの材質 PBT GF
- 嵌合タブの幅 5.8
- 取り付けの特徴 なし
- 有極 はい
- 端子位置保証 いいえ
- ピッチ 9
- 高さ 39.8
- 幅 50.6
- 長さ 62.5
- 使用温度範囲 -40 – 140
- 回路用途 Signal
- 保護等級 IP67
- UL 難燃性グレード UL 94V-0
- 実装方法 箱
- コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ

PRODUCT
active
- コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
- 接続タイプ 電線対電線
- 防水性 はい
- コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
- 列間スペーシング 4
- 極数 3
- 列数 1
- ブランク キャビティ位置 0
- 動作電圧 42
- 色 黒
- コネクタ コード A
- ケーブル出口角度 180°
- ボディの材質 PBT GF
- 嵌合タブの幅 1.5
- 端子位置保証 はい
- ピッチ 4
- 高さ 42.418
- 幅 25.9
- 長さ 53.1
- 使用温度範囲 -40 – 140
- 回路用途 Signal
- 保護等級 IP67
- UL 難燃性グレード UL 94V-0
- 実装方法 箱
- パッケージ数量 250

PRODUCT
active
- アクセサリのタイプ スライド
- 防水性 いいえ
- 極数 0
- 材質 PBT GF
- 色 オレンジ
- 使用温度範囲 -40 – 140
- 回路用途 Signal
- UL 難燃性グレード UL 94V-0
- 実装方法 箱
- サービス可能 はい

PRODUCT
preliminary
- アクセサリのタイプ カバー - ケーブル出口
- ストレイン リリーフ あり
- 接続タイプ 電線対デバイス
- 極数 2
- ケーブル出口角度 180° (インライン)
- 色 黒
- 材質 PA
- 使用温度範囲 -40 – 140
- サービス可能 はい