CAT-H3930-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • ストレイン リリーフ アクセサリで追加
  • 極数 6
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • グレー
  • ケーブル出口角度 180°
  • ボディの材質 PA GF
  • 嵌合ピンの直径 .99
  • 取り付けの特徴 なし
  • 有極 はい
  • 端子位置保証 いいえ
  • 高さ 77.7
  • 49.32
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-D48-T618 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
  • アクセサリのタイプ その他
  • 材質 その他
  • その他
  • UL 難燃性グレード なし
  • 実装方法
  • パッケージ数量 350
  • サービス可能 いいえ
CAT-H396-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • 極数 6
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • グレー
  • ケーブル出口角度 180°
  • 嵌合ピンの直径 1
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • 保護等級 IP67
  • UL 難燃性グレード UL 94V-1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
CAT-H3910-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • ストレイン リリーフ アクセサリで追加
  • 極数 3
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 250
  • グレー
  • ケーブル出口角度 180°
  • ボディの材質 PA GF
  • 嵌合ピンの直径 1.5
  • 取り付けの特徴 なし
  • 有極 はい
  • 端子位置保証 いいえ
  • 高さ 41.63
  • 36.5
  • 長さ 36.5
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • 保護等級 IP68
  • UL 難燃性グレード UL 94V-1
  • 実装方法 パッケージ
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-H396-B128 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • アクセサリのタイプ バックシェル
  • ストレイン リリーフ あり
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • ケーブル出口角度 180
  • 材質 PA
  • 使用温度範囲 -55 – 125
CAT-H3910-B128 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • アクセサリのタイプ バックシェル
  • ストレイン リリーフ はい
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 極数 3
  • ケーブル出口角度 180
  • グレー
  • 材質 PA GF
  • 使用温度範囲 -55 – 125
CAT-H3910-PC1748 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • アクセサリのタイプ 保護キャップ
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • グレー
  • 材質 PA GF
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1100
  • サービス可能 いいえ
CAT-H3930-PC8382 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • アクセサリのタイプ 保護キャップ
  • ストレイン リリーフ なし
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 材質 アルミニウム
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
  • サービス可能 いいえ
CAT-H3930-RC8382 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • アクセサリのタイプ 保護キャップ
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 材質 アルミニウム
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
  • サービス可能 いいえ
CAT-H396-RC8382 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • アクセサリのタイプ 保護キャップ
  • ストレイン リリーフ なし
  • 材質 ナイロン
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
  • サービス可能 はい
CAT-D48-SP729 自動車用シールおよびキャビティ プラグ  1
  • シールのタイプ シーリング プラグ
  • 防水性 はい
  • 材質 PBT GF
  • オレンジ
  • キャビティ径 1.575
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法
  • パッケージ数量 20000
  • 炭化水素に対する抵抗
  • 潤滑剤容量 いいえ
CAT-H3930-M8649 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
  • アクセサリのタイプ その他
  • 材質 その他
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1500
  • サービス可能 いいえ
CAT-H396-M8649 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
  • アクセサリのタイプ その他
  • 材質 その他
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • UL 難燃性グレード なし
  • サービス可能 はい
CAT-H3910-RC1748 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • アクセサリのタイプ 保護キャップ
  • ストレイン リリーフ なし
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • 極数 3
  • グレー
  • 材質 PA GF
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
  • サービス可能 はい
CAT-H3930-B128 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • アクセサリのタイプ バックシェル
  • ストレイン リリーフ はい
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • ケーブル出口角度 180