CAT-AM7801-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • ストレイン リリーフ アクセサリで追加
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 250
  • グレー
  • コネクタ コード 1
  • ケーブル出口角度 180°
  • ボディの材質 PBT GF
  • 嵌合ピンの直径 1.5
  • 取り付けの特徴 なし
  • 有極 はい
  • 端子位置保証 はい
  • Centerline (Pitch) 4.5
  • 高さ 19.15
  • 47.55
  • 長さ 24.1
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 保護等級 IP67
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 350
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-H991-M8649 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
  • アクセサリのタイプ 取り付けクリップ
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 材質 PBT GF
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 業界標準 EIA
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1
  • サービス可能 はい
CAT-AM7801-B128 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • アクセサリのタイプ バックシェル
  • ストレイン リリーフ あり
  • コネクタ タイプ 電線対デバイス
  • 極数 2
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • 材質 PA
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • サービス可能 はい
CAT-AM7801-T618 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
  • アクセサリのタイプ その他
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 実装方法
  • パッケージ数量 2000
  • サービス可能 はい
CAT-AM7801-M8649 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
  • アクセサリのタイプ 取り付けクリップ
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 材質 PA
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
  • サービス可能 はい
CAT-AM7801-T273 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • ワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 13
  • 端子およびスプライス オプション Pin
  • 嵌合ピンの直径 1.58
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 14
  • Wire Size .5 – .75
  • ワイヤ サイズ検索 14
  • ワイヤ サイズ検索 .5
  • Tab Length 19.91
  • ワイヤ絶縁直径 1.95 – 3.93
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • パッケージ数量 4000
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
CAT-AM7801-P729 自動車用シールおよびキャビティ プラグ  1
  • シールのタイプ キャビティ ブランク プラグ
  • 材質 PBT
  • ナチュラル
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 2500
CAT-H991-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • 列間スペーシング 5.9
  • ストレイン リリーフ アクセサリで追加
  • 極数 28
  • 列数 4
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 550
  • ケーブル出口角度 90°
  • ボディの材質 PBT GF
  • 取り付けの特徴 なし
  • 有極 はい
  • 端子位置保証 はい
  • Centerline (Pitch) 5.3
  • 高さ 46.25
  • 82.75
  • 長さ 116.5
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 10
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
2138853-1 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • アクセサリのタイプ カバー - ケーブル出口
  • ストレイン リリーフ あり
  • コネクタ タイプ 電線対デバイス
  • ケーブル出口角度 90° (ライトアングル)
  • 材質 PBT GF
  • ケーブル バンドル径 30.2
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • サービス可能 はい
776310-2 自動車用コネクタ ロックおよびTPA  1
  • アクセサリのタイプ TPA (端子位置保証)
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 材質 PA GF
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
  • サービス可能 いいえ