1445715-1 角形パワー コネクタ
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ プラグ/リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ タブ
  • 極数 1
  • 列数 1
  • 列間スペーシング 0
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧 600
  • 端子保持 Without
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 13 – 14
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 25656 – 27629
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ポリカーボネート
  • 長さ 48
  • 高さ 17.15
  • 17.15
  • 使用温度範囲 -20 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 UL
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 250
1445715-2 角形パワー コネクタ
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ プラグ/リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ タブ
  • 極数 1
  • 列数 1
  • 列間スペーシング 0
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧 600
  • 端子保持 Without
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 13 – 14
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 25656 – 27629
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ポリカーボネート
  • 長さ 48
  • 高さ 17.15
  • 17.15
  • 使用温度範囲 -20 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 UL
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 300
1445715-3 角形パワー コネクタ
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ プラグ/リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ タブ
  • 極数 1
  • 列数 1
  • 列間スペーシング 0
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧 600
  • 端子保持 Without
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 13 – 14
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 25656 – 27629
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ポリカーボネート
  • 長さ 48
  • 高さ 17.15
  • 17.15
  • 使用温度範囲 -20 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 UL
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 300
1445715-4 角形パワー コネクタ
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ プラグ/リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ タブ
  • 極数 1
  • 列数 1
  • 列間スペーシング 0
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧 600
  • 端子保持 Without
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 13 – 14
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 25656 – 27629
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ポリカーボネート
  • 長さ 48
  • 高さ 17.15
  • 17.15
  • 使用温度範囲 -20 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 UL
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 300
1445715-5 角形パワー コネクタ
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ プラグ/リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ タブ
  • 極数 1
  • 列数 1
  • 列間スペーシング 0
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧 600
  • 端子保持 Without
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 13 – 14
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 25656 – 27629
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ポリカーボネート
  • 長さ 48
  • 高さ 17.15
  • 17.15
  • 使用温度範囲 -20 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 UL
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 300
1445715-7 角形パワー コネクタ
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ プラグ/リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ タブ
  • 極数 1
  • 列数 1
  • 列間スペーシング 0
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧 600
  • 端子保持 Without
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 13 – 14
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 25656 – 27629
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ポリカーボネート
  • 長さ 48
  • 高さ 17.15
  • 17.15
  • 使用温度範囲 -20 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 UL
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 袋/箱
  • パッケージ数量 300
1445716-2 角形パワー コネクタ
  • Assembly or Kit Kit
  • 製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • ハウジングのタイプ プラグ/リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ピン/ソケット
  • 極数 1
  • 列数 1
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧 600
  • Contact Current Rating (Max) 75
  • 端子保持 Without
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 1.27
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 6
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 13 – 14
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 25656 – 27629
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 嵌合調整 なし
  • 嵌合保持 なし
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ポリカーボネート
  • 長さ 48
  • 高さ 17.15
  • 17.15
  • 使用温度範囲 -20 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 UL
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 バッグ
1445716-5 角形パワー コネクタ
  • Assembly or Kit Kit
  • 製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • ハウジングのタイプ プラグ/リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ピン/ソケット
  • 極数 1
  • 列数 1
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧 600
  • Contact Current Rating (Max) 75
  • 端子保持 Without
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 1.27
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 6
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 13 – 14
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 25656 – 27629
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 嵌合調整 なし
  • 嵌合保持 なし
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ポリカーボネート
  • 長さ 48
  • 高さ 17.15
  • 17.15
  • 使用温度範囲 -20 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 UL
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 バッグ
1445716-7 角形パワー コネクタ
  • Assembly or Kit Kit
  • 製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • ハウジングのタイプ プラグ/リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ピン/ソケット
  • 極数 1
  • 列数 1
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧 600
  • Contact Current Rating (Max) 75
  • 端子保持 Without
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 1.27
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 6
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 13 – 14
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 25656 – 27629
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 嵌合調整 なし
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ポリカーボネート
  • 長さ 48
  • 高さ 17.15
  • 17.15
  • 使用温度範囲 -20 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 UL
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 バッグ
1445715-6 角形パワー コネクタ
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ プラグ/リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ タブ
  • 極数 1
  • 列数 1
  • 列間スペーシング 0
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧 600
  • 端子保持 Without
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 13 – 14
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 25656 – 27629
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ポリカーボネート
  • 長さ 48
  • 高さ 17.15
  • 17.15
  • 使用温度範囲 -20 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 UL
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 袋/箱
  • パッケージ数量 300
1445715-8 角形パワー コネクタ
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ プラグ/リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ タブ
  • 極数 1
  • 列数 1
  • 列間スペーシング 0
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧 600
  • 端子保持 Without
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 13 – 14
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 25656 – 27629
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ポリカーボネート
  • 長さ 48
  • 高さ 17.15
  • 17.15
  • 使用温度範囲 -20 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 UL
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 袋/箱
  • パッケージ数量 300
1445715-9 角形パワー コネクタ
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ プラグ/リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ タブ
  • 極数 1
  • 列数 1
  • 列間スペーシング 0
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧 600
  • 端子保持 Without
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 13 – 14
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 25656 – 27629
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ポリカーボネート
  • 長さ 48
  • 高さ 17.15
  • 17.15
  • 使用温度範囲 -20 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 UL
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 袋/箱
  • パッケージ数量 300
1445716-1 角形パワー コネクタ
  • Assembly or Kit Kit
  • 製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • ハウジングのタイプ プラグ/リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ピン/ソケット
  • 極数 1
  • 列数 1
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧 600
  • Contact Current Rating (Max) 75
  • 端子保持 Without
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 1.27
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 6
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 13 – 14
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 25656 – 27629
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 なし
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ポリカーボネート
  • 長さ 48
  • 高さ 17.15
  • 17.15
  • 使用温度範囲 -20 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 UL
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 バッグ
1445716-3 角形パワー コネクタ
  • Assembly or Kit Kit
  • 製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • ハウジングのタイプ プラグ/リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ピン/ソケット
  • 極数 1
  • 列数 1
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧 600
  • Contact Current Rating (Max) 75
  • 端子保持 Without
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 1.27
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 6
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 13 – 14
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 25656 – 27629
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 嵌合調整 なし
  • 嵌合保持 なし
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ポリカーボネート
  • 長さ 48
  • 高さ 17.15
  • 17.15
  • 使用温度範囲 -20 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 UL
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 バッグ
1445716-4 角形パワー コネクタ
  • Assembly or Kit Kit
  • 製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • ハウジングのタイプ プラグ/リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ピン/ソケット
  • 極数 1
  • 列数 1
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧 600
  • Contact Current Rating (Max) 75
  • 端子保持 Without
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 1.27
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 6
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 13 – 14
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 25656 – 27629
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 嵌合調整 なし
  • 嵌合保持 なし
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ポリカーボネート
  • 長さ 48
  • 高さ 17.15
  • 17.15
  • 使用温度範囲 -20 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 UL
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 バッグ
1445716-6 角形パワー コネクタ
  • Assembly or Kit Kit
  • 製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • ハウジングのタイプ プラグ/リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ピン/ソケット
  • 極数 1
  • 列数 1
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧 600
  • Contact Current Rating (Max) 75
  • 端子保持 Without
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 1.27
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 6
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 13 – 14
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 25656 – 27629
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 嵌合調整 なし
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ポリカーボネート
  • 長さ 48
  • 高さ 17.15
  • 17.15
  • 使用温度範囲 -20 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 UL
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 バッグ
1445716-8 角形パワー コネクタ
  • Assembly or Kit Kit
  • 製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • ハウジングのタイプ プラグ/リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ピン/ソケット
  • 極数 1
  • 列数 1
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧 600
  • Contact Current Rating (Max) 75
  • 端子保持 Without
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 1.27
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 6
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 13 – 14
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 25656 – 27629
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 嵌合調整 なし
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ポリカーボネート
  • 長さ 48
  • 高さ 17.15
  • 17.15
  • 使用温度範囲 -20 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 UL
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 バッグ
1445716-9 角形パワー コネクタ
  • Assembly or Kit Kit
  • 製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • ハウジングのタイプ プラグ/リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ピン/ソケット
  • 極数 1
  • 列数 1
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧 600
  • Contact Current Rating (Max) 75
  • 端子保持 Without
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 1.27
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 6
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 13 – 14
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 25656 – 27629
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 嵌合調整 なし
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ポリカーボネート
  • 長さ 48
  • 高さ 17.15
  • 17.15
  • 使用温度範囲 -20 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 UL
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 バッグ