794606-2 コネクタ端子  1
  • コネクタ システム 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子結線面のめっき材質 なし
  • 端子の分類 電力
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子の定格電流 (最大) 5
  • 端子嵌合面のめっき厚 .38
  • 端子径 1.57
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 24 – 20
  • Wire Size .2 – .5
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 .89 – 1.52
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格 CSA
  • パッケージ数量 15000
  • 実装方法 リール