1123910-1 コネクタ端子
  • コネクタ システム 電線対基板
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 動作電圧 250
  • 試験電流 10
  • めっき材質 プリティン
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子結線面のめっき材質 プリティン
  • 端子の分類 信号
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の定格電流 (最大) 7
  • 端子嵌合面のめっき厚 .8
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 20 – 16
  • Wire Size .51 – 1.38
  • 絶縁直径 1.8 – 3.1
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • パッケージ数量 4000
  • 実装方法 リール
1123907-1 コネクタ端子
  • コネクタ システム 電線対基板
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 動作電圧 250
  • 試験電流 10
  • めっき材質 プリティン
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子結線面のめっき材質 プリティン
  • 端子の分類 信号
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の定格電流 (最大) 7
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 20
  • Wire Size .51 – 1.8
  • 絶縁直径 1.8 – 3.1
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • パッケージ数量 4000
  • 実装方法 リール