23ESA102MLA50N ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 23E 1KA 6X50PL B9 M10 23ESA102MLA50N
active
  • エレメントのタイプ 炭素膜
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 スピンドル
  • 電力定格 .4
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 1K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル プレーン
  • 製品の向き ライトアングル
  • 製品の結線先 ワイヤ
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 25.2 x 20.4
  • シャフト サイズ 6 x 50
23ESA103MLA50N ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 23E 10KA 6X50PL B9 M10 23ESA103MLA50N
active
  • エレメントのタイプ 炭素膜
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 スピンドル
  • 電力定格 .4
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 10K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル プレーン
  • 製品の向き ライトアングル
  • 製品の結線先 ワイヤ
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 25.2 x 20.4
  • シャフト サイズ 6 x 50
23ESA103MPE32N ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 23E 10KA 20% 4x32PL M7 23ESA103MPE32N
active
  • エレメントのタイプ 炭素膜
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 スピンドル
  • 電力定格 .4
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 10K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル プレーン
  • 製品の向き ライトアングル
  • 製品の結線先 ワイヤ
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 25.2 x 20.4
  • シャフト サイズ 4 x 32
23ESA222MLA50N ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 23E 2K2A 6X50PL B9 M10 23ESA222MLA50N
active
  • エレメントのタイプ 炭素膜
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 スピンドル
  • 電力定格 .4
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 2K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル フラット
  • 製品の向き ライトアングル
  • 製品の結線先 ワイヤ
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 25.2 x 20.4
  • シャフト サイズ 6 x 50
23ESA223MMF50N ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 23E 22KA 6.35X50FL B7 23ESA223MMF50N
active
  • エレメントのタイプ 炭素膜
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 スピンドル
  • 電力定格 .4
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 22K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル フラット
  • 製品の向き ライトアングル
  • 製品の結線先 ワイヤ
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 25.2 x 20.4
  • シャフト サイズ 6.35 x 50
23ESA224MLA50N ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 23E 220KA 6X50PL B9 M10 23ESA224MLA50N
active
  • エレメントのタイプ 炭素膜
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 スピンドル
  • 電力定格 .4
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 220K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル プレーン
  • 製品の向き ライトアングル
  • 製品の結線先 ワイヤ
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 25.2 x 20.4
  • シャフト サイズ 6.35 x 50
23ESA472MLA50N ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 23E 4K7A 6X50PL B9 M10 23ESA472MLA50N
active
  • エレメントのタイプ 炭素膜
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 スピンドル
  • 電力定格 .4
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 4K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル プレーン
  • 製品の向き ライトアングル
  • 製品の結線先 ワイヤ
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 25.2 x 20.4
  • シャフト サイズ 6 x 50
23ESA473KMF16N ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 23E 47KA 10% 6.35X16FL B8 23ESA473KMF16N
active
  • エレメントのタイプ 炭素膜
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 スピンドル
  • 電力定格 .4
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 47K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル フラット
  • 製品の向き ライトアングル
  • 製品の結線先 ワイヤ
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 25.2 x 20.4
  • シャフト サイズ 6.35 x 16
23ESA473MLA50N ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 23E 47KA 6X50PL B9 M10 23ESA473MLA50N
active
  • エレメントのタイプ 炭素膜
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 スピンドル
  • 電力定格 .4
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 47K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル プレーン
  • 製品の向き ライトアングル
  • 製品の結線先 ワイヤ
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 25.2 x 20.4
  • シャフト サイズ 6 x 50
23ESA473MMF50N ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 23E 47KA 6.35X50FL B7 23ESA473MMF50N
active
  • エレメントのタイプ 炭素膜
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 スピンドル
  • 電力定格 .4
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 47K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル フラット
  • 製品の向き ライトアングル
  • 製品の結線先 ワイヤ
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 25.2 x 20.4
  • シャフト サイズ 6.35 x 50
23ESB105MMF50NF ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 23E 1MB 6.35X50FL B7 CAT 23ESB105MMF50NF
active
  • エレメントのタイプ 炭素膜
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 スピンドル
  • 電力定格 .4
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 1M
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル フラット
  • 製品の向き ライトアングル
  • 製品の結線先 ワイヤ
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 25.2 x 20.4
  • シャフト サイズ 6.35 x 50
24PXA103MLL22N ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 24P 10K A 6X22SPEC B9 M10 NL 24PXA103MLL22N
active
  • エレメントのタイプ 炭素膜
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 スピンドル
  • 電力定格 .4
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 10K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル フラット
  • パッシブ部品の寸法 25.2 x 21.6
  • シャフト サイズ 6 x 22
27ESA103MMF50N ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 27E DUAL 10KA 6.35X50FL 27ESA103MMF50N
active
  • エレメントのタイプ 炭素
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 デュアル
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 シャフト
  • 電力定格 .4
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 10K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル フラット
  • 製品の向き ライトアングル
  • 製品の結線先 ワイヤ
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 25.2 x 20.4
  • シャフト サイズ 6.35 x 50
27ESA104MMF50N ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 27E DUAL 100KA 6.35X50FL 27ESA104MMF50N
active
  • エレメントのタイプ 炭素
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 デュアル
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 シャフト
  • 電力定格 .4
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 100
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • シャフト スタイル フラット
  • 製品の向き ライトアングル
  • 製品の結線先 ワイヤ
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 25.2 x 20.4
  • シャフト サイズ 6.35 x 50
27ESA104MMF50NF ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 27E DUAL 100K 6.35X50FL 27ESA104MMF50NF
active
  • エレメントのタイプ 炭素
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 デュアル
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 シャフト
  • 電力定格 .4
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 100
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • シャフト スタイル フラット
  • 製品の向き ライトアングル
  • 製品の結線先 ワイヤ
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 25.2 x 20.4
  • シャフト サイズ 6.35 x 50
27ESA502MMF50N ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 27E DUAL 5KA 6.35X50FL B7 27ESA502MMF50N
active
  • エレメントのタイプ 炭素
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 デュアル
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 シャフト
  • 電力定格 .4
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 5K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル フラット
  • 製品の向き ライトアングル
  • 製品の結線先 ワイヤ
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 25.2 x 20.4
  • シャフト サイズ 6.35 x 50
27ESA503MMF50N ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 27E DUAL 50KA 6.35X50FL 27ESA503MMF50N
active
  • エレメントのタイプ 炭素
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 デュアル
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 シャフト
  • 電力定格 .4
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 50K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル フラット
  • 製品の向き ライトアングル
  • 製品の結線先 ワイヤ
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 25.2 x 20.4
  • シャフト サイズ 6.35 x 50
27ESB103MMF50N ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 27E DUAL 10KB 6.35X50FL 27ESB103MMF50N
active
  • エレメントのタイプ 炭素
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 デュアル
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 シャフト
  • 電力定格 .4
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 10K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル フラット
  • 製品の向き ライトアングル
  • 製品の結線先 ワイヤ
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 25.2 x 20.4
  • シャフト サイズ 6.35 x 50
27ESB104MMF50N ポテンショメーター
  • エレメントのタイプ 炭素
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 デュアル
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 シャフト
  • 電力定格 .4
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 100K
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • シャフト スタイル フラット
  • 製品の向き ライトアングル
  • 製品の結線先 ワイヤ
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 25.2 x 20.4
  • シャフト サイズ 6.35 x 50
27ESB104MMF50NF ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 27E DUAL 100KB6.35X50FL 27ESB104MMF50NF
active
  • エレメントのタイプ 炭素
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 デュアル
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 シャフト
  • 電力定格 .4
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 100K
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • シャフト スタイル フラット
  • 製品の向き ライトアングル
  • 製品の結線先 ワイヤ
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 25.2 x 20.4
  • シャフト サイズ 6.35 x 50