RN73C2A2K0BTG 表面実装型抵抗器  1
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0805
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 2K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープの長さに切断
YR1B1K0CC スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 1K
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 250
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ スズめっき銅リード
  • マウントのスタイル アキシャル リード
  • 寸法 6.3 x 2.3
  • 温度係数 ±15
  • 使用温度範囲 -65 – 155
  • 実装方法 アモ パック
RN73C2A402RBTDF 表面実装型抵抗器  1
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0805
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 最大 1kΩ
  • 抵抗 402
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
RN73C2A301RBTDF 表面実装型抵抗器  1
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0805
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 最大 1kΩ
  • 抵抗 301
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
RN73C2A8K06BTDF 表面実装型抵抗器  1
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0805
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 8.06K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
LR1F100R スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 1%
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗 100
  • 電力定格 .6
  • 定格電圧 350
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ スズめっき銅リード
  • マウントのスタイル アキシャル リード
  • 寸法 6.2 x 2.3
  • 温度係数 ±50
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 実装方法 アモ パック
RN73C2A51R1BTDF 表面実装型抵抗器  1
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0805
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 最大 1kΩ
  • 抵抗 51.1
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
RN73C2A249RBTDF 表面実装型抵抗器  1
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0805
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 最大 1kΩ
  • 抵抗 249
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
CPF0402B49R9E1 表面実装型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0402
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 最大 1kΩ
  • 抵抗 49.9
  • 電力定格 .063
  • 定格電圧 25
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 1 x .5 x .3
  • 温度係数 ±25
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
RN73C2A1K0BTG 表面実装型抵抗器  1
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0805
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 1K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープの長さに切断
LR1F120R スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 1%
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗 120
  • 電力定格 .6
  • 定格電圧 350
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ スズめっき銅リード
  • マウントのスタイル アキシャル リード
  • 寸法 6.2 x 2.3
  • 温度係数 ±50
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 実装方法 アモ パック
RN73C2A130KBTDF 表面実装型抵抗器  1
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0805
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 130K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
ROX1SJ10R スルーホール型抵抗器
  • エレメントの材質 金属酸化物
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 5%
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗 10
  • 電力定格 1
  • はんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ スズめっき銅リード
  • マウントのスタイル アキシャル リード
  • 寸法 12 x 5
  • 温度係数 ±350
  • 使用温度範囲 -55 – 235
  • 実装方法 アモ パック
CFR200J1K0 スルーホール型抵抗器
  • エレメントの材質 炭素膜
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 5%
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 1K
  • 電力定格 2
  • 定格電圧 500
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ スズめっき銅リード
  • マウントのスタイル アキシャル リード
  • 寸法 16 x 5.5
  • 温度係数 -450 – 0
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 実装方法 アモ パック
CFR50J4K7 スルーホール型抵抗器
  • エレメントの材質 炭素膜
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 5%
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 4.7K
  • 電力定格 .5
  • 定格電圧 350
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ スズめっき銅リード
  • マウントのスタイル アキシャル リード
  • 寸法 9 x 3
  • 温度係数 -1200 – 0
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 実装方法 アモ パック
CPF0805B1M8E1 表面実装型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0805
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 1MΩ – 1GΩ
  • 抵抗 1.8M
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±25
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
RN73C2A100RBTDF 表面実装型抵抗器  1
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0805
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 最大 1kΩ
  • 抵抗 100
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
CPF0402B90K9E1 表面実装型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0402
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 90.9K
  • 電力定格 .063
  • 定格電圧 25
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 1 x .5 x .3
  • 温度係数 ±25
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
CPF0402B120RE1 表面実装型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0402
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 最大 1kΩ
  • 抵抗 120
  • 電力定格 .063
  • 定格電圧 25
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 1 x .5 x .3
  • 温度係数 ±25
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
RN73C2A8K25BTDF 表面実装型抵抗器  1
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0805
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 8.25K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き