CAT-AX41-C1782 信号用リレー  1
PRODUCT
  1. リレー、コンタクタおよびスイッチ
  2. 信号用リレー
  1. 信号用リレー: ロー プロファイル、単安定 DC CAT-AX41-C1782
active
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル カード SN
  • リレーのタイプ カード SN リレー V23030
  • 端子の制限遮断電流 .2
  • 端子の定格電圧 30
  • 端子の定格電圧 36
  • 信号用リレーのコイルパワー定格 (DC) 720
  • 信号用リレーのコイル定格電圧 6
  • 信号用リレーのコイル定格電圧 5
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 30
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 36
  • 信号用リレーのコイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 185
  • 端子の制限投入電流 3
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 消費電力 800
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 入力電圧 250
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 1
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 入力電圧 250
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 600 – 800 mW
  • 絶縁 (HF パラメーター) -13.7dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 30
  • 信号用リレーの端子のタイプ PCB-THT
  • 信号用リレー端子の定格電流 2
  • 信号用リレーの接点配置 4 Form C (4 CO)
  • 端子の材質 AgNi+Au
  • 極の端子数 4
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 信号用リレーの取り付けのタイプ ねじ取り付け
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 39.7 x 37.4 x 10.2
  • 長さ 39.7
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 35 – 40 mm
  • 高さ 10.2
  • 37.4
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • 環境気温のクラス 50 – 70°C
  • 環境気温 (最大) 70
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 Box & Carton