5-103957-3 電線対基板接続用コネクタ ハウジング
  • 列間スペーシング 2.54
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 製品タイプ コネクタ
  • ストレイン リリーフ あり
  • 加圧力 標準
  • 極数 4
  • 列数 1
  • 誘電耐電圧 600 VAC
  • 結線抵抗 15 mΩ
  • 絶縁抵抗 5000
  • 動作電圧 267 V
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子レイアウト インライン
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • PCB マウント リテンション なし
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ ラッチ
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • ロックのタイプ ラッチ
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ ラッチ
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • 長さ 50.55
  • 絶縁直径 1.37
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .12 – .4
  • 高さ 5.08
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 26 – 22
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • 用途 ヘッダーに嵌合
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認可規格 CSA LR7189
  • 実装方法 チューブ
  • パッケージ数量 55
  • コメント 刻み目付きリボン ケーブルは 22-28 AWG に対応
5-104362-3 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル
  • コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 列間スペーシング 2.54
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • ストレイン リリーフ なし
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 4
  • 列数 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • 結線抵抗 15 mΩ
  • 絶縁抵抗 5000 MΩ
  • 誘電耐電圧 600 V
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子形状 角型
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子のタイプ ピン
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ マット
  • PCB 端子結線面のめっき厚 2.54 – 5.08
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • PCB マウント リテンション タイプ 留め具
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • 基板 取り付けスタイル スルー ホール (SMT 対応)
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合保持 あり
  • PCB マウント リテンション あり
  • 端子保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持のタイプ 留め具
  • 嵌合調整のタイプ ラッチ付き
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • 高さ 13.59
  • テール長 3.3
  • 嵌合ポストの長さ 5.84
  • PCB 厚 (推奨) 1.58
  • 長さ 12.7
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • 温度定格
  • カバーの着脱 なし
  • 用途 リセプタクル ハウジング アセンブリ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認可規格 CSA LR7189
  • 実装方法 チューブ
  • パッケージ数量 42
  • コメント キーイング用にポストを取り除くには、キーイング工具 (製品型番 91417-1) を使用します。
1-178139-2 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル
  • コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 列間スペーシング 7.62
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • 極数 6
  • 列数 2
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • 装着済み はい
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子形状 角形
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき厚 .38
  • 端子のタイプ タブ
  • Contact Current Rating (Max) 8
  • PCB 端子結線面のめっき厚 2
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • PCB マウント リテンション タイプ リテンション レグ
  • パネル マウント機能 なし
  • 基板 取り付けスタイル スルー ホール
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合保持 あり
  • PCB マウント リテンション あり
  • 端子保持 なし
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ機能
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • Centerline (Pitch) 5.08
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 ポリエステル - GF
  • 27.18
  • 高さ 18.47
  • テール長 3.8
  • 嵌合ポストの長さ 11
  • PCB 厚 (推奨) 1.6
  • 長さ 24.16
  • カバーの着脱 なし
  • 用途 リセプタクル ハウジング
  • 実装方法 チューブ
  • パッケージ数量 20
6-146256-0 マルチプル コンフィグレーション PCB ヘッダーおよびリセプタクル
  • コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ヘッダーのタイプ ブレーカウエイ
  • 列間スペーシング 2.54
  • ガスケット なし
  • 製品タイプ コネクタ
  • プロファイル 標準
  • スタビライザー なし
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • ボード スタンドオフ あり
  • ストレイン リリーフ なし
  • 端子を選択的に取り付け。 いいえ
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 20
  • 列数 2
  • 溝付き いいえ
  • 誘電耐電圧 750 V
  • 電圧 30
  • ポストのサイズ .64
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • はんだテール端子めっき材質の仕上げ 錫: 無光沢
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子保護 なし
  • 端子形状 角型
  • 端子のタイプ ピン
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • 結線ポストの長さ 3.05
  • 結線端のめっき材質 無光沢スズ鉛
  • PCB マウント リテンション なし
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • 基板 取り付けスタイル スルー ホール
  • 嵌合調整 なし
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • ハウジングの色
  • 嵌合ポストの長さ 5.84
  • PCB 厚 (推奨) 1.57
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • 高温対応ハウジング はい
  • 高速シリアル データ コネクタ いいえ
  • 認可規格 CSA LR7189
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 200