CAT-H3399-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. ヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズ ハウジング CAT-H3399-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 端子上
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • Operating Voltage 42
  • Operating Voltage 42
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 180
  • 一次製品色 グレー
  • コネクタ コード A
  • 嵌合タブ幅 1.5
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 4
  • Row-to-Row Spacing 1.5
  • 製品高さ 19
  • 製品長さ 25.7
  • 製品幅 18.5
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP67
  • 認証/規格 DIN IEC 512
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-H3399-SL34 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. その他の自動車用コネクタ アクセサリ
  1. ヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズ固定スライド CAT-H3399-SL34
active
  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ その他
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 極数 2
  • 一次製品の材料 PBT GF
  • 一次製品色 オレンジ
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 1
  • サービス可能 はい
CAT-H3399-C1748 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用コネクタ キャップおよびカバー
  1. ヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズ保護キャップ CAT-H3399-C1748
active
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ カバー
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • 極数 2
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PA
  • ストレイン リリーフ なし
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 400
CAT-H3399-B128 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用コネクタ キャップおよびカバー
  1. ヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズ バックシェル CAT-H3399-B128
active
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ カバー - ケーブル出口
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 極数 2
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PA
  • ストレイン リリーフ あり
  • 対応しているケーブル バンドル径の許容範囲 9.9
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 400
  • サービス可能 はい
1670365-2 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ カバー - ケーブル出口
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 極数 2
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PA
  • ストレイン リリーフ あり
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • サービス可能 はい
1670721-1 自動車用シールおよびキャビティ プラグ  1
  • コネクタのシールのタイプ 軸周シール
  • シールの材質 シリコン
  • 一次製品色
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 2000
  • ショア A 硬度 50
2-1564536-1 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 4POS,TAB5.8X0.8,TABHSG,ASSY, COD. B 2-1564536-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 端子上
  • 極数 4
  • 列数 1
  • Operating Voltage 60
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 グレー
  • 嵌合タブ幅 5.8
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • 端子位置保証 いいえ
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 9
  • 製品高さ 39.8
  • 製品長さ 62.5
  • 製品幅 50.6
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法 Box
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
2278730-2 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 3P CAN CONNECTOR, RECEPTACLE, HDSCS 2278730-2
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 3
  • 列数 1
  • ブランク キャビティ位置 0
  • Operating Voltage 42
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • コネクタ コード A
  • 嵌合タブ幅 1.5
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 4
  • Row-to-Row Spacing 4
  • 製品高さ 42.42
  • 製品長さ 53.1
  • 製品幅 25.9
  • 使用温度 (最大) 140
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 250
2317070-1 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ スライド
  • 防水性 いいえ
  • 極数 0
  • 一次製品の材料 PBT GF
  • 一次製品色 オレンジ
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Box
  • サービス可能 はい
9-2112300-9 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用コネクタ キャップおよびカバー
  1. PROTECTION CAP, FOR REC.HSG GROUP B 9-2112300-9
active
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ キャップ
  • 防水性 はい
  • コネクタ コードとの互換性 B
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PBT GF
  • ストレイン リリーフ なし
  • 使用温度 (最大) 75
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Box