CAT-D48-PCH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. DEUTSCH DTHD ハウジング CAT-D48-PCH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 1
  • 列数 0
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PEI (ポリエーテルイミド)
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • 嵌合ピンの直径 2.39
  • 端子の定格電流 (最大) 25
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ はい
  • コネクタ取り付けのタイプ Bulkhead
  • 端子位置保証 いいえ
  • 取り付けの特徴 あり
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 3.4 – 4.32
  • 製品高さ 19.58
  • 製品長さ 38.05
  • 製品幅 14.48
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード 未試験
  • 保護等級 未試験
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 160
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
DTCE04-1-4P-E003 自動車用ハウジング  1
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 1
  • 列数 0
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PEI (ポリエーテルイミド)
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • 嵌合ピンの直径 5.72
  • 端子の定格電流 (最大) 100
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ はい
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 端子位置保証 いいえ
  • 取り付けの特徴 あり
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 6.63 – 10.67
  • 製品高さ 29.72
  • 製品長さ 55.07
  • 製品幅 26.54
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 未試験
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 500
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
DTSK04-1-08PA 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. RECEPTACLE, INLINE, KEY A DTSK04-1-08PA
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 1
  • 列数 0
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 グレー
  • コネクタ コード A
  • 嵌合ピンの直径 8
  • 端子の定格電流 (最大) 150
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ アクセサリ別に追加
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 8.17 – 9.66
  • 製品高さ 27.7
  • 製品長さ 80.41
  • 製品幅 27.7
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード 未試験
  • 保護等級 IP68
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 150
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
DTSK04-1-08PB 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. RECEPTACLE, INLINE, KEY B DTSK04-1-08PB
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 1
  • 列数 0
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • コネクタ コード B
  • 嵌合ピンの直径 8
  • 端子の定格電流 (最大) 150
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ アクセサリ別に追加
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 8.17 – 9.66
  • 製品高さ 27.7
  • 製品長さ 80.41
  • 製品幅 27.7
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード 未試験
  • 保護等級 IP68
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 150
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
DTSK04-1-08PC 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. RECEPTACLE, INLINE, KEY C DTSK04-1-08PC
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 1
  • 列数 0
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • コネクタ コード C
  • 嵌合ピンの直径 8
  • 端子の定格電流 (最大) 150
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ アクセサリ別に追加
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 8.17 – 9.66
  • 製品高さ 27.7
  • 製品長さ 80.41
  • 製品幅 27.7
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード 未試験
  • 保護等級 IP68
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 150
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
DTSK06-1-08SA 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. PLUG, INLINE, KEY A DTSK06-1-08SA
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 1
  • 列数 0
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 グレー
  • コネクタ コード A
  • 嵌合ピンの直径 8
  • 端子の定格電流 (最大) 150
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ アクセサリ別に追加
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 8.17 – 9.66
  • 製品高さ 32.5
  • 製品長さ 36.49
  • 製品幅 39.6
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード 未試験
  • 保護等級 IP68
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 150
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
DTSK06-1-08SB 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. PLUG, INLINE, KEY B DTSK06-1-08SB
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 1
  • 列数 0
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • コネクタ コード B
  • 嵌合ピンの直径 8
  • 端子の定格電流 (最大) 150
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ アクセサリ別に追加
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 8.17 – 9.66
  • 製品高さ 32.5
  • 製品長さ 36.49
  • 製品幅 39.6
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード 未試験
  • 保護等級 IP68
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 150
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
DTSK06-1-08SC 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. PLUG, INLINE, KEY C DTSK06-1-08SC
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 1
  • 列数 0
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • コネクタ コード C
  • 嵌合ピンの直径 8
  • 端子の定格電流 (最大) 150
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ アクセサリ別に追加
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 8.17 – 9.66
  • 製品高さ 32.5
  • 製品長さ 36.49
  • 製品幅 39.6
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード 未試験
  • 保護等級 IP68
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 150
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい