CAT-D799-H342 自動車用ヘッダー  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ヘッダー
  1. DEUTSCH DRC ヘッダ CAT-D799-H342
active
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • シグナル極数 24
  • 極数 24
  • PCB マウント向き ストレート
  • 列数 4
  • セクション数 2
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 定格電圧 (最大) 250
  • 定格電圧 (最大) 250
  • 一次製品色
  • コネクタ コード 01
  • 嵌合ピンの直径 1.02
  • 端子嵌合面のめっき仕様 スズ (Sn)
  • 端子の定格電流 (最大) 7.5
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ 取り付けねじ
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • コネクタ取り付けのタイプ Bulkhead
  • 取り付け穴 あり
  • ロック インタフェース あり
  • ピッチ 4.42
  • 製品長さ 21.72
  • 製品幅 74.42
  • 基板厚 (推奨) .78 – 1.57
  • PCB からのプロファイル高さ 28.32
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • シールド処理済み いいえ
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL-94 標準による 20 mm 燃焼試験
  • 保護等級 未試験
  • パッケージ数量 24
  • パッケージのタイプ ボックス
  • インタフェース番号 DRC20-60PXX
CAT-D799-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. DEUTSCH DRC ハウジング CAT-D799-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 24
  • 列数 4
  • ブランク キャビティ位置 0
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • コネクタ コード 01
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 端子の定格電流 (最大) 7.5
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ はい
  • コネクタ取り付けのタイプ Bulkhead
  • 端子位置保証 いいえ
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 4.4
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.02 – 2.41
  • Row-to-Row Spacing 4.42
  • 製品高さ 29.16
  • 製品長さ 27.94
  • 製品幅 46.43
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP68
  • 認証/規格 SAE J2030
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 21
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-D799-B128 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ バックシェル
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 38
  • ケーブル出口角度 90° (ライトアングル)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PA GF
  • ストレイン リリーフ あり
  • ケーブル バンドル径 0 – 17
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP6K9K
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1
  • サービス可能 はい
DRC40-BT 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ ブーツ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 40
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PVC
  • ストレイン リリーフ あり
  • ケーブル バンドル径 0 – 29.97
  • 使用温度 (最大) 100
  • 使用温度範囲 -29 – 100
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 保護等級 IP6K9K
  • 実装方法 Box
  • サービス可能 はい
DRC24-BT 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ ブーツ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 24
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PVC
  • ストレイン リリーフ あり
  • ケーブル バンドル径 0 – 24.59
  • 使用温度 (最大) 100
  • 使用温度範囲 -29 – 100
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 保護等級 IP6K9K
  • 実装方法 Box
  • サービス可能 はい
DRC70-BT 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ ブーツ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 70
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PVC
  • ストレイン リリーフ あり
  • ケーブル バンドル径 0 – 38.1
  • 使用温度 (最大) 100
  • 使用温度範囲 -29 – 100
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 保護等級 IP6K9K
  • 実装方法 Box
  • サービス可能 はい