CAT-H3930-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. DEUTSCH HD30 ハウジング CAT-H3930-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 6
  • ブランク キャビティ位置 0
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • 嵌合ピンの直径 1.02
  • 端子の定格電流 (最大) 7.5
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • コネクタ取り付けのタイプ Bulkhead
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 いいえ
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.02 – 2.1
  • 製品高さ 41.28
  • 製品長さ 38.61
  • 製品幅 42.97
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-AM78-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. AMPSEAL ハウジング CAT-AM78-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • 極数 8
  • 列数 3
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 その他
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 オレンジ
  • コネクタ コード 1
  • 嵌合ピンの直径 1.3
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 4
  • Row-to-Row Spacing 4
  • 製品高さ 34.6
  • 製品長さ 27.4
  • 製品幅 33.6
  • 使用温度 (最大) 75
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法 Package
  • パッケージ数量 1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-D487-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. DEUTSCH DT シリーズ ハウジングおよびコネクタ CAT-D487-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ コンポーネント対ワイヤ
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 オーバーモールド
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 バス バー
  • 極数 2
  • 列数 1
  • ブランク キャビティ位置 0
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 12
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 180
  • 一次製品色 グレー
  • コネクタ コード 2
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 端子の定格電流 (最大) 7.5
  • 嵌合調整のタイプ あり
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • コネクタ取り付けのタイプ Bulkhead
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 4.19
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.35 – 3.05
  • Row-to-Row Spacing 4.45
  • 製品高さ 15.77
  • 製品長さ 28.4
  • 製品幅 11.01
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL-94 標準による 12 mm 燃焼試験
  • 保護等級 IP68
  • 認証/規格 SAE J2030
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 60
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-D48-ST273 自動車用端子  1
PRODUCT
  1. ターミナル&スプライス
  2. 自動車用端子
  1. DEUTSCH 単線コンタクト CAT-D48-ST273
active
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 端子上
  • 自動車用端子のワイヤ タイプ
  • 自動車用端子のシールのタイプ 製品群シールまたは非密閉
  • 圧着タイプ O クリンプ
  • 通常の定格電流 7.5
  • 端子およびスプライスのタイプ Pin
  • 嵌合ピンの直径 1.02
  • 自動車用端子の勘合面めっき スズ (Sn)
  • 自動車用端子の結線方法 圧着
  • Wire Size 4
  • Wire Size .5
  • ワイヤ サイズ検索 .5
  • ワイヤ サイズ検索 4
  • PCB Hole Diameter .89 – .99
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • パッケージ数量 5000
  • 実装方法
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
  • 顧客の指定問い合わせ先 はい
CAT-D799-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. DEUTSCH DRC ハウジング CAT-D799-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 24
  • 列数 4
  • ブランク キャビティ位置 0
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • コネクタ コード 01
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 端子の定格電流 (最大) 7.5
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ はい
  • コネクタ取り付けのタイプ Bulkhead
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 いいえ
  • ピッチ 4.4
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.02 – 2.41
  • Row-to-Row Spacing 4.42
  • 製品高さ 29.16
  • 製品長さ 27.94
  • 製品幅 46.43
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP68
  • 認証/規格 SAE J2030
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 21
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-H396-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. DEUTSCH HDP20 ハウジング CAT-H396-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 接触リテーナ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 6
  • ブランク キャビティ位置 0
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • 嵌合ピンの直径 1.02
  • 端子の定格電流 (最大) 7.5
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ アクセサリ別に追加
  • コネクタ取り付けのタイプ Bulkhead
  • 端子位置保証 いいえ
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.02 – 2.1
  • 製品高さ 41.28
  • 製品長さ 38.3
  • 製品幅 43.17
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL-94 標準による 20 mm 燃焼試験
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-AM7-FRB69 その他の有線ボックス  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. その他の有線ボックス
  1. 防水型ヒューズおよびリレー ボックス CAT-AM7-FRB69
active
  • コンポーネント タイプ ヒューズ ホルダ
  • ヒューズのタイプ ミニ ATM ヒューズ
  • リレー タイプとの互換性 280 プラグイン
  • 防水性 はい
  • ヒューズ数 (最大) 6
  • リレー数 (最大) 1
  • 極数 27
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 二次ロック いいえ
  • 端子の定格電流 (最大) 20
  • ピッチ 7.8
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • IP 定格 IP67
  • UL 難燃性グレード いいえ
CAT-H3399-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. ヘビー デューティー防水型コネクタ ハウジング CAT-H3399-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 端子上
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • Operating Voltage 42
  • Operating Voltage 42
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 180
  • 一次製品色 グレー
  • コネクタ コード A
  • 嵌合タブ幅 1.5
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 4
  • Row-to-Row Spacing 1.5
  • 製品高さ 19
  • 製品長さ 25.7
  • 製品幅 18.5
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP67
  • 認証/規格 DIN IEC 512
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-D799-H342 自動車用ヘッダー  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ヘッダー
  1. DEUTSCH DRC ヘッダ CAT-D799-H342
active
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • シグナル極数 24
  • 極数 24
  • PCB マウント向き ストレート
  • 列数 4
  • セクション数 2
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 定格電圧 (最大) 250
  • 定格電圧 (最大) 250
  • 一次製品色
  • コネクタ コード 01
  • 嵌合ピンの直径 1.02
  • 端子嵌合面のめっき仕様 スズ (Sn)
  • 端子の定格電流 (最大) 7.5
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ 取り付けねじ
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • コネクタ取り付けのタイプ Bulkhead
  • 取り付け穴 あり
  • ロック インタフェース あり
  • ピッチ 4.42
  • 製品長さ 21.72
  • 製品幅 74.42
  • 基板厚 (推奨) .78 – 1.57
  • PCB からのプロファイル高さ 21.72
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • シールド処理済み いいえ
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL-94 標準による 20 mm 燃焼試験
  • 保護等級 未試験
  • パッケージ数量 24
  • パッケージのタイプ ボックス
  • インタフェース番号 DRC14-40PX
CAT-D487-B128 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ バックシェル
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PA
  • ストレイン リリーフ あり
  • ケーブル バンドル径 4.5
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP6K9K
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1
  • サービス可能 はい
CAT-D487-W416 自動車用コネクタ ロックおよびTPA  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用コネクタ ロックおよびTPA
  1. DEUTSCH DT ウェッジロック CAT-D487-W416
active
  • コネクタおよび端子保持アクセサリのタイプ TPA (ダブルロックプレート)
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 一次製品色 オレンジ
  • 一次製品の材料 PBT
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1
  • サービス可能 はい
CAT-ST858-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. DEUTSCH STRIKE ハウジング CAT-ST858-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 32
  • 列数 4
  • Operating Voltage 48
  • Operating Voltage 48
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PBT
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • コネクタ コード A
  • 嵌合ピンの直径 1.02
  • 端子の定格電流 (最大) 7.5
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ はい
  • コネクタ取り付けのタイプ Bulkhead
  • 取り付けの特徴 あり
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 3
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.55 – 2.41
  • Row-to-Row Spacing 10.85
  • 製品高さ 40
  • 製品長さ 56
  • 製品幅 38.9
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード 未試験
  • 保護等級 IP68
  • 認証/規格 SAE J2030
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 60
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-H3910-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. DEUTSCH HD10 ハウジング CAT-H3910-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 接触リテーナ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 3
  • ブランク キャビティ位置 0
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 グレー
  • 嵌合ピンの直径 1.59
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ アクセサリ別に追加
  • コネクタ取り付けのタイプ Bulkhead
  • 取り付けの特徴 あり
  • 端子位置保証 いいえ
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.35 – 3.05
  • 製品高さ 21.77
  • 製品長さ 40.61
  • 製品幅 21.77
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL-94 標準による 20 mm 燃焼試験
  • 保護等級 IP68
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 250
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-D485-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. DEUTSCH DTM ハウジング CAT-D485-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ コンポーネント対ワイヤ
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 オーバーモールド
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • ブランク キャビティ位置 0
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 グレー
  • コネクタ コード A
  • 嵌合ピンの直径 1.02
  • 端子の定格電流 (最大) 7.5
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ アクセサリ別に追加
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 取り付けの特徴 あり
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 4.19
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.35 – 3.05
  • Row-to-Row Spacing 7.11
  • 製品高さ 12.9
  • 製品長さ 27.56
  • 製品幅 12.07
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL-94 標準による 20 mm 燃焼試験
  • 保護等級 IP68
  • 認証/規格 SAE J2030
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 200
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-D487-H342 自動車用ヘッダー  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ヘッダー
  1. DEUTSCH DT ヘッダ CAT-D487-H342
active
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • シグナル極数 0
  • 極数 2
  • PCB マウント向き ストレート
  • 列数 0
  • セクション数 1
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 定格電圧 (最大) 250
  • 定格電圧 (最大) 12
  • 一次製品色 グレー
  • コネクタ コード A
  • 嵌合ピンの直径 1.59
  • 端子嵌合面のめっき仕様 スズ (Sn)
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ 取り付けねじ
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • コネクタ取り付けのタイプ Bulkhead
  • 取り付け穴 あり
  • ロック インタフェース あり
  • ピッチ 1.45
  • 製品長さ 26.04
  • 製品幅 23.52
  • 基板厚 (推奨) .78 – 2.36
  • PCB からのプロファイル高さ 27.43
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • シールド処理済み いいえ
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP68
  • パッケージ数量 24
  • パッケージのタイプ ボックス
  • インタフェース番号 DT04-2P
CAT-AM7801-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. AMPSEAL 16 ハウジング CAT-AM7801-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 12
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 グレー
  • コネクタ コード 1
  • 嵌合ピンの直径 1.5
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 4.5
  • Row-to-Row Spacing 0
  • 製品高さ 10.24
  • 製品長さ 15.76
  • 製品幅 16.9
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-L489-H342 自動車用ヘッダー  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ヘッダー
  1. LEAVYSEAL ヘッダ CAT-L489-H342
active
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • シグナル極数 62
  • 極数 21
  • PCB マウント向き 垂直
  • 列数 1
  • セクション数 1
  • Operating Voltage 42
  • Operating Voltage 28
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 定格電圧 (最大) 42
  • 定格電圧 (最大) 36
  • 一次製品色 グレー
  • 嵌合タブ幅 1.5
  • 嵌合タブ厚 .6
  • 端子嵌合面のめっき仕様 銀 (Ag)
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ ボードロック
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 取り付け穴 あり
  • ロック インタフェース あり
  • ピッチ 4
  • 製品長さ 57.9
  • 製品幅 29.8
  • 基板厚 (推奨) 1.57
  • PCB からのプロファイル高さ 36.3
  • 使用温度 (最大) 65
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • シールド処理済み いいえ
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP67
  • パッケージ数量 6
  • パッケージのタイプ トレイ
CAT-H396-B128 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ キャップ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 6
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PA GF
  • ストレイン リリーフ あり
  • ケーブル バンドル径 0 – 14.48
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP6K9K
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1
  • サービス可能 はい
CAT-D485-B128 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ バックシェル
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PA GF
  • ストレイン リリーフ あり
  • ケーブル バンドル径 0 – 8.5
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP6K9K
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1
  • サービス可能 はい
CAT-C4962-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 丸型 DIN ハウジング CAT-C4962-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • 極数 2
  • 列数 1
  • Operating Voltage 24
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 その他
  • コネクタ コード 1
  • 嵌合ピンの直径 1.5
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 いいえ
  • ピッチ 7
  • Row-to-Row Spacing 6
  • 製品高さ 23
  • 製品長さ 23
  • 製品幅 23
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 100
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい