CAT-AM7801-T618 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
  • アクセサリのタイプ その他
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 実装方法
  • パッケージ数量 2
  • サービス可能 いいえ
CAT-D487-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ コンポーネント対ワイヤ
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 オーバーモールド
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 バス バー
  • 列間スペーシング 4.45
  • ストレイン リリーフ アクセサリで追加
  • 極数 2
  • 列数 1
  • ブランク キャビティ位置 0
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • グレー
  • コネクタ コード 2
  • ケーブル出口角度 180°
  • ボディの材質 PA GF
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 端子の定格電流 (最大) 7.5
  • コネクタ取り付けのタイプ Bulkhead
  • 有極 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 4.19
  • 高さ 40.56
  • 20.83
  • 長さ 32.21
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 Signal
  • 保護等級 IP 68
  • UL 難燃性グレード UL-94 標準による 20 mm 燃焼試験
  • 認証/規格 SAE J2030
  • パッケージ数量 450
  • 実装方法
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-D48-ST273 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • ワイヤ タイプ
  • シールのタイプ ファミリ シール
  • 圧着タイプ O クリンプ
  • 通常の定格電流 7.5
  • 端子およびスプライスのタイプ Pin
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 ニッケル (Ni)
  • 結線方法 はんだ
  • Wire Size 4
  • Wire Size .5
  • ワイヤ サイズ検索 4
  • ワイヤ サイズ検索 .5
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法 パッケージ
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
  • 顧客の指定問い合わせ先 いいえ
CAT-D799-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 列間スペーシング 5.49
  • ストレイン リリーフ アクセサリで追加
  • 極数 24
  • 列数 4
  • ブランク キャビティ位置 0
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • コネクタ コード A
  • ケーブル出口角度 180°
  • ボディの材質 PPS GF
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • コネクタ取り付けのタイプ Bulkhead
  • 有極 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 いいえ
  • ピッチ 4.4
  • 高さ 29.16
  • 53.34
  • 長さ 40.64
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • 保護等級 IP68
  • UL 難燃性グレード UL-94 標準による 20 mm 燃焼試験
  • 認証/規格 SAE J2030
  • パッケージ数量 125
  • 実装方法
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-H3930-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • ストレイン リリーフ アクセサリで追加
  • 極数 6
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • グレー
  • ケーブル出口角度 180°
  • ボディの材質 その他
  • 嵌合ピンの直径 .99
  • 有極 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 いいえ
  • 高さ 41.83
  • 47.63
  • 長さ 50.8
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法 パッケージ
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-H396-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対パネル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 6
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • グレー
  • ケーブル出口角度 180°
  • 嵌合ピンの直径 .99
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • 保護等級 IP67
  • UL 難燃性グレード UL 94V-1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
CAT-H3399-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 端子上
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 列間スペーシング 2.54
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 60
  • グレー
  • コネクタ コード A
  • ケーブル出口角度 その他
  • ボディの材質 PBT GF
  • 嵌合タブの幅 1.5
  • 有極 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 4
  • 高さ 47.1
  • 39.8
  • 長さ 62.5
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • 回路用途 Power
  • 保護等級 IP67
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 72
  • 実装方法
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-D799-H342 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ヘッダ  1
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • シールド処理済み いいえ
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • シグナル極数 10
  • 極数 24
  • 列数 2
  • 定格電圧 (最大) 12
  • 動作電圧 250
  • ピン径 1
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ はんだテール
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 取り付け方向 垂直/180°
  • 取り付け穴 あり
  • ロック インタフェース あり
  • ピッチ 3.8
  • PCB 厚 (推奨) 1.57
  • 長さ 88.9
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 使用温度 (最大) 100
  • 保護等級 IP68
  • UL 難燃性グレード なし
  • パッケージのタイプ トレイ
CAT-D48-T618 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
  • アクセサリのタイプ その他
  • 材質 その他
  • その他
  • 実装方法
  • パッケージ数量 500
CAT-D487-W416 自動車用コネクタ ロックおよびTPA  1
  • アクセサリのタイプ TPA (端子位置保証)
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 極数 2
  • オレンジ
  • 材質 PA GF
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 実装方法 パッケージ
  • サービス可能 はい
CAT-D485-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ コンポーネント対ワイヤ
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 オーバーモールド
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 列間スペーシング 7.11
  • ストレイン リリーフ アクセサリで追加
  • 極数 2
  • 列数 1
  • ブランク キャビティ位置 0
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • グレー
  • コネクタ コード A
  • ケーブル出口角度 180°
  • ボディの材質 PA GF
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 端子の定格電流 (最大) 7.5
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • 有極 はい
  • 取り付けの特徴 あり
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 4
  • 高さ 35.56
  • 55.12
  • 長さ 43.69
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • 保護等級 IP 68
  • UL 難燃性グレード UL-94 標準による 20 mm 燃焼試験
  • 認証/規格 SAE J2030
  • パッケージ数量 200
  • 実装方法
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-D487-H342 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ヘッダ  1
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • シールド処理済み いいえ
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • 極数 2
  • 列数 1
  • セクション数 2
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 250
  • 定格電圧 (最大) 12
  • 動作電圧 250
  • 定格電圧 (最大) 250
  • グレー
  • コネクタ コード A
  • ピン径 1
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ はんだテール
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 取り付け方向 垂直/180°
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • 取り付け穴 あり
  • ロック インタフェース あり
  • ピッチ 4.34
  • 35.3
  • 長さ 30.75
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 使用温度 (最大) 100
  • 保護等級 IP68
  • UL 難燃性グレード なし
  • パッケージ数量 200
  • パッケージのタイプ ボックス
CAT-L489-H342 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ヘッダ  1
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • シグナル極数 62
  • 極数 21
  • 列数 1
  • セクション数 1
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 定格電圧 (最大) 36
  • グレー
  • タブ幅 1.5
  • タブ厚 .6
  • 界面めっき 銀 (Ag)
  • 結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ ボードロック
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 取り付け方向 垂直/180°
  • 取り付け穴 あり
  • ロック インタフェース あり
  • ピッチ 4
  • 長さ 132
  • PCB からのプロファイル高さ 36.3
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • 使用温度 (最大) 100
  • 回路用途 Power
  • 保護等級 IP67
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • パッケージ数量 6
  • パッケージのタイプ トレイ
CAT-D485-B128 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • アクセサリのタイプ バックシェル
  • ストレイン リリーフ あり
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 極数 2
  • ケーブル出口角度 180
  • 材質 PA
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • UL 難燃性グレード なし
  • 実装方法
  • サービス可能 はい
CAT-H3910-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • ストレイン リリーフ アクセサリで追加
  • 極数 3
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 250
  • グレー
  • ケーブル出口角度 180°
  • ボディの材質 PA GF
  • 嵌合ピンの直径 1.5
  • 有極 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 いいえ
  • 高さ 41.64
  • 32.54
  • 長さ 32.54
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • 保護等級 IP68
  • UL 難燃性グレード UL 94V-1
  • 実装方法 パッケージ
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-AM78-H342 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ヘッダ  1
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • シールド処理済み いいえ
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • シグナル極数 8
  • 極数 8
  • 列数 3
  • セクション数 1
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 250
  • 定格電圧 (最大) 250
  • オレンジ
  • コネクタ コード 1
  • タブ幅 1.3
  • タブ厚 1.3
  • ピン径 1.3
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 端子の定格電流 (最大) 11
  • 結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ はんだテール
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 取り付け方向 垂直/180°
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 取り付け穴 あり
  • ロック インタフェース あり
  • ピッチ 4
  • PCB 厚 (推奨) 1.57
  • 37.9
  • 長さ 60.8
  • PCB からのプロファイル高さ 23.6
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 使用温度 (最大) 100
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • 保護等級 IP67
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 220
CAT-AM78-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • 列間スペーシング 4
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 極数 8
  • 列数 3
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 250
  • オレンジ
  • コネクタ コード 1
  • ケーブル出口角度 180°
  • ボディの材質 その他
  • 嵌合ピンの直径 1.3
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 有極 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 4
  • 高さ 34.6
  • 33.6
  • 長さ 35.4
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • 保護等級 IP67
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 220
  • 実装方法 パッケージ
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-H3910-B128 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • アクセサリのタイプ バックシェル
  • ストレイン リリーフ はい
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 極数 3
  • ケーブル出口角度 180
  • グレー
  • 材質 PA GF
  • 使用温度範囲 -55 – 125
CAT-ST858-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 32
  • 列数 8
  • コネクタ コード A
  • ケーブル出口角度 180°
  • 嵌合ピンの直径 .99
  • 端子の定格電流 (最大) 7.5
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 Signal
  • 保護等級 IP67
  • パッケージ数量 144
  • 実装方法 パッケージ
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
CAT-AM71-C83998L 丸型コネクタ シール  1
  • アクセサリのタイプ ケーブル シール
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • ケーブル径の許容範囲 7.62 – 11.43
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • パッケージ数量 100
  • 実装方法