ACW0219-10.00-2(S155) 電源ケーブル  1
  • ケーブルのタイプ 電力
  • より数 80
  • 導線数 1
  • 定格電圧 50
  • ワイヤの色
  • 導線材質 裸銅
  • ワイヤ サイズ 10
  • ワイヤ径 5.75
  • 導線直径 4.5
  • 使用温度範囲 -40 – 150
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法 リール
ACW0219-10.00-0(S155) 電源ケーブル  1
  • ケーブルのタイプ 電力
  • より数 80
  • 導線数 1
  • 定格電圧 50
  • ワイヤの色
  • 導線材質 裸銅
  • ワイヤ サイズ 10
  • ワイヤ径 5.75
  • 導線直径 4.5
  • 使用温度範囲 -40 – 150
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法 リール
180934-1 角形パワー コネクタ
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ピン
  • 極数 4
  • パネル マウント機能 なし
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ポリカーボネート GF20
  • 20.3
  • 長さ 23.3
  • 高さ 5.1
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 3000
  • 用途 リセプタクル ハウジング
ACW0219-0.50-1(NS) 電源ケーブル  1
  • ケーブルのタイプ 電力
  • より数 80
  • 導線数 1
  • 定格電圧 50
  • 導線材質 裸銅
  • ワイヤ サイズ .5
  • 使用温度範囲 -40 – 150
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法 リール
ACW0219-10.00-0 電源ケーブル  1
  • ケーブルのタイプ 電力
  • より数 80
  • 導線数 1
  • 定格電圧 50
  • ワイヤの色
  • 導線材質 裸銅
  • ワイヤ サイズ 10
  • ワイヤ径 5.75
  • 導線直径 4.5
  • 使用温度範囲 -40 – 150
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法 リール
ACW0219-10.00-1(S155) 電源ケーブル  1
  • ケーブルのタイプ 電力
  • より数 80
  • 導線数 1
  • 定格電圧 50
  • ワイヤの色
  • 導線材質 裸銅
  • ワイヤ サイズ 10
  • ワイヤ径 5.75
  • 導線直径 4.5
  • 使用温度範囲 -40 – 150
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法 リール
ACW0219-10.00-9(S155) 電源ケーブル  1
  • ケーブルのタイプ 電力
  • より数 80
  • 導線数 1
  • 定格電圧 50
  • ワイヤの色
  • 導線材質 裸銅
  • ワイヤ サイズ 10
  • ワイヤ径 5.75
  • 導線直径 4.5
  • 使用温度範囲 -40 – 150
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法 リール