2040594-5 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. SEAL CAP HSG 8P, AMPSEAL16 SEA 2040594-5
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • 極数 8
  • 列数 2
  • 一次製品色
  • 嵌合ピンの直径 1.5
  • 端子位置保証 いいえ
  • ピッチ 4.5
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 200
  • コネクタ位置保証機構(CPA) はい
CAT-H3399-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. ヘビー デューティー防水型コネクタ ハウジング CAT-H3399-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 端子上
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • Operating Voltage 42
  • Operating Voltage 42
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 180
  • 一次製品色 グレー
  • コネクタ コード A
  • 嵌合タブ幅 1.5
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 4
  • Row-to-Row Spacing 1.5
  • 製品高さ 19
  • 製品長さ 25.7
  • 製品幅 18.5
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP67
  • 認証/規格 DIN IEC 512
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
1241396-3 自動車用端子
PRODUCT
  1. ターミナル&スプライス
  2. 自動車用端子
  1. AMP MCP 2.8K, CONTACT, SWS 1241396-3
active
  • 防水性 はい
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • 自動車用端子のワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 自動車用端子のシールのタイプ 単極ワイヤシール (SWS)
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 22
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 嵌合タブ幅 2.8
  • 嵌合タブ厚 .6
  • 自動車用端子の勘合面めっき 銀 (Ag)
  • 端子結線面のめっき材質 銀 (Ag)
  • 自動車用端子の結線方法 圧着
  • Wire Size 17 – 13
  • Wire Size 1 – 2.5
  • ワイヤ サイズ検索 1
  • ワイヤ サイズ検索 13
  • ワイヤ絶縁直径 2.2 – 2.4
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • パッケージ数量 3500
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
1670720-6 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ 取り付けクリップ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 極数 2
  • 一次製品の材料 PBT GF
  • 一次製品色 グレー
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Carton
  • パッケージ数量 1000
2-2112162-1 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 21POS,TAB2.8X0.8,TABHSG,CODE B,ASSY,SLD 2-2112162-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 端子上
  • 極数 21
  • 列数 3
  • Operating Voltage 12
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 90°
  • 一次製品色 自然色
  • 嵌合タブ幅 2.8
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 端子位置保証 いいえ
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 5
  • Row-to-Row Spacing 5.5
  • 製品高さ 11.6
  • 製品長さ 19.2
  • 製品幅 14.9
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 96
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
2098252-3 自動車用端子  1
PRODUCT
  1. ターミナル&スプライス
  2. 自動車用端子
  1. PIN, SF, SIZE 16, 14-16 AWG, NI/SN 2098252-3
active
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • 自動車用端子のワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 13
  • 端子およびスプライスのタイプ Pin
  • 嵌合ピンの直径 1.59
  • 自動車用端子の勘合面めっき ニッケル (Ni)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 自動車用端子の結線方法 圧着
  • Wire Size 15 – 13
  • Wire Size 1.5 – 2.5
  • ワイヤ サイズ検索 1.5
  • ワイヤ サイズ検索 13
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • パッケージ数量 4000
  • 実装方法 パッケージ
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
4-1437284-3 自動車用シールおよびキャビティ プラグ  1
  • シールの材質 ポリアセタール
  • 一次製品色 自然色
  • 使用温度 (最大) 65
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 1000
  • 潤滑剤を含む いいえ