CAT-M9194-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. Multilock、コネクタ ハウジング CAT-M9194-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ ケーブル対パネル
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • Operating Voltage 12
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 その他
  • コネクタ コード 1
  • 嵌合タブ幅 .63
  • 端子の定格電流 (最大) 10
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 2
  • Row-to-Row Spacing 10
  • 製品高さ 7.9
  • 製品長さ 8
  • 製品幅 1
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP67
  • 認証/規格 DIN IEC 512
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-M9194-T273 自動車用端子  1
PRODUCT
  1. ターミナル&スプライス
  2. 自動車用端子
  1. Multilock、リセプタクルおよびタブ CAT-M9194-T273
active
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • 自動車用端子のワイヤ タイプ
  • Insulated Yes
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 自動車用端子のシールのタイプ シリーズ シール
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 3
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 嵌合タブ幅 .8
  • 嵌合タブ厚 .4
  • 自動車用端子の勘合面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 自動車用端子の結線方法 圧着
  • Wire Size 13
  • Wire Size .2 – .35
  • ワイヤ サイズ検索 .2
  • ワイヤ サイズ検索 13
  • Tab Length 7.3
  • ワイヤ絶縁直径 1.1 – 2.1
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
174915-6 自動車用ヘッダー
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ヘッダー
  1. HYBRID 76P CAP ASS'Y 174915-6
active
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ハイブリッド ヘッダ はい
  • シグナル極数 76
  • 極数 76
  • PCB マウント向き 水平
  • 列数 2
  • セクション数 4
  • 一次製品色 グレー
  • 嵌合タブ幅 1
  • 嵌合タブ厚 .64
  • 端子嵌合面のめっき仕様 スズ (Sn)
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ 取り付け穴
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 取り付け穴 あり
  • ロック インタフェース あり
  • ピッチ 3
  • 製品長さ 129.7
  • 製品幅 18.5
  • PCB からのプロファイル高さ 21.9
  • 使用温度 (最大) 65
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • シールド処理済み いいえ
  • 回路用途 Signal
  • パッケージ数量 3
  • パッケージのタイプ チューブ
  • インタフェース番号 917992
953759-1 自動車用コネクタ キャップおよびカバー
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ カバー アセンブリ
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 極数 47
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PBT
  • ストレイン リリーフ あり
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 180
178413-7 自動車用コネクタ ロックおよびTPA
  • コネクタおよび端子保持アクセサリのタイプ TPA (ダブルロックプレート)
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PBT
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 100
  • サービス可能 はい
1612684-1 自動車用コネクタ キャップおよびカバー
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ カバー アセンブリ
  • 極数 26
  • ケーブル出口角度 90° (ライトアングル)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PBT
  • ストレイン リリーフ あり
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 54
  • サービス可能 いいえ
179545-1 その他の自動車用コネクタ アクセサリ
  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ その他
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 一次製品色 自然色
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 50
174930-1 自動車用ヘッダー
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ヘッダー
  1. 070 MLC W-W CAP HSG 6P SGL 174930-1
active
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • 極数 6
  • 列数 1
  • 一次製品色 自然色
  • 嵌合タブ幅 1.8
  • 嵌合タブ厚 .64
  • 端子の定格電流 (最大) 10
  • ピッチ 3.5
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 Power
  • インタフェース番号 174923
174051-2 自動車用ヘッダー
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ヘッダー
  1. 040 MULTILOCK I/O CONN 12PASSY 174051-2
active
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • 極数 12
  • PCB マウント向き 水平
  • 列数 2
  • 一次製品色
  • 嵌合タブ幅 1
  • 嵌合タブ厚 .64
  • 端子嵌合面のめっき仕様 スズ (Sn)
  • 端子の定格電流 (最大) 5
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ピッチ 2.5
  • 製品幅 20.4
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • シールド処理済み いいえ
  • 回路用途 Signal
  • パッケージ数量 80
  • パッケージのタイプ チューブ
  • インタフェース番号 174045
175506-2 自動車用ヘッダー
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ヘッダー
  1. 040 MLC CAP ASSY 6P 175506-2
active
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • 極数 6
  • PCB マウント向き 水平
  • 列数 1
  • 一次製品色
  • 嵌合タブ幅 1
  • 嵌合タブ厚 .64
  • 端子嵌合面のめっき仕様 スズ (Sn)
  • 端子の定格電流 (最大) 1
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ピッチ 2.5
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • シールド処理済み いいえ
  • 回路用途 Signal
  • パッケージ数量 200
  • パッケージのタイプ トレイ
  • インタフェース番号 87-25363-200
345484-1 その他の自動車用コネクタ アクセサリ
  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ 取り付けクリップ
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 一次製品の材料 PA
  • 一次製品色 自然色
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 1500
  • サービス可能 はい
178421-7 自動車用シールおよびキャビティ プラグ
  • 一次製品色
  • 使用温度 (最大) 65
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 1000
316390-7 自動車用シールおよびキャビティ プラグ
  • シールの材質 PBT
  • 一次製品色
  • 使用温度 (最大) 65
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 1000
  • 潤滑剤を含む いいえ
1612684-2 自動車用コネクタ キャップおよびカバー
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ カバー アセンブリ
  • 極数 26
  • ケーブル出口角度 90° (ライトアングル)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PBT
  • ストレイン リリーフ あり
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 54
  • サービス可能 いいえ
178811-1 自動車用ヘッダー
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ヘッダー
  1. 040/070 HYBRID CAP ASSY 26P 178811-1
active
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ハイブリッド ヘッダ はい
  • シグナル極数 26
  • 極数 26
  • PCB マウント向き 水平
  • 列数 2
  • セクション数 1
  • Operating Voltage 12
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 定格電圧 (最大) 12
  • 一次製品色
  • 嵌合タブ幅 1
  • 嵌合タブ厚 .64
  • 端子嵌合面のめっき仕様 スズ (Sn)
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ 取り付け穴
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 取り付け穴 あり
  • ロック インタフェース あり
  • ピッチ 3
  • 製品長さ 25.8
  • 製品幅 45.4
  • 基板厚 (推奨) 1.6
  • PCB からのプロファイル高さ 21.9
  • 使用温度 (最大) 65
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • シールド処理済み いいえ
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • パッケージ数量 10
  • パッケージのタイプ チューブ
  • インタフェース番号 917992
1123899-1 自動車用ヘッダー
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ヘッダー
  1. FPC CONN.2P UNSEALED CAP ASSY 1123899-1
active
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • 極数 2
  • PCB マウント向き 垂直
  • 列数 1
  • 一次製品色 自然色
  • 端子嵌合面のめっき仕様 スズ (Sn)
  • プリント基板に対する結線方法 スルーホール - 圧入
  • ピッチ 5
  • 使用温度範囲 -30 – 80
  • インタフェース番号 6098-2220
284138-1 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ カバー アセンブリ
  • 極数 18
  • ケーブル出口角度 90° (ライトアングル)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PA
  • ストレイン リリーフ あり
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 600
  • サービス可能 いいえ
284142-1 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ カバー - ケーブル出口
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • ケーブル出口角度 90° (ライトアングル)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PA
  • ストレイン リリーフ あり
  • 対応しているケーブル バンドル径の許容範囲 6.2
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Box
  • サービス可能 はい
177653-2 その他の自動車用コネクタ アクセサリ
  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ その他
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 一次製品色
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 50
177694-1 自動車用コネクタ キャップおよびカバー
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ カバー - ケーブル出口
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • ケーブル出口角度 90° (ライトアングル)
  • 一次製品色 自然色
  • ストレイン リリーフ なし
  • 対応しているケーブル バンドル径の許容範囲 22
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 50
  • サービス可能 はい