CAT-AM7801-T618 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ その他
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 一次製品色
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 2
  • サービス可能 いいえ
CAT-AM7801-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. AMPSEAL 16 ハウジング CAT-AM7801-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 12
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 グレー
  • コネクタ コード 1
  • 嵌合ピンの直径 1.5
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 4.5
  • Row-to-Row Spacing 0
  • 製品高さ 10.24
  • 製品長さ 15.76
  • 製品幅 16.9
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-AM7801-T273 自動車用端子  1
PRODUCT
  1. ターミナル&スプライス
  2. 自動車用端子
  1. AMPSEAL 16 コンタクト CAT-AM7801-T273
active
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • 自動車用端子のワイヤ タイプ
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 13
  • 端子およびスプライスのタイプ Pin
  • 嵌合ピンの直径 1.58
  • 自動車用端子の勘合面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 自動車用端子の結線方法 圧着
  • Wire Size 15 – 13
  • Wire Size .5 – .75
  • ワイヤ サイズ検索 .5
  • ワイヤ サイズ検索 13
  • Tab Length 19.91
  • ワイヤ絶縁直径 2.26 – 3.32
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
  • 顧客の指定問い合わせ先 いいえ
CAT-H991-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. AMPSEAL 16 ハイブリッド レバー ハウジング CAT-H991-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • 極数 28
  • 列数 4
  • Operating Voltage 550
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 90°
  • 一次製品色
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ アクセサリ別に追加
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 5.3
  • Row-to-Row Spacing 5.9
  • 製品高さ 46.25
  • 製品長さ 111.25
  • 製品幅 72.75
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Tray
  • パッケージ数量 10
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-AM7801-B128 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ バックシェル
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 極数 2
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PA
  • ストレイン リリーフ あり
  • 対応しているケーブル バンドル径の許容範囲 10
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Bag & Box
  • パッケージ数量 2200
  • サービス可能 はい
CAT-H991-M8649 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. その他の自動車用コネクタ アクセサリ
  1. AMPSEAL 16 ハイブリッド レバー取り付け CAT-H991-M8649
active
  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ 取り付けクリップ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 一次製品の材料 PBT GF
  • 一次製品色
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 業界標準 EIA
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1
  • サービス可能 はい
CAT-AM7801-M8649 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. その他の自動車用コネクタ アクセサリ
  1. AMPSEAL 16 取り付けクリップ CAT-AM7801-M8649
active
  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ 取り付けクリップ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 一次製品の材料 PA
  • 一次製品色
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1
  • サービス可能 はい
CAT-AM7801-P729 自動車用シールおよびキャビティ プラグ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用シールおよびキャビティ プラグ
  1. AMPSEAL 16 シーリング プラグ CAT-AM7801-P729
active
  • コネクタのシールのタイプ キャビティ ブランク プラグ
  • シールの材質 PBT
  • 一次製品色 自然色
  • 使用温度 (最大) 65
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 2000
2138853-1 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ カバー - ケーブル出口
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • ケーブル出口角度 90° (ライトアングル)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PBT GF
  • ストレイン リリーフ あり
  • 対応しているケーブル バンドル径の許容範囲 30.2
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Loose Piece
  • サービス可能 はい
2203728-1 自動車用シールおよびキャビティ プラグ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用シールおよびキャビティ プラグ
  1. AS16; 2p Wire Seal; Reduced Diameter 2203728-1
active
  • コネクタのシールのタイプ ワイヤ シール
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • シールの材質 シリコン
  • 一次製品色 グレー
  • 使用温度 (最大) 65
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 実装方法 Bag & Box
  • パッケージ数量 6500
  • ショア A 硬度 27
  • 潤滑剤を含む はい
2203859-1 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 16POS,HYBRID,SOC HSG ASSY,SLD,COD A 2203859-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 16
  • 列数 3
  • ブランク キャビティ位置 0
  • 公称電圧アーキテクチャ 24
  • ボディ材料 PBT
  • ケーブル出口角度 180
  • 一次製品色
  • コネクタ コード A
  • 嵌合ピンの直径 2.37
  • 端子の定格電流 (最大) 25
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ アクセサリ別に追加
  • コネクタ取り付けのタイプ Bulkhead
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 7.5
  • Row-to-Row Spacing 7
  • 製品高さ 43.5
  • 製品長さ 72.7
  • 製品幅 48.09
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP69K
  • 実装方法 Tray
  • パッケージ数量 80
  • コネクタ位置保証機構(CPA) はい
  • サービス可能 いいえ
2203859-2 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 16POS,HYBRID,SOC HSG ASSY,SLD,COD B 2203859-2
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 16
  • 列数 3
  • ブランク キャビティ位置 0
  • 公称電圧アーキテクチャ 24
  • ボディ材料 PBT
  • ケーブル出口角度 180
  • 一次製品色
  • コネクタ コード B
  • 嵌合ピンの直径 2.37
  • 端子の定格電流 (最大) 25
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ アクセサリ別に追加
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 7.5
  • Row-to-Row Spacing 7
  • 製品高さ 43.5
  • 製品長さ 72.7
  • 製品幅 48.09
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP6K9K
  • 実装方法 ボックスおよびトレイ
  • パッケージ数量 80
  • コネクタ位置保証機構(CPA) はい
  • サービス可能 いいえ
2203859-4 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 24POS,HYBRID,SOC HSG ASSY,SLD,COD D 2203859-4
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 24
  • 列数 4
  • ブランク キャビティ位置 0
  • 公称電圧アーキテクチャ 24
  • ボディ材料 PBT
  • ケーブル出口角度 180
  • 一次製品色
  • コネクタ コード D
  • 嵌合ピンの直径 2.37
  • 端子の定格電流 (最大) 25
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ アクセサリ別に追加
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 7.5
  • Row-to-Row Spacing 4.7
  • 製品高さ 43.5
  • 製品長さ 72.7
  • 製品幅 48.09
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP6K9K
  • 実装方法 ボックスおよびトレイ
  • パッケージ数量 80
  • コネクタ位置保証機構(CPA) はい
  • サービス可能 いいえ
2203876-1 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. その他の自動車用コネクタ アクセサリ
  1. MOUNTING CLIP, ML CONN, 5MM PANEL 2203876-1
active
  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ 取り付けクリップ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • 一次製品の材料 PBT GF
  • 一次製品色
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 実装方法 バルク
  • パッケージ数量 320
  • サービス可能 はい
2203876-2 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. その他の自動車用コネクタ アクセサリ
  1. MOUNTING CLIP, ML CONN, 4MM PANEL 2203876-2
active
  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ 取り付けクリップ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 一次製品の材料 PBT GF
  • 一次製品色
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 実装方法 バルク
  • パッケージ数量 320
  • サービス可能 はい
2203876-3 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. その他の自動車用コネクタ アクセサリ
  1. MOUNTING CLIP, ML CONN, 3MM PANEL 2203876-3
active
  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ 取り付けクリップ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 一次製品の材料 PBT GF
  • 一次製品色
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 実装方法 バルク
  • パッケージ数量 320
  • サービス可能 はい
2203956-1 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ バックシェル
  • 接続タイプ 電線対電線
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PA
  • ストレイン リリーフ なし
  • 対応しているケーブル バンドル径の許容範囲 19.3
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 バルク
  • パッケージ数量 320
  • サービス可能 はい
2272307-1 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ バックシェル
  • 接続タイプ 電線対電線
  • ケーブル出口角度 90° (ライトアングル)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 ナイロン
  • ストレイン リリーフ なし
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
2272889-1 自動車用ヘッダー  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ヘッダー
  1. 16POS,HYBRID,HDR ASSY,180DEG,COD A 2272889-1
active
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハイブリッド ヘッダ はい
  • シグナル極数 12
  • 極数 16
  • PCB マウント向き 水平
  • 列数 3
  • セクション数 1
  • 公称電圧アーキテクチャ 24
  • 一次製品色
  • コネクタ コード A
  • 嵌合ピンの直径 1.59
  • 端子嵌合面のめっき仕様 ニッケル (Ni)
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ Bulkhead
  • 取り付け穴 なし
  • ロック インタフェース あり
  • ピッチ 7.5
  • 製品長さ 63.2
  • 製品幅 31.9
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • シールド処理済み いいえ
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP6K9K
  • パッケージ数量 80
  • パッケージのタイプ トレイ
2272889-2 自動車用ヘッダー  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ヘッダー
  1. 16POS,HYBRID,HDR ASSY,180DEG,COD B 2272889-2
active
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハイブリッド ヘッダ はい
  • シグナル極数 12
  • 極数 16
  • PCB マウント向き 水平
  • 列数 3
  • セクション数 1
  • 公称電圧アーキテクチャ 24
  • 一次製品色
  • コネクタ コード B
  • 嵌合ピンの直径 1.59
  • 端子嵌合面のめっき仕様 ニッケル (Ni)
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ Bulkhead
  • ロック インタフェース あり
  • ピッチ 7.5
  • 製品長さ 63.2
  • 製品幅 31.9
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • シールド処理済み いいえ
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP6K9K
  • パッケージ数量 80
  • パッケージのタイプ トレイ