CAT-AM71-T273 自動車用端子  1
PRODUCT
  1. ターミナル&スプライス
  2. 自動車用端子
  1. AMP Superseal 1.5 mm、リセプタクルおよびタブ CAT-AM71-T273
active
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • 自動車用端子のワイヤ タイプ
  • 自動車用端子のシールのタイプ シリーズ シール
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 6
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 嵌合タブ幅 1.5
  • 嵌合タブ厚 .8
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 自動車用端子の勘合面めっき その他
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 自動車用端子の結線方法 圧着
  • Wire Size 15 – 13
  • Wire Size .3 – .85
  • ワイヤ サイズ検索 .3
  • ワイヤ サイズ検索 13
  • Tab Length 22.7
  • ワイヤ絶縁直径 1.7 – 2.4
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -50 – 125
  • パッケージ数量 5000
  • 実装方法
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
CAT-AM71-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. AMP Superseal 1.5 mm、コネクタ ハウジング CAT-AM71-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • 極数 1
  • 列数 1
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 24
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 オレンジ
  • コネクタ コード Z
  • 嵌合タブ幅 1.2
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 6
  • 製品高さ 9.3
  • 製品長さ 9.3
  • 製品幅 9.3
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 保護等級 IP6
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 350
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 いいえ
880811-2 その他の自動車用コネクタ アクセサリ
  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ その他
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 一次製品の材料 その他
  • 一次製品色
  • 実装方法 Package
  • パッケージ数量 1000
880810-1 その他の自動車用コネクタ アクセサリ
  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ その他
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 一次製品の材料 その他
  • 一次製品色
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 1000
282081-1 自動車用シールおよびキャビティ プラグ
  • コネクタのシールのタイプ キャビティ ブランク プラグ
  • シールの材質 シリコン
  • 一次製品色
  • キャビティ径 5.5
  • 使用温度 (最大) 65
  • 使用温度範囲 -40 – 130
  • UL 難燃性グレード なし
  • 炭化水素に対する抵抗 不良
  • ショア A 硬度 50
  • 潤滑剤を含む はい
281934-2 自動車用シールおよびキャビティ プラグ
  • コネクタのシールのタイプ 単線ワイヤシール (SWS)
  • シールの材質 シリコン
  • 一次製品色
  • キャビティ径 5.5
  • ケーブル被覆外径の許容範囲 2.4
  • 使用温度 (最大) 65
  • 使用温度範囲 -40 – 130
  • UL 難燃性グレード なし
  • 炭化水素に対する抵抗 不良
  • ショア A 硬度 50
  • 潤滑剤を含む はい
281934-4 自動車用シールおよびキャビティ プラグ
  • コネクタのシールのタイプ 単線ワイヤシール (SWS)
  • シールの材質 シリコン
  • 一次製品色
  • キャビティ径 5.5
  • ケーブル被覆外径の許容範囲 1.6
  • 使用温度 (最大) 65
  • 使用温度範囲 -40 – 130
  • UL 難燃性グレード なし
  • 炭化水素に対する抵抗 不良
  • ショア A 硬度 50
  • 潤滑剤を含む はい