1326141-1 自動車用ハウジング
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 32WAY LAC RECEPTACLE CARRIER H 1326141-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 極数 32
  • 列数 2
  • ボディ材料 その他
  • 一次製品色
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 端子位置保証 いいえ
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 2.54
  • Row-to-Row Spacing 5.9
  • 製品高さ 20.4
  • 製品長さ 41.5
  • 製品幅 7.9
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Package
  • パッケージ数量 50
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 いいえ
1612288-1 その他の自動車用コネクタ アクセサリ
  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ その他
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 一次製品の材料 PBT GF
  • 一次製品色 グレー
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 50
  • サービス可能 はい
638393-1 自動車用ハウジング
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 10P PLUG ASSY A KEY W/O CPA 638393-1
active
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 極数 10
  • 列数 2
  • ボディ材料 PBT GF
  • 一次製品色
  • 嵌合タブ幅 .64
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 2.54
  • Row-to-Row Spacing 2.54
  • 製品高さ 24.96
  • 製品長さ 15.5
  • 製品幅 20.3
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 認証/規格 SAE/USCAR-2
  • 実装方法 Package
  • パッケージ数量 25
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 いいえ
1488220-1 自動車用端子
PRODUCT
  1. ターミナル&スプライス
  2. 自動車用端子
  1. MALE TERM. 18-20AWG, SN, RE-RE 1488220-1
active
  • 防水性 いいえ
  • 自動車用端子のワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 7.7
  • 端子およびスプライスのタイプ Tab
  • 嵌合タブ幅 .8
  • 嵌合タブ厚 .64
  • 自動車用端子の勘合面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 自動車用端子の結線方法 圧着
  • Wire Size 20 – 18
  • Wire Size .5 – .8
  • ワイヤ サイズ検索 .5
  • ワイヤ サイズ検索 18
  • ワイヤ絶縁直径 1.2 – 1.9
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • パッケージ数量 7000
  • 実装方法 パッケージ
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
1438426-3 自動車用ハウジング
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 0.64MM, 2POSN SEALED PLUG, GRA 1438426-3
active
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 極数 2
  • 列数 1
  • ボディ材料 その他
  • 一次製品色 グレー
  • 嵌合タブ幅 .64
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 端子位置保証 いいえ
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 2.54
  • 製品高さ 35.3
  • 製品長さ 20.61
  • 製品幅 16.45
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 認証/規格 SAE/USCAR-2
  • 実装方法 Package
  • パッケージ数量 25
  • コネクタ位置保証機構(CPA) はい
638551-3 自動車用端子
PRODUCT
  1. ターミナル&スプライス
  2. 自動車用端子
  1. CONTACT,FEMALE,0.64MM,SN,18-20 638551-3
active
  • 防水性 いいえ
  • 自動車用端子のワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 7.7
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 嵌合タブ幅 .64
  • 嵌合タブ厚 .64
  • 自動車用端子の勘合面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 自動車用端子の結線方法 圧着
  • Wire Size 20 – 18
  • Wire Size .5 – .8
  • ワイヤ サイズ検索 .5
  • ワイヤ サイズ検索 18
  • ワイヤ絶縁直径 .5 – .75
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • パッケージ数量 7000
  • 実装方法 パッケージ
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
1326028-3 自動車用端子
PRODUCT
  1. ターミナル&スプライス
  2. 自動車用端子
  1. 0.64MM FEMALE CONTACT,AU,18-20 1326028-3
active
  • 防水性 いいえ
  • 自動車用端子のワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 7.7
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 嵌合タブ幅 .8
  • 嵌合タブ厚 .64
  • 自動車用端子の勘合面めっき 金 (Au)
  • 端子結線面のめっき材質 金 (Au)
  • 自動車用端子の結線方法 圧着
  • Wire Size 20 – 18
  • Wire Size .52 – .82
  • ワイヤ サイズ検索 .5
  • ワイヤ サイズ検索 18
  • ワイヤ絶縁直径 1.4 – 2.13
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • パッケージ数量 7000
  • 実装方法 パッケージ
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
638551-1 自動車用端子
PRODUCT
  1. ターミナル&スプライス
  2. 自動車用端子
  1. CONTACT,FEMALE,0.64MM,SN,18-20 638551-1
active
  • 防水性 いいえ
  • 自動車用端子のワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 7.7
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 嵌合タブ幅 .64
  • 嵌合タブ厚 .64
  • 自動車用端子の勘合面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 自動車用端子の結線方法 圧着
  • Wire Size 20 – 18
  • Wire Size .5 – .8
  • ワイヤ サイズ検索 .5
  • ワイヤ サイズ検索 18
  • ワイヤ絶縁直径 .5 – .75
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • パッケージ数量 7000
  • 実装方法 パッケージ
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
1326028-2 自動車用端子
PRODUCT
  1. ターミナル&スプライス
  2. 自動車用端子
  1. 0.64MM FEMALE CONTACT,AU,22AWG 1326028-2
active
  • 防水性 いいえ
  • 自動車用端子のワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 7.7
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 嵌合タブ幅 .8
  • 嵌合タブ厚 .64
  • 自動車用端子の勘合面めっき 金 (Au)
  • 端子結線面のめっき材質 金 (Au)
  • 自動車用端子の結線方法 圧着
  • Wire Size 22
  • Wire Size .3
  • ワイヤ サイズ検索 .3
  • ワイヤ サイズ検索 22
  • ワイヤ絶縁直径 1.2 – 1.6
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • パッケージ数量 7000
  • 実装方法 パッケージ
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
638551-4 自動車用端子
PRODUCT
  1. ターミナル&スプライス
  2. 自動車用端子
  1. CONTACT,FEMALE,0.64MM,SN,22 638551-4
active
  • 防水性 いいえ
  • 自動車用端子のワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 7.7
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 嵌合タブ幅 .64
  • 嵌合タブ厚 .64
  • 自動車用端子の勘合面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 自動車用端子の結線方法 圧着
  • Wire Size 22
  • Wire Size .3
  • ワイヤ サイズ検索 .3
  • ワイヤ サイズ検索 22
  • ワイヤ絶縁直径 .35
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • パッケージ数量 7000
  • 実装方法 パッケージ
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
1326028-1 自動車用端子
PRODUCT
  1. ターミナル&スプライス
  2. 自動車用端子
  1. 0.64MM FEMALE CONTACT,AU,18-20 1326028-1
active
  • 防水性 いいえ
  • 自動車用端子のワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 7.7
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 嵌合タブ幅 .8
  • 嵌合タブ厚 .64
  • 自動車用端子の勘合面めっき 金 (Au)
  • 端子結線面のめっき材質 金 (Au)
  • 自動車用端子の結線方法 圧着
  • Wire Size 20 – 18
  • Wire Size .5 – .8
  • ワイヤ サイズ検索 .5
  • ワイヤ サイズ検索 18
  • ワイヤ絶縁直径 1.4 – 2.13
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • パッケージ数量 7000
  • 実装方法 パッケージ
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
638551-2 自動車用端子
PRODUCT
  1. ターミナル&スプライス
  2. 自動車用端子
  1. CONTACT,FEMALE,0.64MM,SN,22 638551-2
active
  • 防水性 いいえ
  • 自動車用端子のワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 7.7
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 嵌合タブ幅 .64
  • 嵌合タブ厚 .64
  • 自動車用端子の勘合面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 自動車用端子の結線方法 圧着
  • Wire Size 22
  • Wire Size .3
  • ワイヤ サイズ検索 .3
  • ワイヤ サイズ検索 22
  • ワイヤ絶縁直径 .35
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • パッケージ数量 7000
  • 実装方法 パッケージ
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
776932-3 自動車用ハウジング
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 52 pos plug, 0.64 and 2.80mm 776932-3
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 52
  • ボディ材料 PA
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • 嵌合タブ幅 .64
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 2.54
  • 製品高さ 31.6
  • 製品長さ 55.6
  • 製品幅 24.7
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 実装方法 Package
  • パッケージ数量 27
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 いいえ
1326028-4 自動車用端子
PRODUCT
  1. ターミナル&スプライス
  2. 自動車用端子
  1. 0.64MM FEMALE CONTACT,AU,22AWG 1326028-4
active
  • 防水性 いいえ
  • 自動車用端子のワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 7.7
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 嵌合タブ幅 .8
  • 嵌合タブ厚 .64
  • 自動車用端子の勘合面めっき 金 (Au)
  • 端子結線面のめっき材質 金 (Au)
  • 自動車用端子の結線方法 圧着
  • Wire Size 22
  • Wire Size .3
  • ワイヤ サイズ検索 .3
  • ワイヤ サイズ検索 22
  • ワイヤ絶縁直径 1.2 – 1.6
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • パッケージ数量 7000
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
1355512-2 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. ABS CONNECTOR ASSY 47P 1355512-2
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • 極数 47
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 90°
  • 嵌合タブ幅 .64
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 端子位置保証 いいえ
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 4
  • 製品高さ 38
  • 製品長さ 125.6
  • 製品幅 139.6
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 実装方法 Carton
  • パッケージ数量 80
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 いいえ
1452528-1 自動車用コネクタ キャップおよびカバー
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ カバー
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 極数 47
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PPS
  • ストレイン リリーフ なし
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 800
  • サービス可能 はい