CAT-H3399-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. ヘビー デューティー防水型コネクタ ハウジング CAT-H3399-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 端子上
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • Operating Voltage 42
  • Operating Voltage 42
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 180
  • 一次製品色 グレー
  • コネクタ コード A
  • 嵌合タブ幅 1.5
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 4
  • Row-to-Row Spacing 1.5
  • 製品高さ 19
  • 製品長さ 25.7
  • 製品幅 18.5
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP67
  • 認証/規格 DIN IEC 512
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-AM7801-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. AMPSEAL 16 ハウジング CAT-AM7801-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 12
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 グレー
  • コネクタ コード 1
  • 嵌合ピンの直径 1.5
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 4.5
  • Row-to-Row Spacing 0
  • 製品高さ 10.24
  • 製品長さ 15.76
  • 製品幅 16.9
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
5-1703998-1 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 92POS,AMP MCP1.5K,SOCK HSG,ASSY,SEALED 5-1703998-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 端子上
  • 極数 92
  • 列数 4
  • Operating Voltage 36
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 90°
  • 一次製品色
  • 嵌合タブ幅 1.6
  • ストレイン リリーフ はい
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 4
  • Row-to-Row Spacing 3.5
  • 製品高さ 50.2
  • 製品長さ 135.8
  • 製品幅 45.5
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 64
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-H991-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. AMPSEAL 16 ハイブリッド レバー ハウジング CAT-H991-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • 極数 28
  • 列数 4
  • Operating Voltage 550
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 90°
  • 一次製品色
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ アクセサリ別に追加
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 5.3
  • Row-to-Row Spacing 5.9
  • 製品高さ 46.25
  • 製品長さ 111.25
  • 製品幅 72.75
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Tray
  • パッケージ数量 10
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
1-1452228-9 自動車用ヘッダー  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ヘッダー
  1. TAB HEADER 92POS. 1-1452228-9
active
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • シグナル極数 92
  • 極数 92
  • PCB マウント向き 垂直
  • 列数 4
  • セクション数 1
  • 一次製品色
  • 嵌合タブ幅 1.5
  • 嵌合タブ厚 .64
  • 端子嵌合面のめっき仕様 銀 (Ag)
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション なし
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 取り付け穴 なし
  • ロック インタフェース なし
  • ピッチ 4
  • 製品長さ 120
  • 製品幅 43.5
  • PCB からのプロファイル高さ 48
  • シールド処理済み いいえ
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • パッケージ数量 16
  • パッケージのタイプ トレイ
2-1564536-1 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 4POS,TAB5.8X0.8,TABHSG,ASSY, COD. B 2-1564536-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 端子上
  • 極数 4
  • 列数 1
  • Operating Voltage 60
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 グレー
  • 嵌合タブ幅 5.8
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • 端子位置保証 いいえ
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 9
  • 製品高さ 39.8
  • 製品長さ 62.5
  • 製品幅 50.6
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法 Box
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
2203859-1 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 16POS,HYBRID,SOC HSG ASSY,SLD,COD A 2203859-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 16
  • 列数 3
  • ブランク キャビティ位置 0
  • 公称電圧アーキテクチャ 24
  • ボディ材料 PBT
  • ケーブル出口角度 180
  • 一次製品色
  • コネクタ コード A
  • 嵌合ピンの直径 2.37
  • 端子の定格電流 (最大) 25
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ アクセサリ別に追加
  • コネクタ取り付けのタイプ Bulkhead
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 7.5
  • Row-to-Row Spacing 7
  • 製品高さ 43.5
  • 製品長さ 72.7
  • 製品幅 48.09
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP69K
  • 実装方法 Tray
  • パッケージ数量 80
  • コネクタ位置保証機構(CPA) はい
  • サービス可能 いいえ
2203859-4 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 24POS,HYBRID,SOC HSG ASSY,SLD,COD D 2203859-4
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 24
  • 列数 4
  • ブランク キャビティ位置 0
  • 公称電圧アーキテクチャ 24
  • ボディ材料 PBT
  • ケーブル出口角度 180
  • 一次製品色
  • コネクタ コード D
  • 嵌合ピンの直径 2.37
  • 端子の定格電流 (最大) 25
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ アクセサリ別に追加
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 7.5
  • Row-to-Row Spacing 4.7
  • 製品高さ 43.5
  • 製品長さ 72.7
  • 製品幅 48.09
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP6K9K
  • 実装方法 ボックスおよびトレイ
  • パッケージ数量 80
  • コネクタ位置保証機構(CPA) はい
  • サービス可能 いいえ
2272889-1 自動車用ヘッダー  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ヘッダー
  1. 16POS,HYBRID,HDR ASSY,180DEG,COD A 2272889-1
active
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハイブリッド ヘッダ はい
  • シグナル極数 12
  • 極数 16
  • PCB マウント向き 水平
  • 列数 3
  • セクション数 1
  • 公称電圧アーキテクチャ 24
  • 一次製品色
  • コネクタ コード A
  • 嵌合ピンの直径 1.59
  • 端子嵌合面のめっき仕様 ニッケル (Ni)
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ Bulkhead
  • 取り付け穴 なし
  • ロック インタフェース あり
  • ピッチ 7.5
  • 製品長さ 63.2
  • 製品幅 31.9
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • シールド処理済み いいえ
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP6K9K
  • パッケージ数量 80
  • パッケージのタイプ トレイ
2272889-4 自動車用ヘッダー  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ヘッダー
  1. 24POS,HYBRID,HDR ASSY,180DEG,COD D 2272889-4
active
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハイブリッド ヘッダ はい
  • シグナル極数 20
  • 極数 24
  • PCB マウント向き 水平
  • 列数 4
  • セクション数 1
  • 公称電圧アーキテクチャ 24
  • 一次製品色
  • コネクタ コード D
  • 嵌合ピンの直径 .99
  • 端子嵌合面のめっき仕様 ニッケル (Ni)
  • 端子の定格電流 (最大) 7.5
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ Bulkhead
  • ロック インタフェース あり
  • ピッチ 4.32
  • 製品長さ 63.2
  • 製品幅 31.9
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • シールド処理済み いいえ
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP6K9K
  • パッケージ数量 80
  • パッケージのタイプ トレイ
2278730-2 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 3P CAN CONNECTOR, RECEPTACLE, HDSCS 2278730-2
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 3
  • 列数 1
  • ブランク キャビティ位置 0
  • Operating Voltage 42
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • コネクタ コード A
  • 嵌合タブ幅 1.5
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 4
  • Row-to-Row Spacing 4
  • 製品高さ 42.42
  • 製品長さ 53.1
  • 製品幅 25.9
  • 使用温度 (最大) 140
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 250
2306960-1 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 3POS,AMP MCP 1.5K,REC HSG ASSY,SLD,COD A 2306960-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 3
  • 列数 1
  • ブランク キャビティ位置 1
  • Operating Voltage 60
  • ボディ材料 PBT GF
  • 一次製品色
  • コネクタ コード A
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 4
  • Row-to-Row Spacing 4
  • 製品高さ 30.75
  • 製品長さ 36
  • 製品幅 18.5
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IPX9K
  • 実装方法 Box
  • サービス可能 はい