CAT-D48-ST273 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • ワイヤ タイプ
  • シールのタイプ ファミリ シール
  • 圧着タイプ O クリンプ
  • 通常の定格電流 100
  • 端子およびスプライス オプション Pin
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 結線方法 はんだ
  • Wire Size 10 – 8
  • Wire Size .5
  • ワイヤ サイズ検索 4
  • ワイヤ サイズ検索 .5
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
CAT-D48-SFT273 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • ワイヤ タイプ
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 7.5
  • 端子およびスプライス オプション Pin
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 界面めっき その他
  • 端子結線面のめっき材質 金 (Au)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 14 – 18
  • Wire Size .5 – 1
  • ワイヤ サイズ検索 10
  • ワイヤ サイズ検索 .35
  • ワイヤ絶縁直径 2.87 – 4.47
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • パッケージ数量 2500
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
  • 顧客の指定問い合わせ先 いいえ
CAT-AM7801-T273 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • ワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 13
  • 端子およびスプライス オプション Pin
  • 嵌合ピンの直径 1.58
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 14
  • Wire Size .5 – .75
  • ワイヤ サイズ検索 14
  • ワイヤ サイズ検索 .5
  • Tab Length 19.91
  • ワイヤ絶縁直径 2.26 – 3.32
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • パッケージ数量 4000
  • 実装方法 パッケージ
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
CAT-SU763-T273 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • ワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • シールのタイプ ファミリ シール
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 6
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 嵌合タブの幅 1
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size .5
  • ワイヤ サイズ検索 14
  • ワイヤ サイズ検索 .5
  • ワイヤ絶縁直径 1.6 – 1.9
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
CAT-AM78-T273 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 17
  • 端子およびスプライス オプション Socket
  • 嵌合ピンの直径 1.3
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 16 – 20
  • Wire Size .5 – 1.5
  • ワイヤ サイズ検索 15
  • ワイヤ サイズ検索 .5
  • ワイヤ絶縁直径 1.7 – 2.7
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • パッケージ数量 5000
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
CAT-AM705-T273 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • ワイヤ タイプ アルミニウム
  • Insulated No
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • シールのタイプ ファミリ シールまたは非密閉
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 8
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 嵌合タブの幅 1.5
  • 嵌合タブ厚 .4
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 10 – 11
  • Wire Size .2 – .35
  • ワイヤ サイズ検索 6
  • ワイヤ サイズ検索 .2
  • Tab Length 27.5
  • ワイヤ絶縁直径 3.4 – 4.4
  • 使用温度範囲 -45 – 125
  • 認証/規格 LV214
  • パッケージ数量 1500
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
DARS24263-000A3 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • ワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 圧着タイプ その他
  • 通常の定格電流 25
  • 端子およびスプライス オプション Socket
  • 界面めっき 銀 (Ag)
  • 端子結線面のめっき材質 銀 (Ag)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 6
  • ワイヤ サイズ検索 10
  • ワイヤ サイズ検索 5
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 認証/規格 DIN
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法
  • 端子伝導性 25 ~ 40 A (出力)
  • 顧客の指定問い合わせ先 はい
DARS24265-000A3 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • ワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 圧着タイプ その他
  • 通常の定格電流 5
  • 端子およびスプライス オプション Socket
  • 界面めっき 銀 (Ag)
  • 端子結線面のめっき材質 銀 (Ag)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 1.5
  • ワイヤ サイズ検索 15
  • ワイヤ サイズ検索 1.5
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 認証/規格 DIN
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
  • 顧客の指定問い合わせ先 はい
DARS24296-000A3 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • ワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 圧着タイプ その他
  • 通常の定格電流 25
  • 端子およびスプライス オプション Pin
  • 界面めっき 銀 (Ag)
  • 端子結線面のめっき材質 銀 (Ag)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 6
  • ワイヤ サイズ検索 10
  • ワイヤ サイズ検索 5
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 認証/規格 DIN
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法
  • 端子伝導性 25 ~ 40 A (出力)
  • 顧客の指定問い合わせ先 はい
DARS24298-000A3 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • ワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 圧着タイプ その他
  • 通常の定格電流 5
  • 端子およびスプライス オプション Pin
  • 界面めっき 銀 (Ag)
  • 端子結線面のめっき材質 銀 (Ag)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 1.5
  • ワイヤ サイズ検索 15
  • ワイヤ サイズ検索 1.5
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 認証/規格 DIN
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
  • 顧客の指定問い合わせ先 はい
DARS24923-000A3 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • ワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 圧着タイプ その他
  • 通常の定格電流 25
  • 端子およびスプライス オプション Socket
  • 界面めっき 銀 (Ag)
  • 端子結線面のめっき材質 銀 (Ag)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 2.5 – 4
  • ワイヤ サイズ検索 11
  • ワイヤ サイズ検索 2.5
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 認証/規格 DIN
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法
  • 端子伝導性 25 ~ 40 A (出力)
  • 顧客の指定問い合わせ先 はい
DARS24924-000A3 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • ワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 圧着タイプ その他
  • 通常の定格電流 25
  • 端子およびスプライス オプション Pin
  • 界面めっき 銀 (Ag)
  • 端子結線面のめっき材質 銀 (Ag)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 2.5 – 4
  • ワイヤ サイズ検索 11
  • ワイヤ サイズ検索 2.5
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 認証/規格 DIN
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法
  • 端子伝導性 25 ~ 40 A (出力)
  • 顧客の指定問い合わせ先 はい
SRK-PC-080-25-601 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 はい
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • ワイヤ タイプ
  • Insulated No
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • シールのタイプ 単線シール (SWS)
  • 圧着タイプ 六角
  • 通常の定格電流 100
  • 端子およびスプライス オプション Pin
  • 嵌合ピンの直径 8
  • 界面めっき 銀 (Ag)
  • 端子結線面のめっき材質 銀 (Ag)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 4
  • Wire Size 25
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • パッケージ数量 392
  • 実装方法
  • 端子伝導性 41 ~ 100 A (高出力)
SRK-PC-080-32-601 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 はい
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • ワイヤ タイプ
  • Insulated No
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • シールのタイプ 単線シール (SWS)
  • 圧着タイプ 六角
  • 通常の定格電流 115
  • 端子およびスプライス オプション Pin
  • 嵌合ピンの直径 8
  • 界面めっき 銀 (Ag)
  • 端子結線面のめっき材質 銀 (Ag)
  • 結線方法 クリンプ
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • パッケージ数量 600
  • 実装方法
  • 端子伝導性 100+ A (超高出力)
SRK-PC-080-35-601 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 はい
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • ワイヤ タイプ
  • Insulated No
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • シールのタイプ 単線シール (SWS)
  • 圧着タイプ 六角
  • 通常の定格電流 125
  • 端子およびスプライス オプション Pin
  • 嵌合ピンの直径 8
  • 界面めっき 銀 (Ag)
  • 端子結線面のめっき材質 銀 (Ag)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 35
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • パッケージ数量 343
  • 実装方法
  • 端子伝導性 100+ A (超高出力)
SRK-SC-080-25-601 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 はい
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • ワイヤ タイプ
  • Insulated No
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • シールのタイプ 単線シール (SWS)
  • 圧着タイプ 六角
  • 通常の定格電流 100
  • 端子およびスプライス オプション Socket
  • 嵌合ピンの直径 8
  • 界面めっき 銀 (Ag)
  • 端子結線面のめっき材質 銀 (Ag)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 4
  • Wire Size 25
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • パッケージ数量 720
  • 実装方法
  • 端子伝導性 41 ~ 100 A (高出力)
SRK-SC-080-32-601 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 はい
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • ワイヤ タイプ
  • Insulated No
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • シールのタイプ 単線シール (SWS)
  • 圧着タイプ 六角
  • 通常の定格電流 115
  • 端子およびスプライス オプション Socket
  • 嵌合ピンの直径 8
  • 界面めっき 銀 (Ag)
  • 端子結線面のめっき材質 銀 (Ag)
  • 結線方法 クリンプ
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • パッケージ数量 720
  • 実装方法
  • 端子伝導性 100+ A (超高出力)
SRK-SC-080-35-601 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 はい
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • ワイヤ タイプ
  • Insulated No
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • シールのタイプ 単線シール (SWS)
  • 圧着タイプ 六角
  • 通常の定格電流 125
  • 端子およびスプライス オプション Socket
  • 嵌合ピンの直径 8
  • 界面めっき 銀 (Ag)
  • 端子結線面のめっき材質 銀 (Ag)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 35
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • パッケージ数量 720
  • 実装方法
  • 端子伝導性 100+ A (超高出力)