FCA-210-1024M ミッドレンジ リレー
  • 端子構成 ソケット ピン
  • リレーのタイプ 軍用/航空宇宙ミッドレンジ
  • 製品タイプ リレー
  • エンクロージャのタイプ 密閉シール済み
  • コイル抑制ダイオード あり
  • コイル定格電圧 28
  • コイル抵抗 320
  • Back EMF Suppression With
  • コイル磁気システム 極性、単安定
  • 衝撃 200G、6 ms
  • 作動システム DC
  • 振動 30G's, 10 – 3000Hz
  • 接点配置 2 フォーム C、DPDT、2 C/O
  • Auxiliary Contacts なし
  • 端子のめっき
  • 端子の定格電流 10
  • 端子のベース材質 銀酸化カドミウム
  • 取り付けのタイプ レイズド垂直フランジ マウント
  • 動作温度範囲 -70 – 125
FCA-410-1622M ミッドレンジ リレー
  • 端子構成 ソケット ピン
  • リレーのタイプ 軍用/航空宇宙ミッドレンジ
  • 製品タイプ リレー
  • エンクロージャのタイプ 密閉シール済み
  • コイル抑制ダイオード あり
  • コイル定格電圧 28
  • コイル抵抗 290
  • Back EMF Suppression With
  • コイル磁気システム 極性、単安定
  • 衝撃 200G、6 ms
  • 作動システム DC
  • 振動 30G's, 10 – 3000Hz
  • 接点配置 4 フォーム C、4PDT、4 C/O
  • Auxiliary Contacts なし
  • 端子のめっき
  • 端子の定格電流 10
  • 端子のベース材質 銀酸化カドミウム
  • 取り付けのタイプ レイズド垂直フランジ マウント
  • 動作温度範囲 -70 – 125
FCB-205-0222M ミッドレンジ リレー
  • 端子構成 はんだピン
  • リレーのタイプ 軍用/航空宇宙ミッドレンジ
  • 製品タイプ リレー
  • エンクロージャのタイプ 密閉シール済み
  • コイル抑制ダイオード あり
  • コイル定格電圧 28
  • コイル抵抗 500
  • Back EMF Suppression With
  • コイル磁気システム 極性、単安定
  • 衝撃 200G、6 ms
  • 作動システム DC
  • 振動 30G's, 70 – 3000Hz
  • 接点配置 2 フォーム C、DPDT、2 C/O
  • Auxiliary Contacts なし
  • 端子のめっき はんだめっき
  • 端子の定格電流 5
  • 端子のベース材質 銀酸化カドミウム
  • 取り付けのタイプ レイズド垂直フランジ マウント
  • 動作温度範囲 -70 – 125
FCB-205-0226M ミッドレンジ リレー
  • 端子構成 はんだフック
  • リレーのタイプ 軍用/航空宇宙ミッドレンジ
  • 製品タイプ リレー
  • エンクロージャのタイプ 密閉シール済み
  • コイル抑制ダイオード あり
  • コイル定格電圧 28
  • コイル抵抗 500
  • Back EMF Suppression With
  • コイル磁気システム 極性、単安定
  • 衝撃 200G、6 ms
  • 作動システム DC
  • 振動 30G's, 70 – 3000Hz
  • 接点配置 2 フォーム C、DPDT、2 C/O
  • Auxiliary Contacts なし
  • 端子のめっき はんだめっき
  • 端子の定格電流 5
  • 端子のベース材質 銀酸化カドミウム
  • 取り付けのタイプ 水平フランジ マウント
  • 動作温度範囲 -70 – 125
W31-X2M1G-40 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ トグル
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • トグルの色 銀地にアンペア定格マーキング
  • 回路ブレーカーのスタイル トグル
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 240
  • DC 定格電圧 50
  • 定格電流 40
  • 遮断容量 1000A @ 50VDC or 240VAC
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 6 – 22
  • 結線のタイプ 90° で対向した 8-32 ねじ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング 15/32-32 ねじ山付きブッシング、長さ .32 インチ、ダブル "D"、銀色
  • 取り付けオプション 2 つの六角ナット/ロックワッシャ
  • 取り付けハードウェア パッケージ ブッシングに組み立て済み
W31-X2M1G-15 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ トグル
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • トグルの色 銀地にアンペア定格マーキング
  • 回路ブレーカーのスタイル トグル
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 240
  • DC 定格電圧 50
  • 定格電流 15
  • 遮断容量 1000A @ 50VDC or 120VAC
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 6 – 22
  • 結線のタイプ 90° で対向した 8-32 ねじ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング 15/32-32 ねじ山付きブッシング、長さ .32 インチ、ダブル "D"、銀色
  • 取り付けオプション 2 つの六角ナット/ロックワッシャ
  • 取り付けハードウェア パッケージ ブッシングに組み立て済み
FCA-210-1027M ミッドレンジ リレー
  • 端子構成 はんだピン、90°
  • リレーのタイプ 軍用/航空宇宙ミッドレンジ
  • 製品タイプ リレー
  • エンクロージャのタイプ 密閉シール済み
  • コイル抑制ダイオード あり
  • コイル定格電圧 28
  • コイル抵抗 320
  • Back EMF Suppression With
  • コイル磁気システム 極性、単安定
  • 衝撃 200G、6 ms
  • 作動システム DC
  • 振動 30G's, 10 – 3000Hz
  • 接点配置 2 フォーム C、DPDT、2 C/O
  • Auxiliary Contacts なし
  • 端子のめっき はんだめっき
  • 端子の定格電流 10
  • 端子のベース材質 銀酸化カドミウム
  • 取り付けのタイプ 水平フランジ マウント
  • 動作温度範囲 -70 – 125
FCB-205-0227M ミッドレンジ リレー
  • 端子構成 はんだピン、90°
  • リレーのタイプ 軍用/航空宇宙ミッドレンジ
  • 製品タイプ リレー
  • エンクロージャのタイプ 密閉シール済み
  • コイル抑制ダイオード あり
  • コイル定格電圧 28
  • コイル抵抗 500
  • Back EMF Suppression With
  • コイル磁気システム 極性、単安定
  • 衝撃 200G、6 ms
  • 作動システム DC
  • 振動 30G's, 70 – 3000Hz
  • 接点配置 2 フォーム C、DPDT、2 C/O
  • Auxiliary Contacts なし
  • 端子のめっき はんだめっき
  • 端子の定格電流 5
  • 端子のベース材質 銀酸化カドミウム
  • 取り付けのタイプ 水平フランジ マウント
  • 動作温度範囲 -70 – 125
FCB-405-0617M ミッドレンジ リレー
  • 端子構成 はんだピン
  • リレーのタイプ 軍用/航空宇宙ミッドレンジ
  • 製品タイプ リレー
  • エンクロージャのタイプ 密閉シール済み
  • コイル抑制ダイオード あり
  • コイル定格電圧 28
  • コイル抵抗 400
  • Back EMF Suppression With
  • コイル磁気システム 極性、単安定
  • 衝撃 200G、6 ms
  • 作動システム DC
  • 振動 30G's, 70 – 3000Hz
  • 接点配置 4 フォーム C、4PDT、4 C/O
  • Auxiliary Contacts なし
  • 端子のめっき はんだめっき
  • 端子の定格電流 5
  • 端子のベース材質 銀酸化カドミウム
  • 取り付けのタイプ ブラケットなし
  • 動作温度範囲 -70 – 125
W23-X1A1G-3 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュプル
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 回路ブレーカーのスタイル プッシュプル ボタン
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 240
  • DC 定格電圧 50
  • 定格電流 3
  • 遮断容量 1000A @ 50VDC or 120VAC
  • ボタンの色 黒字に白のアンペア定格マーク、白のトリップ バンド
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 11 – 30
  • 結線のタイプ 90° で対向した 8-32 ねじ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング 3/8-24 ねじ山付きブッシング、長さ .375 インチ [9.53 mm]、銀色
  • 取り付けオプション 2 つの六角ナット/ロックワッシャ
  • 取り付けハードウェア パッケージ ブッシングに組み立て済み
FCA-125-HX3 ミッドレンジ リレー
  • 端子構成 はんだピン、90°
  • リレーのタイプ 軍用/航空宇宙ミッドレンジ
  • 製品タイプ リレー
  • エンクロージャのタイプ 密閉シール済み
  • コイル抑制ダイオード なし
  • コイル定格電圧 28
  • コイル抵抗 320
  • Back EMF Suppression Without
  • コイル磁気システム 極性、単安定
  • 衝撃 200G、6 ms
  • 作動システム DC
  • 振動 30G's, 33 – 3000Hz
  • 接点配置 1 フォーム C、SPDT、1 C/O
  • Auxiliary Contacts なし
  • 端子のめっき はんだめっき
  • 端子の定格電流 25
  • 端子のベース材質 銀酸化カドミウム
  • 取り付けのタイプ 水平フランジ マウント
  • 動作温度範囲 -70 – 125
W67-X2Q12-15 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ トグル
  • 回路ブレーカーのタイプ 磁気
  • 照光 いいえ
  • トグルの色
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 415/240
  • 定格電流 15
  • 遮断容量 5000A @ 277VAC
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 2.2 – 20
  • 結線のタイプ 6.35 mm (.25 インチ) ストレート クイック コネクト タブ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けオプション 6-32 取り付けねじ
  • シリーズ/取り付けオプション W6 (6-32 取り付けねじ)
  • 回路ブレーカーのサイズ 50.8
  • スタンプ マーキングのタイプ インターナショナル I/O
FCA-125-16 ミッドレンジ リレー
  • 端子構成 はんだフック
  • リレーのタイプ 軍用/航空宇宙ミッドレンジ
  • 製品タイプ リレー
  • エンクロージャのタイプ 密閉シール済み
  • コイル抑制ダイオード あり
  • コイル定格電圧 28
  • コイル抵抗 320
  • Back EMF Suppression With
  • コイル磁気システム 極性、単安定
  • 衝撃 200G、6 ms
  • 作動システム DC
  • 振動 30G's, 10 – 3000Hz
  • 周波数 400
  • 接点配置 1 フォーム C、SPDT、1 C/O
  • Auxiliary Contacts なし
  • 端子のめっき はんだめっき
  • 端子の定格電流 25
  • 端子のベース材質 銀酸化カドミウム
  • 取り付けのタイプ レイズド垂直フランジ マウント
  • 動作温度範囲 -70 – 125
FCB-405-0625M ミッドレンジ リレー
  • 端子構成 ソケット ピン
  • リレーのタイプ 軍用/航空宇宙ミッドレンジ
  • 製品タイプ リレー
  • エンクロージャのタイプ 密閉シール済み
  • コイル抑制ダイオード あり
  • コイル定格電圧 28
  • コイル抵抗 400
  • Back EMF Suppression With
  • コイル磁気システム 極性、単安定
  • 衝撃 50G's, 11ms
  • 作動システム DC
  • 振動 20G's, 500 – 3000Hz
  • 接点配置 4 フォーム C、4PDT、4 C/O
  • Auxiliary Contacts なし
  • 端子のめっき
  • 端子の定格電流 5
  • 端子のベース材質 銀酸化カドミウム
  • 取り付けのタイプ トラック マウント
  • 動作温度範囲 -70 – 125
FCB-205-0127M ミッドレンジ リレー
  • 端子構成 はんだピン、90°
  • リレーのタイプ 軍用/航空宇宙ミッドレンジ
  • 製品タイプ リレー
  • エンクロージャのタイプ 密閉シール済み
  • コイル抑制ダイオード なし
  • コイル定格電圧 28
  • コイル抵抗 500
  • Back EMF Suppression Without
  • コイル磁気システム 極性、単安定
  • 衝撃 200G、6 ms
  • 作動システム DC
  • 振動 30G's, 70 – 3000Hz
  • 接点配置 2 フォーム C、DPDT、2 C/O
  • Auxiliary Contacts なし
  • 端子のめっき はんだめっき
  • 端子の定格電流 5
  • 端子のベース材質 銀酸化カドミウム
  • 取り付けのタイプ 水平フランジ マウント
  • 動作温度範囲 -70 – 125
FCB-205-0228M ミッドレンジ リレー
  • 端子構成 ソケット ピン
  • リレーのタイプ 軍用/航空宇宙ミッドレンジ
  • 製品タイプ リレー
  • エンクロージャのタイプ 密閉シール済み
  • コイル抑制ダイオード あり
  • コイル定格電圧 28
  • コイル抵抗 500
  • Back EMF Suppression With
  • コイル磁気システム 極性、単安定
  • 衝撃 50G's, 11ms
  • 作動システム DC
  • 振動 20G's, 500 – 3000Hz
  • 接点配置 2 フォーム C、DPDT、2 C/O
  • Auxiliary Contacts なし
  • 端子のめっき
  • 端子の定格電流 5
  • 端子のベース材質 銀酸化カドミウム
  • 取り付けのタイプ トラック マウント
  • 動作温度範囲 -70 – 125
FCB-205-0119M ミッドレンジ リレー
  • 端子構成 はんだピン
  • リレーのタイプ 軍用/航空宇宙ミッドレンジ
  • 製品タイプ リレー
  • エンクロージャのタイプ 密閉シール済み
  • コイル抑制ダイオード なし
  • コイル定格電圧 28
  • コイル抵抗 500
  • Back EMF Suppression Without
  • コイル磁気システム 極性、単安定
  • 衝撃 200G、6 ms
  • 作動システム DC
  • 振動 30G's, 70 – 3000Hz
  • 接点配置 2 フォーム C、DPDT、2 C/O
  • Auxiliary Contacts なし
  • 端子のめっき はんだめっき
  • 端子の定格電流 5
  • 端子のベース材質 銀酸化カドミウム
  • 取り付けのタイプ ブラケットなし
  • 動作温度範囲 -70 – 125
FCA-325-BZ4 ミッドレンジ リレー
  • 端子構成 はんだピン
  • リレーのタイプ 軍用/航空宇宙ミッドレンジ
  • 製品タイプ リレー
  • エンクロージャのタイプ 密閉シール済み
  • コイル抑制ダイオード あり
  • コイル定格電圧 28
  • コイル抵抗 290
  • Back EMF Suppression With
  • コイル磁気システム 極性、単安定
  • 衝撃 200G、6 ms
  • 作動システム DC
  • 振動 30G's, 33 – 3000Hz
  • 接点配置 3 フォーム C、3PDT、3 C/O
  • Auxiliary Contacts なし
  • 端子のめっき はんだめっき
  • 端子の定格電流 25
  • 端子のベース材質 銀酸化カドミウム
  • 取り付けのタイプ ブラケットなし
  • 動作温度範囲 -70 – 125
FCA-210-0923M ミッドレンジ リレー  1
  • 端子構成 はんだフック
  • リレーのタイプ 軍用/航空宇宙ミッドレンジ
  • 製品タイプ リレー
  • エンクロージャのタイプ 密閉シール済み
  • コイル抑制ダイオード なし
  • コイル定格電圧 28
  • コイル抵抗 320
  • Back EMF Suppression Without
  • コイル磁気システム 極性、単安定
  • 衝撃 200G、6 ms
  • 作動システム DC
  • 振動 30G's, 10 – 3000Hz
  • 接点配置 2 フォーム C、DPDT、2 C/O
  • Auxiliary Contacts なし
  • 端子のめっき はんだめっき
  • 端子の定格電流 10
  • 端子のベース材質 銀酸化カドミウム
  • 取り付けのタイプ レイズド垂直フランジ マウント
  • 動作温度範囲 -70 – 125
FCA-210-1023M ミッドレンジ リレー
  • 端子構成 はんだフック
  • リレーのタイプ 軍用/航空宇宙ミッドレンジ
  • 製品タイプ リレー
  • エンクロージャのタイプ 密閉シール済み
  • コイル抑制ダイオード あり
  • コイル定格電圧 28
  • コイル抵抗 320
  • Back EMF Suppression With
  • コイル磁気システム 極性、単安定
  • 衝撃 200G、6 ms
  • 作動システム DC
  • 振動 30G's, 10 – 3000Hz
  • 接点配置 2 フォーム C、DPDT、2 C/O
  • Auxiliary Contacts なし
  • 端子のめっき はんだめっき
  • 端子の定格電流 10
  • 端子のベース材質 銀酸化カドミウム
  • 取り付けのタイプ レイズド垂直フランジ マウント
  • 動作温度範囲 -70 – 125