T14-23FR ブレークアウト/トランジション
  • 成形部品の形状 分岐
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ ケーブル分岐
  • サイズ コード 14-23
  • 分岐/脚部の数 3
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • たわみ性 セミリジッド
  • 材質コード 3
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 17.78 – 30.48
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 4.57 – 12.7
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 4.57 – 12.7
  • 内径の許容範囲 (脚 3) 4.57 – 12.7
  • 使用温度範囲 -55 – 90
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 接着剤のオプション /97 予備コーティング
  • 接着剤のタイプ 優良防水コーティング接着剤
  • ブレークアウト角度 ストレート
  • 接着剤のコード 97
381A301-51/164-0 ブレークアウト/トランジション
SC-X-15112
  • 成形部品の形状 Y 字形
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ ブレークアウト/トランジション
  • サイズ コード 01
  • 分岐/脚部の数 3
  • 材質システム コード 20
  • 接着剤コーティング済み はい
  • トランジションのタイプ T トランジション
  • 材質 エラストメリック ポリマー混合物 (EPB)
  • たわみ性 フレキシブル
  • 収縮率のタイプ
  • 材質コード 51
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 6.6 – 19.8
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 6.6 – 13.2
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 6.6 – 13.2
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 耐性 流体
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法 袋/箱
  • ワイヤ/ケーブルの外径 7.2 – 17.8
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 7.2 – 11.8
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 7.2 – 11.8
  • 耐液/耐薬品性 長時間高温暴露
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション /164 予備コーティング
  • 接着剤のタイプ ホット メルト エラストメリック ポリマー
  • ブレークアウト角度 22.5
  • コメント -51 モールド成形部品および NT-FR 配管専用。
  • 接着剤のコード 164
RT-1145-OX-75-0 熱収縮チューブ
  • 壁面のタイプ シングル
  • 収縮率 4:1
  • 材質 放射線架橋フッ素エラストマー
  • 柔軟性 非常にフレキシブル
  • 流体のタイプ 化学薬品/溶剤
  • 材質システム コード 200
  • 収縮前の内径 (最小) 38.1
  • 収縮後の内径 (最大) 9.65
  • 復元時の肉厚 (公称) .15
  • カットの長さ 15.24
  • 収縮温度 (最小) 175
  • 耐性 摩耗、液体、機械的損傷、ひずみ
  • 使用温度範囲 -40 – 200
  • 燃焼性 難燃性
  • 復元温度 175
  • 流体抵抗 スプラッシュ保護
  • 実装方法 ピース
  • 製品ソース メキシコ
202D121-3/42-0 熱収縮ブーツ
SAE AS81765/1
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 4 – 6
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 4 – 10
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • ケーブル径の許容範囲 5.6 – 12.4
  • ワイヤ/ケーブル外径 .236 インチ
  • 使用温度範囲 -20 – 60
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DA
  • 耐液/耐薬品性 液体への時々の暴露に適合
  • 接着剤のオプション /42 予備コーティング、-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
  • 接着剤のタイプ 汎用予備コーティング接着剤
601036-000 シールド接点
  • 製品タイプ コンタクト
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ 同軸
  • 端子のスタイル ソケット
  • 端子サイズ 16
  • 結線方法 はんだ
  • Wire Size Range 26 – 32
  • ワイヤ サイズレンジ .14 – .03
  • 使用温度 (最大) 125
  • ミル標準 MIS-20065
  • 政府機関認定 いいえ
381A301-71/86-0 ブレークアウト/トランジション
  • 成形部品の形状 Y 字形
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ ブレークアウト/トランジション
  • サイズ コード 01
  • 分岐/脚部の数 3
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み はい
  • トランジションのタイプ T トランジション
  • 材質 セミリジッド変性ポリオレフィン
  • たわみ性 フレキシブル
  • 収縮率のタイプ
  • 材質コード 71
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 6.6 – 19.8
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 6.6 – 13.2
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 6.6 – 13.2
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 耐性 屈曲
  • 燃焼性 難燃性
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法 袋/箱
  • ワイヤ/ケーブルの外径 7.2 – 17.8
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 7.2 – 11.8
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 7.2 – 11.8
  • 耐液/耐薬品性 液体に時々暴露
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション /180 予備コーティング
  • 接着剤のタイプ ホット メルト
  • ブレークアウト角度 22.5
  • 接着剤のコード 86
381A302-50-0 ブレークアウト/トランジション
SC-X-15111
  • 成形部品の形状 Y 字形
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ ブレークアウト/トランジション
  • サイズ コード 02
  • 分岐/脚部の数 3
  • 材質システム コード 30
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • トランジションのタイプ T トランジション
  • 材質 耐流体性変性エラストマー
  • たわみ性 フレキシブル
  • 収縮率のタイプ
  • 材質コード 50
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 11.4 – 34.3
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 11.4 – 22.9
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 11.4 – 22.9
  • 使用温度範囲 -55 – 150
  • 耐性 流体
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法 袋/箱
  • ワイヤ/ケーブルの外径 12.5 – 30.8
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 12.5 – 20.6
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 12.5 – 20.6
  • 耐液/耐薬品性 長時間高温暴露
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション なし
  • ブレークアウト角度 22.5
  • コメント 接着剤とカット オフ ブーツ長の詳細については Raychem までお問い合わせください。
  • 接着剤のコード S1125
S02-08-R-3 ソルダースリーブのシールド部品
  • 製品タイプ シールド ターミネータ
  • 温度インジケーター はい
  • スプライスのタイプ シールド ターミネータ
  • 温度インジケーターのタイプ 熱変色
  • 装着済みリード はい
  • 装着済みリード タイプ 55A0111
  • はんだのより より線
  • はんだのめっき材質
  • はんだ色 オレンジ
  • 結線方法 はんだ
  • ジャケットの外径 4.3
  • 収縮前の内径 (最小) 4.3
  • 収縮後の内径 (最大) 2.15
  • 誘電体の外径 (最大) 1.25
  • 全長 16.5
  • シールドの外径 (最小) 2.15
  • 装着済みリード線サイズ .38
  • 装着済みリード線サイズ 22
  • 装着済みリード線サイズ 754
  • 抵抗特性 浸漬保護
  • ワイヤ温度 (最大) 105
  • MIL/NAS 仕様 (MIL-S-83519、NAS-1747) AS83519/2
  • 政府機関認定 はい
152339-000 シールド接点
  • 製品タイプ コンタクト
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ 同軸
  • 端子のスタイル ソケット
  • 端子サイズ 8
  • 結線方法 はんだ
  • 使用温度 (最大) 125
  • ミル標準 MIL-DTL-38999 I, III, IV
  • 政府機関認定 いいえ
202C621-71-0 熱収縮ブーツ
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 4 – 6
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 8 – 10
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • ケーブル径の許容範囲 8.1 – 23
  • ワイヤ/ケーブル外径 .35 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 SAE AS I 81765/1、タイプ I
  • 耐液/耐薬品性 液体への時々の暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1006 2 液混合型接着剤、-55°C ~ 135°C (-67°F ~ 275°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
355956-000 シールド接点
  • 製品タイプ コンタクト
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ 同軸
  • 端子のスタイル ピン
  • 端子サイズ 16
  • 結線方法 はんだ
  • 使用温度 (最大) 125
  • ミル標準 MIL-DTL-83527
  • 政府機関認定 いいえ
899477-000 シールド接点
  • 製品タイプ コンタクト
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ 同軸
  • 端子のスタイル ソケット
  • 端子サイズ 12
  • 結線方法 はんだ
  • Wire Size Range 26 – 28
  • ワイヤ サイズレンジ .14 – .08
  • 使用温度 (最大) 125
  • ミル標準 MIL-DTL-38999 I, III, IV
  • 政府機関認定 いいえ
202A111-25/86-0 熱収縮ブーツ
  • 成形部品のタイプ マイクロ ブーツ
  • リップ付き いいえ
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 3.8 – 11.9
  • ワイヤ/ケーブル外径 .177 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /86 予備コーティング、-55 ~ 105°C (-67 ~ 221°F)
  • 接着剤のタイプ 高性能予備コーティング接着剤
D-602-0142 シールド接点
  • 製品タイプ コンタクト
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ツイストペア
  • 端子のスタイル ピン
  • 端子サイズ 16
  • 結線方法 はんだ
  • Wire Size Range 26 – 30
  • ワイヤ サイズレンジ .14 – .05
  • 使用温度 (最大) 125
  • ミル標準 MIL-C-38999 I, II, III, IV
  • 政府機関認定 いいえ
301A512-51-0 ブレークアウト/トランジション
SC-X-15112
  • 成形部品の形状 T 字形
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ ブレークアウト/トランジション
  • サイズ コード 12
  • 分岐/脚部の数 3
  • 材質システム コード 20
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • トランジションのタイプ T トランジション
  • 材質 エラストメリック ポリマー混合物 (EPB)
  • たわみ性 フレキシブル
  • 収縮率のタイプ
  • 材質コード 51
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 11.4 – 34.3
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 11.4 – 22.9
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 11.4 – 22.9
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 耐性 流体
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法 袋/箱
  • ワイヤ/ケーブルの外径 12.5 – 30.8
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 12.5 – 20.6
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 12.5 – 20.6
  • 耐液/耐薬品性 長時間高温暴露
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション /164 予備コーティング
  • 接着剤のタイプ ホット メルト エラストメリック ポリマー
  • ブレークアウト角度 90
  • コメント -51 モールド成形部品および NT-FR 配管専用。
  • 接着剤のコード S1124
202A142-3/42-0 熱収縮ブーツ
SAE AS81765/1
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き いいえ
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • ケーブル径の許容範囲 7.4 – 25.4
  • ワイヤ/ケーブル外径 .3 インチ
  • 使用温度範囲 -20 – 60
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DA
  • 耐液/耐薬品性 液体への時々の暴露に適合
  • 接着剤のオプション /42 予備コーティング、-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
  • 接着剤のタイプ 汎用予備コーティング接着剤
202D121-25-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 材質 変性エラストマー
  • 付属時の内径 23.4
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 VG95343 Parts 6、7、8、9
  • 接着剤のオプション なし
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
S02-10-R ソルダースリーブのシールド部品
  • 製品タイプ シールド ターミネータ
  • 温度インジケーター はい
  • 温度インジケーターのタイプ 熱変色
  • 装着済みリード いいえ
  • ジャケットの外径 7
  • 収縮前の内径 (最小) 7.6
  • 収縮後の内径 (最大) 2.5
  • Wire Size Range 22
  • ワイヤ サイズレンジ .34
  • 全長 19.1
  • シールドの外径 (最小) 4.3
  • 抵抗特性 浸漬保護
  • MIL/NAS 仕様 (MIL-S-83519、NAS-1747) M83519/1
  • 政府機関認定 いいえ
202C611-71-0 熱収縮ブーツ
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 4 – 6
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • ケーブル径の許容範囲 4.8 – 17
  • ワイヤ/ケーブル外径 .236 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 SAE AS I 81765/1、タイプ I
  • 耐液/耐薬品性 液体への時々の暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1006 2 液混合型接着剤、-55°C ~ 135°C (-67°F ~ 275°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
CES-5 ケーブル導入口シール
  • 角度 ストレート
  • ねじ山のサイズ 3-3/8 - 8
  • 製品タイプ 熱収縮ケーブル導入口シール
  • 分岐/脚部の数 1
  • シールのタイプ 標準
  • 材質 ナイロン
  • 収縮前の内径 (最小) 69.85
  • 収縮後の内径 (最大) 36.32
  • ドリルのサイズ 3.5
  • ケーブル径の許容範囲 36.83 – 59.44
  • 全長 (供給時) 191
  • 全長 (復元時) 191
  • 燃焼性 難燃性
  • コメント モールド部品にはホットメルト接着剤があらかじめ充填されています。