202D121-3/42-0 熱収縮ブーツ
SAE AS81765/1
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 4 – 6
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 4 – 10
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • ケーブル径の許容範囲 5.6 – 12.4
  • ワイヤ/ケーブル外径 .236 インチ
  • 使用温度範囲 -20 – 60
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DA
  • 耐液/耐薬品性 液体への時々の暴露に適合
  • 接着剤のオプション /42 予備コーティング、-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
  • 接着剤のタイプ 汎用予備コーティング接着剤
202A111-25/86-0 熱収縮ブーツ
  • 成形部品のタイプ マイクロ ブーツ
  • リップ付き いいえ
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 3.8 – 11.9
  • ワイヤ/ケーブル外径 .177 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /86 予備コーティング、-55 ~ 105°C (-67 ~ 221°F)
  • 接着剤のタイプ 高性能予備コーティング接着剤
202A142-3/42-0 熱収縮ブーツ
SAE AS81765/1
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き いいえ
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • ケーブル径の許容範囲 7.4 – 25.4
  • ワイヤ/ケーブル外径 .3 インチ
  • 使用温度範囲 -20 – 60
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DA
  • 耐液/耐薬品性 液体への時々の暴露に適合
  • 接着剤のオプション /42 予備コーティング、-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
  • 接着剤のタイプ 汎用予備コーティング接着剤
202D121-25-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 材質 変性エラストマー
  • 付属時の内径 23.4
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 VG95343 Parts 6、7、8、9
  • 接着剤のオプション なし
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
202D121-25/225-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 材質 変性エラストマー
  • 付属時の内径 23.4
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 VG95343 Parts 6、7、8、9
  • 接着剤のオプション なし
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤
202D132-25/225-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 材質 変性エラストマー
  • 付属時の内径 28.4
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 VG95343 Parts 6、7、8、9
  • 接着剤のオプション なし
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤
202D132-3/42-0 熱収縮ブーツ
SAE AS81765/1
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 4 – 6
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 6 – 12
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • ケーブル径の許容範囲 6.6 – 14.7
  • ワイヤ/ケーブル外径 .3 インチ
  • 使用温度範囲 -20 – 60
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DA
  • 耐液/耐薬品性 液体への時々の暴露に適合
  • 接着剤のオプション /42 予備コーティング、-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
  • 接着剤のタイプ 汎用予備コーティング接着剤
202D132-25-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 材質 変性エラストマー
  • 付属時の内径 28.4
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 VG95343 Parts 6、7、8、9
  • 接着剤のオプション なし
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
202D174-25/225-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 材質 変性エラストマー
  • 付属時の内径 51.8
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 VG95343 Parts 6、7、8、9
  • 接着剤のオプション なし
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤
202D142-25-0 熱収縮ブーツ
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 材質 変性エラストマー
  • 付属時の内径 31
  • 使用温度範囲 -75 – 175
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 VG95343 Parts 6、7、8、9
  • 接着剤のオプション なし
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
202A142-25/86-0 熱収縮ブーツ
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き いいえ
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 7.4 – 25.4
  • ワイヤ/ケーブル外径 .3 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /86 予備コーティング、-55 ~ 105°C (-67 ~ 221°F)
  • 接着剤のタイプ 高性能予備コーティング接着剤
202D153-25-0 熱収縮ブーツ
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 材質 変性エラストマー
  • 付属時の内径 36
  • 使用温度範囲 -75 – 175
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 VG95343 Parts 6、7、8、9
  • 接着剤のオプション なし
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
202D132-25/86-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 材質 変性エラストマー
  • 付属時の内径 28.4
  • 使用温度範囲 -55 – 120
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 VG95343 Parts 6、7、8、9
  • 接着剤のオプション なし
  • 接着剤のタイプ 高性能予備コーティング接着剤
202D163-25/225-0 熱収縮ブーツ
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 材質 変性エラストマー
  • 付属時の内径 42.7
  • 使用温度範囲 -75 – 175
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 VG95343 Parts 6、7、8、9
  • 接着剤のオプション なし
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤
202D132-25-07-0 熱収縮ブーツ
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 材質 変性エラストマー
  • 付属時の内径 28.4
  • 使用温度範囲 -75 – 175
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 VG95343 Parts 6、7、8、9
  • 接着剤のオプション なし
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
202D163-100-0 熱収縮ブーツ
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 100
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 付属時の内径 42.7
  • 使用温度範囲 -30 – 80
  • 燃焼性 火災の危険性が低い
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 VG95343 Parts 29 および 30
  • 接着剤のオプション なし
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
202D163-25-0 熱収縮ブーツ
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 材質 変性エラストマー
  • 付属時の内径 42.7
  • 使用温度範囲 -75 – 175
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 VG95343 Parts 6、7、8、9
  • 接着剤のオプション なし
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
202D211-3/180-0 熱収縮ブーツ
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • 付属時の内径 22.4
  • 使用温度範囲 -30 – 80
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 SAE AS81765/1 タイプ I
  • 接着剤のオプション なし
  • 接着剤のタイプ 優良防水コーティング接着剤
202D221-100/86-0 熱収縮ブーツ
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 100
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 付属時の内径 25.7
  • 使用温度範囲 -55 – 200
  • 燃焼性 火災の危険性が低い
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 VG95343 Parts 29 および 30
  • 接着剤のオプション なし
  • 接着剤のタイプ 高性能予備コーティング接着剤
202A132-3-00-0 熱収縮ブーツ
SAE AS81765/1
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き いいえ
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • 付属時の内径 28.4
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 SAE AS81765/1 タイプ I
  • 接着剤のオプション なし
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。